Willkommen bei der DOConCD SINUMERIK ==================================== Einführung ---------- Vielen Dank, dass Sie unsere DOConCD erworben haben. Diese Datei enthält prinzipielle Informationen zu Verwendung und Installation der DOConCD. Mehr, speziell zur Bedienung, finden Sie in der Online-Hilfedatei. Auf dieser DVD finden Sie die elektronische Form der Handbücher zu ------------------------------------------------------------------- — SINUMERIK 840D sl / 828D Anwender - SINUMERIK 840D sl Hersteller / Service - SINUMERIK 828D Hersteller / Service Ergänzende Dokumentationen: - Einbaugeräte SINAMICS S120 - Messsysteme - Servomotoren SIMOTICS S - Hauptmotoren SIMOTICS M - Motorspindel 2SP1 - Linearmotoren SIMOTICS L / Torque-Motoren SIMOTICS T - SINUMERIK Integrate - Motion Control Information System MCIS - ePS Network Services - Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC - Info / Training - Funktionsübersicht Beistellungen: Auf der DVD finden Sie im Verzeichnis "Supplementary Documention_Slide-in labels" die Einschubstreifen für Maschinensteuertafeln. Welche Austattung sollte Ihr PC besitzen? ----------------------------------------- Hardware-Voraussetzungen - Einen PC mit: - einem Prozessor mit 2 GHz (Empfehlung: je schneller der Prozessor ist, desto schneller startet die DVD) - min. 1 GB Hauptspeicher - optional ausreichend freiem Festplattenspeicher beim Betrieb von Festplatte - Farbmonitor mit einer empfohlenen Bildschirmauflösung: 1024 x 768 oder höher - Tastatur und Maus, die von Microsoft Windows unterstützt werden Software-Voraussetzungen - Windows Vista 32: Ultimate, Business, Enterprise oder - Windows 7 Professional, Ultimate, Enterprise oder - Windows Server 2008 R2 - Adobe Reader 9.4 oder höher - Internet Explorer, ab Version 8.0 oder höher - Java --> Die DOConCD wird für die Nutzung im Internet Explorer und dem Adobe Reader oder Acrobat als Viewer empfohlen und wurde für diese Kombination getestet. Erforderliche Grundeinstellungen -------------------------------- Im Adobe Reader/Acrobat Mit Adobe Reader/Acrobat können Sie alle im Internet aufgerufenen PDF-Dokumente im Web-Browser anzeigen lassen. Damit Sie die PDF-Dokumente in diesem Browser angezeigt bekommen, müssen Sie dies im Adobe Reader/Acrobat einstellen: Gehen Sie dazu wie folgt vor: - Wählen Sie Bearbeiten > Grundeinstellungen. - Klicken Sie links im Fenster auf "Internet" - Klicken Sie die Option "PDF in Browser anzeigen ". Im Internet Explorer Bitte stellen Sie sicher, dass zur Anzeige von PDFs im Browser Adobe Reader oder Acrobat verwendet werden! Im IE muss unter Extras>Add-Ons verwalten der Adobe PDF Reader aktiviert sein. Andere PDF Reader werden derzeit nicht unterstützt. So starten Sie Ihre Manual Collection ------------------------------------- Sie können die Anwendung wahlweise mit oder ohne Installation von DVD oder von einem Netzlaufwerk starten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich eine Übersicht der vorhandenen Dokumente über LIST_DOCUMENTS_ONLY.cmd anzeigen zu lassen. Es werden alle Dokumente aufgelistet, ohne dass die Java Runtime Umgebung gestartet wird. Hierfür stehen aber keine weiteren Funktionen zur Verfügung wie z. B. Suchmöglichkeiten. - Starten der Anwendung mit Installation: - Schliessen Sie unbedingt alle offenen Manual Collections. - Führen Sie die Datei setup.msi aus. - Folgen Sie dem Install Wizard. Hinweis: Bei der Installation können Sie zwischen zwei Arten wählen, "Typical" oder "Custom". Die Installation "Typical" installiert die Anwendung auf Ihren Desktop. Die Dokumente verbleiben auf der DVD und werden nicht auf den PC kopiert. Die Installation "Custom" installiert zur schnelleren Anwendung der Software alle oder die von Ihnen ausgewählten Sprachen. Unter "Data" können Sie die gewünschten Sprachen auswählen. - Zum Starten der Anwendung wird ein Icon auf dem Desktop und im Startmenü erzeugt. - Starten der Anwendung ohne Installation: Führen Sie die Datei "START_FROM_DVD.CMD" aus. - Starten der Anwendung von einem Netzlaufwerk: Sie können die Anwendung von einem Netzlaufwerk starten. Kopieren Sie den Inhalt der DVD auf einen Netzbereich. Zum Starten der Anwendung führen Sie die Datei "START_FROM_Network_Share.cmd" im Ordner "data" aus. Deinstallation -------------- Sie können die Anwendung über Ihre Systemsteuerung > Software deinstallieren oder Sie führen die setup.msi erneut aus und folgen der Deinstallationsroutine. Aufgrund der Datenmenge dauert es eine gewisse Zeit bis die Deinstallation startet. Ausführliche Hinweise zur Nutzung der DOConCD finden Sie nach dem Start der DVD in der Hilfe. Copyright © Siemens AG 2015