Bedingungen zur Nutzung der Beispielprogramme zum Buch "Objektorientiertes Programmieren mit SIMOTION" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die in diesem Buch enthaltenen Beispiel-Programme sind zur Verdeutlichung bestimmter Sachverhalte erstellt und als solche zu verstehen. Für die Verwendung der Beispiele ist eine Engineering-Umgebung von mindestens SIMOTION SCOUT V4.5 erforderlich. Der Leser erhält an der Software das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare, unentgeltliche Recht, die Software zu nutzen, dies beinhaltet das Recht, die Software zu ändern, ungeändert oder geändert zu vervielfältigen, sowie mit eigener Software zu verbinden. Die Software wurde von der Siemens AG nicht dem normalen, bei Software sonst üblichen, Systemtest unterzogen. Jegliche Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – insbesondere wegen Fehlern der Software oder der dazugehörigen Dokumentation oder Schäden aus Beratung sind ausgeschlossen, soweit nicht z. B. wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Eine Umkehr der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist damit nicht verbunden. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Erlangen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ https://support.industry.siemens.com/cs/ww/DE/view/109742819