×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 100450691, Beitragsdatum: 27.08.2014
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: SIPLUS NET SCALANCE X308-2

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht ab 01.08.2014 für SIPLUS NET folgende Substitution zur Verfügung: 6AG1308-2FL10-4AA3 SIPLUS NET SCALANCE X308-2 ersetzt 6AG1308-2FL00-4AA3.


 
Einsatzbereich

Umwelt-
bedingungen

Level_2
relative Luftfeuchte 100 % rF - Betauung zulässig - keine Inbetriebnahme
im betauten Zustand
Biologisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-,
Schwammsporen (ausgenommen Fauna) 2)
Chemisch
aktive Stoffe
Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3C4
inkl. Salznebel 1) 2)
Mechanisch aktive Stoffe Konformität mit EN 60721-3-3, Klasse 3S4
inkl. Sand, Staub 2)
Luftdruck - Aufstellungs-
höhe
Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m)
Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m)
Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
1) Dauerbelastung: gemäß  EN 60721-3-3, Klasse 3C4
Grenzwert (max. 30 min/d): gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3C4
2) Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb in Schadgasatmosphäre
auf der nicht genutzten Schnittstelle verbleiben!
 
Informationen zu SIPLUS Produkten finden Sie unter: www.siemens.de/siplus-extreme
 
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.
 
 
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.