×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 100704163, Beitragsdatum: 29.08.2014
(8)
Bewerten

Lieferfreigabe LOGO! 8 und LOGO! Soft Comfort V8

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Ab sofort ist die neue Serie LOGO! 8 und LOGO! Soft Comfort V8 verfügbar.

 


Produktinformationen: 

 
LOGO! 8, 24CE, Basismodul mit Display


 

LOGO! 8:

·         4 Grundgeräte mit Display, 4 Grundgeräte ohne Display

·         Ethernet Schnittstelle in allen 8 Grundgeräten

·         Alle LOGO! 8 Grundgeräte mit integrierten Web-Server

·         Standard Micro SD-Karte für Programm kopieren, Kopierschutz und Datalogging (max. 20.000 Aufzeichnungen

·         Datalogging auf internen Speicher oder Standard Micro SD-Karte in allen Grundgeräten

·         Vernetzung von bis zu 2 mal 8 Grundgeräte über Ethernet

·         Kommunikation zu SIMATIC Controller, SIMATIC Panels und PC (OPC-Server basieren auf S7-Protokoll über Ethernet (TCP/IP)

·         Programmgröße bis zu 400 Funktionsblöcke in allen 8 Grundgeräten

·         64 analoge Merker

·         64 digitale Merker

·         4 Schieberegister a 8 Bit

·         Astronomische Uhr mit konfigurierbarer Ein/Ausschaltverzögerung

·         Erweiterte Diagnosefunktionen inklusive Ping zu erreichbaren Teilnehmern

·         Konfigurierbare Anlaufzeit (1 … 10 Sek.)

·         Erweiterter I/O Adressbereich (24 DI, 20 DQ, 8 AI und 8 AQ)

·         Neues integriertes Displaybei LOGO! Modular Grundgeräten (6 x 16 Zeichen, 3 Hintergrundfarben)

·         Neues LOGO! TDE (6 x 20 Zeichen, 3 Hintergrundfarben, zwei Ethernet Schnittstellen)

·         Integrierte Tracedarstellung für analoge Signale bei LOGO! Modular und LOGO! TDE)

·         Alle LOGO! 8 Grundgeräte mit Gehäuseabmessungen wie LOGO! 6 (4 TE)

·         Gleiche Spannungsvarianten wie LOGO! 6 (12/24V, 230V,

·         Neue digitale und analoge Erweiterungsmodule für LOGO! 8

 

Hinweise zur Kompatibilität:

·         Programme von älteren LOGO! sind uneingeschränkt ablauflauffähig

·         Gleiche Anschlusspunkte wie LOGO! 6

·         Erweiterungsmodule von LOGO! 6/7 können nicht mit LOGO! 8 Grundgeräten verwendet werden

·         LOGO! 8  Erweiterungsmodule können nicht an älteren LOGO! Grundgeräten (bis einschließlich LOGO! 7) verwendet werden.

 

LOGO! Soft Comfort V8:

Wichtigste Neuerungen:

·         Grafische Verweisfunktionen

·         Statustabelle inklusive Abspeicherung auf PC (CSV-Format)

·         Erweiterte Diagnosemöglichkeiten

·         Verbesserte Kommentare

·         Verbessertes Ausrichten von Funktionsblöcken

·         Import / Export von Anschlussnamen

·         Ersetzten von Funktionsblöcken

·         Virtuelles Keyboard für Meldetexte

·         Astronomische Uhr mit konfigurierbarer Ein/Ausschaltverzögerung

·         Makro (Anwenderdefinierte Funktion) inklusive Kommentare, Anschlussname, Passwort und Parameterübergabe

·         Netzwerksimulation Offline

·         Unterstützte Betriebssysteme Microsoft Windows:
Microsoft Windows XP 32 Bit, Windows 7 (32 / 64 Bit, alle Versionen), Windows 8 (32 / 64 Bit, alle Versionen)

·         Unterstützte Betriebssysteme Mac OS X:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard; Mac OS x Lion; Mac OS x Mountain LION, Mac OS X Mavericks

·         Unterstützte Betriebssysteme LINUX:

        SUSE Linux 11.3 SP2, Kernel 3.0.76; Lauffähig auf allen Linux-Distributionen, auf denen das Java 2  läuft

·         Programmübertragung per RS232 LOGO! Programmierkabel. USB LOGO! Programmierkabel und Ethernet

·         Alle Versionen programmierbar (LOGO! 0BA0 bis LOGO! 8)

·         Einzelprogramm und Netzwerkmodus

·         Datenaustausch zwischen LOGO! Grundgeräten per Drag & Drop

·         Grafische Darstellung des Netzwerks

·         Automatische Konfiguration der Ethernet Schnittstelle

·         Automatische Erkennung von erreichbaren Teilnehmern im Netzwerk

·         Verbesserte Usability

·         Verbesserte grafische Oberfläche (GUI)

 

Hinweise zu Kompatibilität:

Programme erzeugt mit älteren Versionen von LOGO! Soft Comfort können uneingeschränkt verwendet werden.

Bestellinformationen:

Bezeichnung Name Artikelnummer
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 12/24 RCE 6ED1 052-1MD00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 12/24 RCEo 6ED1 052-2MD00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 230 RCE 6ED1 052-1FB00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 230 RCEo 6ED1 052-2FB00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 24 RCE 6ED1 052-1HB00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 24 RCEo 6ED1 052-2HB00-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 24 CE 6ED1 052-1CC01-0BA8
LOGO! 8 Grundgerät LOGO! 24 CEo 6ED1 052-2CC01-0BA8
     
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 24 6ED1 055-1CB00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 16 24 6ED1 055-1CB10-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 230R 6ED1 055-1FB00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 16 230R 6ED1 055-1FB10-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 24R 6ED1 055-1HB00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 8 12/24R 6ED1 055-1MB00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! DM 16 24R 6ED1 055-1NB10-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! AM2 6ED1 055-1MA00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! AM2 RTD 6ED1 055-1MD00-0BA2
LOGO! 8 Erweiterungsmodul LOGO! AM 2 AQ 6ED1 055-1MM00-0BA2
     
LOGO! Soft Comfort Version 8 Einzellizenz 6ED1 058-0BA08-0YA1
LOGO! Soft Comfort Version 8 Upgrade 6ED1 058-0CA08-0YE1
     
LOGO! 8 Textdiplay LOGO! TDE 6ED1 055-4MH00-0BA1

 

Hinweise zur Ablösung LOGO! 6 und 7:

Da LOGO! 8 nicht 100% mit LOGO! 6 und 7 kompatibel ist, ist die Substitution nicht möglich. Es ist geplant die Serien LOGO! 6, 7 mindestens 1 Jahr  weiter zu beliefern und dannach den Produktauslauf für LOGO! 6 und 7 zu erklären.

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links