×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 100744239, Beitragsdatum: 28.08.2014
(0)
Bewerten

Produktstreichung: SIPLUS RIC Bibliotheken für PCS7

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Zur Vereinfachung des Bestellprozesses werden die bisherigen Artikelnummern für SIPLUS RIC Bibliotheken für PCS7 abgekündigt und vollständig durch eine neue Artikelnummer ersetzt.

Termin für die Produktstreichung : 2014-09-30




Zur Vereinfachung des Bestellprozesses werden die bisherigen 7 Artikelnummern für SIPLUS RIC Bibliotheken für PCS7 abgekündigt und vollständig durch 1 Artikelnummer ersetzt.
 
Folgende SIPLUS RIC Bibliotheken werden zum 30.09.2014 abgekündigt:
Artikelnummer
Artikelbeschreibung
6AG6003-0AC01-0AA0
6AG6003-0AC02-0AA0 
 
BIBLIOTHEK SIPLUS RIC IEC ON S7 RUNTIMESOFTWARE FUER EIN AUTOMATISIERUNGSSYSTEM, SINGLE LICENCE FUER 1 INSTALLATION FUER AS REDUNDANZSTATION, PROTOKOLL IEC 60870-5-103 MASTER, FUNKTIONSBAUSTEINBIBLIOTHEK FUER CP 340/34 SCHNITTSTELLE
6AG6003-0AC11-0AA0
6AG6003-0AC12-0AA0 
 
BIBLIOTHEK SIPLUS RIC IEC ON S7 RUNTIME SOFTWARE FUER EIN AUTOMATISIERUNGS- SYSTEM, SINGLE LICENCE FUER 1 INSTALLATION FUER AS EINZELSTATION, PROTOKOLL IEC 60870-5-103 MASTER, FUNKTIONSBAUSTEINBIBLIOTHEK FUER S7-400, CP441-1 SCHNITTSTELLE
6AG6003-0BA01-0AA0
BIBLIOTHEK SIPLUS RIC IEC ON S7 RUNTIME SOFTWARE FUER EIN AUTOMATISIERUNGS- SYSTEM, SINGLE LICENSE FUER 1 INSTALLATION FUER REDUNDANCY STATION, PROTOKOLL
IEC 60870-5-101 MASTER UND SLAVE FUNKTIONSBAUSTEINBIBLIOTHEK FUER SCHNITTSTELLE CP 340/341
6AG6003-0BA11-0AA0
BIBLIOTHEK SIPLUS RIC IEC ON S7 RUNTIME SOFTWARE FUER EIN AUTOMATISIERUNGS- SYSTEM, SINGLE LICENSE FUER 1 INSTALLATION FUER REDUNDANCY STATION, PROTOKOLL
IEC 60870-5-101 MASTER UND SLAVE FUNKTIONSBAUSTEINBIBLIOTHEK FUER SCHNITTSTELLE CP 441
6AG6003-0BB11-0AA0
BIBLIOTHEK SIPLUS RIC IEC ON S7 RUNTIME SOFTWARE FUER EIN AUTOMATISIERUNGSSYSTEM, SINGLE LICENCE FUER 1 INSTALLATION PROTOKOLL IEC60870-5-104 MASTER UND SLAVE FUNKTIONSBAUSTEINBIBLIOTHEK FUER CP443-1 UND PN-SCHNITTSTELLE
 
Für die SIMATIC S7-400 ab Firmware-Version 4.0 wird eine Artikelnummer angeboten.
Artikelnummer
Artikelbeschreibung
6AG6003-3CF00-0AA0
SIPLUS RIC Bibliothek für
SIMATIC S7-4xx bestehend aus
CD (SOFTWARE UND DOKUMENTATION)
Lizenzzertifikat
 
Achtung, 1 x pro CPU H-System notwendig.
 
Es wird eine MEMORY CARD oder eine CPU (CPU V4.x und CPU410H) lizenziert.
Die Freischaltung erfolgt über die Mailadresse siplus-ric.automation@siemens.com
 
Es werden alle Protokolle freigeschaltet:
- IEC 60870-5-101 (Master und Slave) = Serielle Übertragung
- IEC 60870-5-104 (Master und Slave) = Ethernet (TCP/IP)
- IEC 60870-5-103 (Master) = Serielle Übertragung für Schutzgeräte (z.B. SIPROTEC)
 
Es sind Kombinationen von Protokollen möglich z.B.
- IEC60870-5-101 Master und IEC60870-5-104 Slave (Konverter)
- IEC60870-5-103 Master und IEC60870-5-104 Slave (Konverter)
- IEC60870-5-104 Master und IEC60870-5-104 Slave (Querkopplungen)
- IEC60870-5-104 Slave und IEC60870-5-101 Slave (Ersatzweg)

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.