×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 100777986, Entry date: 09/09/2014
(0)
Rate

SINAMICS G: Позиционирование G120 (StartDrive) с S7-1500 (TO) через PROFINET или PROFIBUS с Safety Integrated (через клеммы) и HMI

  • Entry
  • Associated product(s)

Задача
К SIMATIC S7-1500 CPU могу подключаться поддерживающие PROFIdrive приводы по PROFINET или PROFIBUS как регулируемая по скорости или позиционирующая ось.
Благодаря стандартизированным блокам PLCopen конфигурирование значительно упрощается.


Решение
В этом прикладном примере демонстрируется, как с использованием технологических функций SIMATIC S7-1500 сконфигурировать и ввести в эксплуатацию SINAMICS G120 и SIMATIC S7-1500.
Прикладной пример не содержит готово модуля, а предлагает проект, в котором можно изучить через HMI и протестировать технические возможности операторов управления перемещениями (блоки PCLopen).

Среда разработки
Экраны и загружаемые материалы в настоящем примере были созданы с помощью следующих инструментальных средств: .

  • STEP 7 Professional версии 12 SP1 UPD2
  • WinCC advanced  версии 12 SP1 UPD2
  • Startdrive версия 12 SP1
  • SINAMICS G120/G120C/G120D с FW версии 4.6

Загружаемые материалы

Содержание

PROFINET

PROFIBUS

Документация

100777986_G120_at_S7-1500_TO_DOKU_v10_ru.pdf ( 2759 KB )

Код 
Проекты STEP 7

Различия в проектах STEP 7 заключаются только в используемой полевой шине и типе SINAMICS G120.

Проект с SINAMICS G120 и CU240B-2 DP


100777986_G120_CU240B2DP_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5320 KB )

Проект с SINAMICS G120 и CU240E-2 xx

100777986_G120_CU240E2PN_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 4913 KB )

100777986_G120_CU240E2DP_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5352 KB )

Проект с SINAMICS G120 и CU240E-2 xx-F

100777986_G120_CU240E2PNF_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 4970 KB )

100777986_G120_CU240E2DPF_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5389 KB )

 

PROFINET

PROFIBUS

Проект с SINAMICS G120C

100777986_G120C_PN_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 4854 KB )

100777986_G120C_DP_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5517 KB )

 

PROFINET

PROFIBUS

Проекты с SINAMICS G120D и CU240D-2 xx

100777986_G120_CU240D2PN_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5026 KB )

100777986_G120_CU240D2DP_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5462 KB )

Проекты с SINAMICS G120D и CU240D-2 xx-F

100777986_G120_CU240D2PNF_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5056 KB )

100777986_G120_CU240D2DPF_at_S7_1500_TO_CODE_V10.zip ( 5426 KB )

Указание по безопасности
Осторожно
Описанные в настоящем документе функции и решения большей частью ограничиваются реализацией задачи автоматизации. Помнить, что при подключении системы пользователя к общей сети с другими компонентами, к сети предприятия или Интернету, необходимо предпринять соответствующие меры защиты в рамках промышленной безопасности. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в документации с ID 50203404.

Последние изменения
Первое издание

Дополнительные ключевые слова
motioncontrol_apc_applications

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Rate entry
no rating
Requests and feedback
What do you want to do?
Note: The feedback always relates to the current entry / product. Your message will be forwarded to our technical editors working in the Online Support. In a few days, you will receive a response if your feedback requires one. If we have no further questions, you will not hear from us.