×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: Application example Entry ID: 100781615, Entry date: 09/04/2014
(1)
Rate

SINAMICS G: Управление по скорости G120 (StartDrive) с S7-1200 (TIA-Portal) через PROFINET/PROFIBUS DP с Safety Integrated (через клеммы) и HMI

  • Entry
  • Associated product(s)

Задача  
SIMATIC S7-1200 может работать как PROFINET-Controller и как PROFIBUS-Master (с CM 1243-5). В качестве PROFINET-Device или PROFIBUS-Slave необходимо использовать SINAMICS G120. Контроллер должен обращаться по чтению и записи к определенны данным процесса и параметрам привода.
Благодаря унифицированному использованию TIA Portal достигается интуитивное идентичное программирование контроллера и привода.

Рис. 1: Соединение PROFINET

Рис. 2: Соединение PROFIBUS

Решение  
Прикладной пример содержит по одному проекту TIA Portal с PROFINET и PROFIBUS. На примере показано подключение SINAMICS G120C PN или G120C DP к SIMATIC S7-1212C. Конфигурирование и интеграция приводов в программу STEP 7 осуществляется с помощью пакета опций StartDrive.
Загрузка конфигурации в привод у варианта PROFINET это осуществляется через Ethernet, у варианта PROFIBUS через USB.

С помощью используемых функциональных модулей...

  • осуществляется управление приводом через его управляющее слово и устанавливается заданное значение скорости.
  • считывается слово состояния привода и его действительные значения скорости, тока, момента вращения, ошибки и предупреждения.
  • на примере выполняется запись и чтение обоих параметров привода "время разгона и торможения"
  • выполняется чтение частей буфера ошибок.

Функциональные блоки могут напрямую применяться пользователем в собственных приложениях.

Загружаемые материалы

Содержание загружаемых материалов

PROFINET

PROFIBUS

Документация

100781615_SINAMICS_G120_PN_at_S7-1200_DOCU_V1d0_ru.pdf ( 2854 KB )

100781615_SINAMICS_G120_DP_at_S7-1200_DOCU_V1d0_ru.pdf ( 2980 KB )

Код (TIA-Portal версии 12 SP1)

100781615_SINAMICS_G120_PN_at_S7-1200_V1d1.zip ( 2964 KB )

100781615_SINAMICS_G120_DP_at_S7-1200_V1d1.zip ( 2969 KB )

Указание по безопасности
Осторожно
Описанные в настоящем документе функции и решения большей частью ограничиваются реализацией задачи автоматизации. Помнить, что при подключении системы пользователя к общей сети с другими компонентами, к сети предприятия или Интернету, необходимо предпринять соответствующие меры защиты в рамках промышленной безопасности. Дополнительную информацию по этой теме можно найти в документации с ID 50203404.

Последняя редакция
Версия 1.1 кода, исправления в FB11 ( NW7, нормирующий коэффициент)

Дополнительные ключевые слова
motioncontrol_apc_applications

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.