×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 102254061, Beitragsdatum: 06.02.2020
(2)
Bewerten

GSD für SITOP PSU8600 zur Integration in SIMATIC STEP 7

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit der GSD wird das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 in SIMATIC STEP 7 integriert. Sie beinhaltet die Gerätestammdaten aller verfügbaren Firmware-Versionen des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600.

Das zip-File enthält die GSD für folgende Geräte:

  • SITOP PSU8600 1AC 20 A/4 x 5 A PN (6EP3336-8MB00-2CY0)
  • SITOP PSU8600 3AC 20 A PN (6EP3436-8SB00-2AY0)
  • SITOP PSU8600 3AC 20 A/4 x 5 A PN (6EP3436-8MB00-2CY0)
  • SITOP PSU8600 3AC 40 A PN (6EP3437-8SB00-2AY0)
  • SITOP PSU8600 3AC 40 A/4 x 10 A PN (6EP3437-8MB00-2CY0)

  • SITOP CNX8600 4 x 5 A (6EP4436-8XB00-0CY0)
  • SITOP CNX8600 8 x 2,5 A (6EP4436-8XB00-0DY0)
  • SITOP CNX8600 4 x 10 A (6EP4437-8XB00-0CY0)

  • SITOP BUF8600 100 ms/40 A (6EP4297-8HB00-0XY0)
  • SITOP BUF8600 300 ms/40 A (6EP4297-8HB10-0XY0)
  • SITOP BUF8600 4 s/40 A (6EP4293-8HB00-0XY0)
  • SITOP BUF8600 10 s/40 A (6EP4295-8HB00-0XY0) 

  • SITOP UPS8600 (6EP4197-8AB00-0XY0)
  • SITOP BAT8600 Pb (6EP4145-8GB00-0XY0)
  • SITOP BAT8600 LiFePO4 (6EP4143-8JB00-0XY0)


Vorgehensweise

  1. Speichern Sie die .zip Datei und entpacken Sie diese in ein lokales Verzeichnis.
  2. Öffnen Sie das lokale Verzeichnis und folgen Sie den Hinweisen in "A5E36045169-2-00_README-INSTALL-STEP7V5_SITOP-PSU8600_de-DE.pdf".


Download

 Registrierung notwendig  GSD_STEP7-V5_001_SITOP-PSU8600_1-5.zip (935,4 KB)



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?