×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 102295547, Beitragsdatum: 13.09.2018
(2)
Bewerten

Aktuelles Firmware-Update für das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit dem Firmware-Update bringen Sie Ihr Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 auf den neuesten Stand.

Firmware-Update V1.4.0

Die neueste Firmware V1.4.0 ist für die folgenden Baugruppen des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 freigegeben und steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung:

  • SITOP PSU8600 20 A PN (6EP3436-8SB00-2AY0)

  • SITOP PSU8600 20 A/4 x 5 A PN (6EP3436-8MB00-2CY0)

  • SITOP PSU8600 40 A PN (6EP3437-8SB00-2AY0)

  • SITOP PSU8600 40 A/4 x 10 A PN (6EP3437-8MB00-2CY0)
     

  • SITOP CNX8600 4 x 5 A (6EP4436-8XB00-0CY0)

  • SITOP CNX8600 8 x 2,5 A (6EP4436-8XB00-0DY0)

  • SITOP CNX8600 4 x 10 A (6EP4437-8XB00-0CY0)

  • SITOP BUF8600 100 ms/40 A (6EP4297-8HB00-0XY0)
  • SITOP BUF8600 300 ms/40 A (6EP4297-8HB10-0XY0)
  • SITOP BUF8600 4 s/40 A (6EP4293-8HB00-0XY0)
  • SITOP BUF8600 10 s/40 A (6EP4295-8HB00-0XY0) 

Die genannten Baugruppen werden nach Lageraufbrauch mit der neuen Firmware ausgeliefert.


Funktionserweiterungen

Mit dem Firmware-Update V1.4.0 erreichen Sie folgende Funktionserweiterungen:

Grundgerät SITOP PSU8600

  • Unterstützung des neuen USV-Moduls SITOP UPS8600 (6EP4197-8AB00-0XY0) für die Überbrückung von Netzausfallzeiten bis in den Stundenbereich
  • Unterstützung des neuen Batteriemoduls SITOP BAT8600 Pb (6EP4145-8GB00-0XY0), 380 Wh mit Blei (Pb)-Akkumulatoren
  • Unterstützung des neuen Batteriemoduls SITOP BAT8600 LiFePO4 (6EP4143-8JB00-0XY0), 264 Wh mit Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Akkumulatoren
  • Unterstützung von SITOP Manager - das Tool für Inbetriebnahme, Engineering und Monitoring von SITOP Stromversorgungen, siehe Beitrags-ID 109760607 


Es ist grundsätzlich zulässig eine Systemkonfiguration mit unterschiedlichen Firmware-Ständen der einzelnen Systemkomponenten zu betreiben, d.h. die Abwärtskompatibilität ist gegeben und ein generelles Hochrüsten auf gleichen Firmware-Stand aller Systemkomponenten ist nicht erforderlich.


Hinweis
Bitte stellen Sie beim Grundgerät SITOP PSU8600 40 A/4 × 10 A PN (6EP3437-8MB00-2CY0) sicher, dass das Gerät den Product State "2" besitzt, da ansonsten ein Firmware-Update auf V1.4.0 nicht möglich ist.
Grundgeräte mit Product State "1" können nur bis Firmware-Version 1.2.x hochgerüstet werden.

Die Grundgeräte SITOP PSU8600 20 A/4 × 5 A PN (6EP3436-8MB00-2CY0), SITOP PSU8600 20 A PN (6EP3436-8SB00-2AY0) und SITOP PSU8600 40 A PN (6EP3437-8SB00-2AY0) mit Product State “1” können auf Firmware-Version 1.4.0 hochgerüstet werden.


Kennen Sie die aktuelle Firmware-Version Ihrer SITOP PSU8600?
  Anleitung (151,7 KB) zur Ermittlung der Firmware-Version einer SITOP PSU8600

Vorgehensweise

  1. Speichern Sie die „.zip“-Datei und entpacken Sie diese in ein lokales Verzeichnis.
  2. Öffnen Sie das lokale Verzeichnis und folgen Sie den Hinweisen in der Readme-Datei "*_README-FW-UPDATE_SITOP-PSU8600_*.pdf " sehr sorgfältig, um die Firmware-Aktualisierung korrekt durchführen zu können.
  3. Die Firmware enthält Fremdsoftwarekomponenten. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Datei „LicenseInformation.pdf“.


Download

 Registrierung notwendig  UPDATE_SITOP-PSU8600_V1-4-0.zip (29,3 MB)


Alle vorangegangenen Firmware-Updates für das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 stehen im Beitrag ID 109740979 zur Verfügung


Weitere Informationen
SITOP-Homepage im Internet unter: www.siemens.de/sitop
Gerätehandbücher (PDF) in Deutsch, Englisch und Chinesisch



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links
    Themenseiten zu diesem Beitrag