×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : Exemple d’application ID de la contribution : 103497649, Date de la contribution : 10/11/2015
(26)
Évaluer

Mise en oeuvre du Mobile Panels 2nd Génération dans des applications de sécurité - Safety

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
Guide de configuration pour les Mobile Panel KTP700F et KTP900F.

Cette application présente un exemple illustrant comment on peut mettre en oeuvre le

  • Bouton d'arrêt d'urgence
  • et le bouton de validation

du KTP700F/KTP900F Mobile dans une application de sécurité.

L'application comprend deux parties :

  • Getting Started (Configuration minimale)
    La documentation liste les paramètres indispensables pour une communication entre une CPU-F et un KTP700F Mobile ou un KTP900F Mobile via PROFIsafe. L'étude propose une configuration standard.
  • Description d'application (Exemple d'application)
    La documentation décrit l'implémentation de l'application exemple suivante.
    L'étude contient toutes les étapes principales de la programmation.
    Le robot mis en oeuvre se trouve à l'intérieur d'une enceinte protégée.
    Lors des opérations de réglage et de maintenance, l'opérateur pourra accéder dans l'enceinte par une porte de protection.
    Lorsque la porte de protection sera ouverte, le bouton de validation devra être maintenu afin d'autoriser le pilotage du robot.
    L'installation requiert un niveau de sécurité PL d suivant ISO 13849-1 ou SIL 2 suivant IEC 62061.




Documentation et projet exemple
Le paramétrage a été effectué avec WinCC V13 SP1 Update 3.

 Mise en oeuvre rapide (Getting started) (518,6 KB)
 Inscription impérative Projet exemple Getting Started (31,7 MB)
  Documentation de l'exemple d'application (1,8 MB)
 Inscription impérative Paramétrage de l'exemple d'application (29,0 MB)

Dernière modification
Première édition



Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes