×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 104148327, Beitragsdatum: 15.12.2014
(0)
Bewerten

SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 lieferbar

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Mit dem jetzt zur Lieferung freigegebenen SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 lassen sich Fernüberwachung und -steuerung weit entfernter Teilanlagen in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 V8.1 integrieren. SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 zeichnet sich gegenüber der Vorversion durch zahlreiche Verbesserungen aus. Diese betreffen u. a. die gemeinsame Installation mit SIMATIC PCS 7 PowerControl V8.1 und PCS 7/OPEN OS V8.1, die Installation über die SIMATIC Management Console, die Archivierung von DBA-Projekten sowie die Sicherheit der Kommunikation mit den Fernwirkprotokollen DNP3 und IEC 60870‑5‑101/‑104.

Was ist neu in SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1?

  • SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 ist kompatibel mit SIMATIC PCS 7 V8.1
  • SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 ist kompatibel mit PCS 7/OPEN OS V8.1
  • SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 kann zusammen mit PCS 7/OPEN OS V8.1 und SIMATIC PCS 7 PowerControl V8.1 installiert werden
  • Installation über die SIMATIC Management Console im "Silent Mode"
  • Integrierte Archivierung und Wiederherstellung (Archive/Restore) für Projekte in DBA:
    • Archivierung des kompletten DBA-Projekts im Zip-Format und Wiederherstellung aus der Archivdatei

    • Unterstützung von DBA-Multi-Projekten

    • Archivierung von Dateien, die DBA auf Änderungen überwacht, z. B. XML Instanz-Dateien

    • Archivierung der über den AS Node Wizard erstellten Typ-Definitionen

  • Verbesserung der Sicherheit und Robustheit von PCS 7 TeleControl IEC 870-5-101/-104 Driver und PCS 7 TeleControl DNP3 Driver (Protocol Stack)

Kataloginformationen

  • Online-Katalog und Bestellsystem (Industry Mall)

Informationen und Bestelldaten zu SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 finden Sie ab Dezember 2014 in der Industry Mall.

  • Katalog ST PCS 7 T: "Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 - Technologiekomponenten"

Die zunächst über die Industry Mall angebotenen Informationen und Bestelldaten zu SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 werden in die nächste Ausgabe des Katalogs ST PCS 7 T integriert.

  • Weitere Kataloge

Folgende Kataloge liefern weitere Informationen zu den mit SIMATIC PCS 7 TeleControl V8.1 verwendeten Fernwirkprotokollen:

  • Katalog ST PCS 7 AO, Add-ons für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7, Abschnitt Branchenapplikationen, Telecontrol, Fernwirken mit SIPLUS RIC (Fernwirkprotokolle IEC 60870 5 101/104 sowie Modbus RTU)
  • Katalog IK PI, Industrielle Kommunikation SIMATIC NET, Industrial Remote Communication, TeleControl Professional für die Unterstationen (Unterstationen für ST7-Protokoll, Unterstationen für DNP3-Protokoll und Unterstationen für IEC-Protokoll)

Bestelldaten

Komponenten für PCS 7 TeleControl Engineering Station V8.1
 

Benennung Artikelnummer
PCS 7 TeleControl OS Engineering Software
PCS 7 TeleControl OS Engineering V8.1
zum Erweitern einer SIMATIC PCS 7 Engineering Station V8.1 für PCS 7 TeleControl V8.1; Softwarepaket ohne SIMATIC PCS 7 Engineering Software V8.1
Engineering-Software, 2 sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1 (32/64 Bit) oder Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (64 Bit), Floating License für 1 User
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package):
• License Key USB-Stick, Certificate of License
• Software und 2-sprachige elektronische Dokumentation (deutsch,
  englisch) auf DVD
6ES7658-7JX18-0YA5

Komponenten für PCS 7 TeleControl Operator System V8.1
 

Benennung Artikelnummer
PCS 7 TeleControl OS Runtime Software
PCS 7 TeleControl OS Runtime V8.1
zur Erweiterung eines SIMATIC PCS 7 OS V8.1 (Server/Single Station) für PCS 7 TeleControl V8.1; Softwarepaket ohne SIMATIC PCS 7 OS Software V8.1 
Runtime-Software, 2-sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1 (32/64 Bit) oder Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (64 Bit), Single License für 1 Installation
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package):
• License Key USB-Stick, Certificate of License
• Software und 2-sprachige elektronische Dokumentation (deutsch,
  englisch) auf DVD
6ES7658-7KX18-0YA0
Treibersoftware für Fernwirkprotokolle
PCS 7 TeleControl SINAUT Driver
Runtime-Software, Lizenz für eine OS Single Station oder einen OS Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation
Voraussetzung: Software PCS 7 TeleControl OS Runtime
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package): License Key USB-Stick, Certificate of License
6DL5101-8AX00-0XB0
PCS 7 TeleControl DNP3 Driver
Runtime-Software, Lizenz für eine OS Single Station oder einen OS Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation
Voraussetzung: Software PCS 7 TeleControl OS Runtime
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package): License Key USB-Stick, Certificate of License
6DL5101-8EX00-0XB0

PCS 7 TeleControl IEC 870-5-101/-104 Driver
Runtime-Software, Lizenz für eine OS Single Station oder einen OS Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation
Voraussetzung: Software PCS 7 TeleControl OS Runtime
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package): License Key USB-Stick, Certificate of License

6DL5101-8CX00-0XB0

PCS 7 TeleControl Modbus Driver
Runtime-Software, Lizenz für eine OS Single Station oder einen OS Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation
Voraussetzung: Software PCS 7 TeleControl OS Runtime
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package): License Key USB-Stick, Certificate of License

6DL5101-8BX00-0XB0

PCS 7 TeleControl S7 EDC Driver
Runtime-Software, Lizenz für eine OS Single Station oder einen OS Server, Softwareklasse A, Single License für 1 Installation
Voraussetzung: Software PCS 7 TeleControl OS Runtime
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package): License Key USB-Stick, Certificate of License

6DL5101-8DX00-0XB0
 

PCS 7 TeleControl Upgrade Package V8.0 auf V8.1

Hinweis: Die SIMATIC PCS 7 ES- und OS-Software V8.0 ist mit separaten Upgrade Packages auf V8.1 hochzurüsten (siehe Katalog ST PCS 7, Kapitel Update-/Upgradepakete). 
 

Benennung Artikelnummer
PCS 7 TeleControl Upgrade Package
SIMATIC PCS 7 TeleControl Upgrade Package V8.0 auf V8.1
Softwarepaket ohne SIMATIC PCS 7 ES/OS-Software V8.1
Engineering und Runtime Software, 2-sprachig (deutsch, englisch), Softwareklasse A, ablauffähig unter Windows 7 Ultimate/Enterprise SP1 (32/64 Bit) oder Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (64 Bit), Single License für 1 Installation
Lieferform Warenlieferung (ohne SIMATIC PCS 7 Software Media Package):
• License Key USB-Stick, Certificate of License
• Software und 2-sprachige elektronische Dokumentation (deutsch,
  englisch) auf DVD
6ES7652-5GX18-0YE0

Customer Support

Siemens bietet Service & Support in jeder Projektphase: von der Planung über die Inbetriebsetzung bis zur Instandhaltung und Modernisierung. Einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum erhalten Sie im Internet:

http://www.siemens.com/automation/csi_de_WW/service (deutsch)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/service (englisch)

Eine übersichtliche Einstiegsseite in den Industry Online Support für SIMATIC PCS 7 verbessert die Auffindbarkeit von technischen Informationen und Lösungen:

http://www.siemens.de/industry/onlinesupport/pcs7 (deutsch)
http://www.siemens.com/industry/onlinesupport/pcs7 (englisch)

Mit einem Newsletter-Abonnement erhalten Sie stets aktuelle Informationen zu Ihrem Produktspektrum. Unter mySupport haben Sie die Möglichkeit zur Anmeldung:

http://support.automation.siemens.com

Unterstützung durch den Technical Support (Hotline) können Sie über das Support Request-Verfahren anfordern:

http://www.siemens.com/automation/csi_de_WW/support_request (deutsch)
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/support_request (englisch)

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit