Typstreichung des IWLAN/PB LINK PN IO
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Wie bereits in 02.2014 angekündigt (siehe ProdIS Beitrags-ID 88232084), darf wegen Änderungen des ETSI Standards EN300328 sowie technischer Weiterentwicklungen bei den Funkchips das IWLAN/PB LINK PN IO (IEEE 802.11abg) ab 01.01.2015 nicht mehr vertrieben und in Verkehr gebracht werden. Die Typstreichung des IWLAN/PB LINK PN IO erfolgt zum 01.01.2015.
Die Bestellbarkeit wird für beide Varianten (Bestellnummern: 6GK14175AB00 bzw. 6GK14175AB01) noch bis zum 31.12.2014 verlängert. Dieser Termin gilt vorbehaltlich noch vorhandener Bestände. Ab dem 01.01.2015 ist das Produkt wie bereits angekündigt (siehe ProdIS Beitrags-ID 88232084) nur noch als Ersatzteil im Austausch erhältlich.
Als Ersatz für das IWLAN/PB LINK PN IO wird der Einsatz eines IE/PB LINK PN IO ab V2.1 (Bestellnummer: 6GK1411-5AB00) und eines SCALANCE W722-1 RJ45 ab V4.0.1 (Bestellnummern: 6GK5722-1FC00-0AA0 bzw. 6GK5722-1FC00-0AB0) empfohlen. Die Ersatzlösung ist als Bundle mit der Bestellnummer 6GK1417-5BB00 bestellbar.
Update zum 1.3.2017:
Am 20.1.2017 wurde der Nachfolger des IE/PB LINK PN IO V2.1 freigegeben. Das IE/PB LINK PN IO V2.1 wird zum 1.4.2017 typgestrichen. Als Ersatz für das IWLAN/PB LINK PN IO wird deshalb der Einsatz eines IE/PB LINK PN IO V3.0 (Bestellnummer: 6GK1411-5AB10) und eines SCALANCE W722-1 RJ45 ab V4.0.1 (Bestellnummern: 6GK5722-1FC00-0AA0 bzw. 6GK5722-1FC00-0AB0) empfohlen. Diese Ersatzlösung ist seit dem 1.3.2017 als Bundle mit der Bestellnummer 6GK1417-5AB10 bestellbar (gilt nicht für USA).
Diese Ersatzlösung unterstützt die gleichen Leistungsdaten wie der IWLAN/PB-Link PN IO:
1) Anzahl DP-Slaves max. 8
2) Anzahl S7-Verbindungen max. 8
3) Anzahl Datensatzgateway-Verbindungen max. 8
4) Anzahl DP-Eingänge max. 256 Byte
5) Anzahl DP-Ausgänge max. 256 Byte
Hinweis: Die PROFINET-Aktualisierungszeit der PROFIBUS Slaves und des IE/PB LINK PN IO ist nach den freigegebenen PN IO Anwendungsszenarien mit WLAN-Komponenten auszulegen. Die PROFINET-Aktualisierungszeit muss sowohl im Access Point als auch in STEP 7 / TIA Portal identisch eingestellt sein. Details hierzu entnehmen Sie bitte dem Beitrag unter der Beitrags-ID 22681042.
Folgende Bestellnummern sind von der Typstreichung betroffen:
Produktname |
Bestellnummer |
IWLAN/PB LINK PN IO |
6GK1417-5AB00 |
IWLAN/PB LINK PN IO (US-Variante) |
6GK1417-5AB01 |
- Englisch
- Spanisch
- Franzoesisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Verkabelungstechnik IE TP Cord
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Netzübergänge IE/PB Link
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Wireless Communication Industrial Wireless LAN Client Modules IEEE 802.11n SCALANCE W722 RJ45 für den Schaltschrank
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Archiv Industrial Wireless Communication