×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 106192387, Beitragsdatum: 19.12.2018
(9)
Bewerten

SIMATIC ODK 1500S Beispiele

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt auf einfache Weise, wie ODK-Anwendungen erstellt und verwendet werden können.

Aufgabe
Die Einbindung von PC-Funktionalität in das Steuerungsprogramm bietet oftmals Vorteile für die Gesamtautomatisierungsaufgabe. So können beispielsweise kompakte Automatisierungslösungen auf einem Gerät realisiert werden. Zudem sind komplexe Funktionen und Lösungen für Automatisierungsaufgaben bereits in Hochsprachen vorhanden bzw. werden in Hochsprachen erstellt.
 


Lösung
Mit ODK 1500S bietet der S7-1500 Software Controller die Möglichkeit, Anwendungen in Hochsprachen zu entwickeln und in die Steuerung einzubinden. ODK ist ein Entwicklungspaket und dient als Schnittstelle zum Aufruf eigener Hochsprachenprogramme aus dem Steuerungsprogramm der CPU.

Vorteile
Das Anwendungsbeispiel bietet Ihnen insbesondere folgende Vorteile:

  • Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Einarbeitung in ODK
  • Erweiterbarkeit des mitgelieferten STEP 7 Projekts
  • Integration der Hochsprachenanwendungen


Beschreibung und Projekte für TIA Portal V15
  Dokumentation (1,7 MB) 
 Registrierung notwendig  TIA Portal Projekt (1,7 MB) (1,7 MB) 
SHA-256 Prüfsumme: 7E5B7EDAAB26FC2A45281C7E31E3567747954DCF5A64E528F499F645C8D5BE53
 Registrierung notwendig  ODK-Projekte (937,8 KB) 
SHA-256 Prüfsumme: B9112B43BD024BD248BC36B5DAAF47A23921470A68CF389B5FFEDB573B434D0E


Beschreibung und Projekte für TIA Portal V14
  Dokumentation (1,4 MB) 
 Registrierung notwendig  TIA Portal Projekt (1,2 MB) 
SHA-256 Prüfsumme: C77EE17D4A8BB66D3E53C7A396B8D036EE4428268FF587C66B646A2BE0706EF9
 Registrierung notwendig  ODK-Projekte (617,5 KB) 
SHA-256 Prüfsumme: 3B803595324D89D69F1FEF9DF3A53075FA9CAB958C25DCDE70912059E7F1B5B0

Beschreibung und Projekte für TIA Portal V13 SP1
  Dokumentation (1,8 MB) 
 Registrierung notwendig  TIA Portal Projekt (3,5 MB) 
SHA-256 Prüfsumme: 661BC96E2DE961A210D559739718F80BCA094332618783912C44EE0C1B0D577C
 Registrierung notwendig  ODK-Projekte (671,0 KB) 
SHA-256 Prüfsumme: E12657289C2D0335C274F97218B09030FEF25AAB254FA2375E1118C4A53E0946

Informationen zu SHA-256 finden Sie unter dem Beitrag
Wie bestimme ich die SHA-256-Prüfsumme einer Datei? 


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.