×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 106200276, Fecha del artículo: 08/01/2015
(16)
Evaluar

Versión de firmware V4.1 liberada para las CPUs del S7-1200

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)


Por la presente, queda liberada para el suministro la versión de firmware V4.1 para las CPUs del S7-1200.
  • Las CPUs del S7-1200 con V4.0 que ya se tengan en campo se pueden actualizar usando una descarga de firmware.
  • Las CPUs nuevas se suministrarán con el nuevo firmware a partir de finales de Enero de 2015.

  

El firmware V4.1 ofrece mejoras funcionales para las CPUs del S7-1200 con generación de hardware V4.

Nuevas características de la versión V4.1

·      Mejora de las prestaciones

o   Mejora de las prestaciones del compilador SCL
lo que tiene como consecuencia un procesamiento más rápido del programa de control

o   Aumento de la memoria de trabajo
lo que supone más recursos para el programa y los datos de usuario

·   Aplicaciones de seguridad ante fallos

Ampliación de la gama de producto con las CPUs y los módulos de señal (SM) de seguridad ante fallos del S7-1200 para la realización de plantas y máquinas con seguridad

·   Estación servidor web

acceso central a través de la dirección IP de los módulos seleccionados (procesador de comunicación) en un bastidor local, así como a través de la dirección IP de la CPU del S7-1200.

·      Posibilidad de trabajar con versiones de accionamiento adicionales en aplicaciones de control de movimiento

o    Funcionamiento controlado en posición

o    Posibilidad de trabajar con accionamientos analógicos y

o   ….accionamientos PROFIdrive

 

·   Bloque regulador PID-Temp

Regulador de temperatura para un calentamiento y enfriamiento activos en un proceso

·      Mediciones de intervalo con contadores de alta velocidad (HSC)

o    Captura de eventos de contaje en un intervalo de medición o

o    Determinación del tiempo entre eventos de contaje

·      Protección de copia dinámica para los bloques de programa con contraseña obligatoria

Reconocimiento y aplicación automáticos de un número de serie de destino durante la transferencia a la CPU o a la tarjeta de memoria para la protección del conocimiento del usuario (know-how).

·      Shared I-Device (dispositivo inteligente compartido)

o    Acceso de hasta 2 controladores al S7-1200 actuando como I-Device

o    Intercambio de datos rápido en tiempo real entre CPUs S7-1x00

o    Integración de controladores de otros fabricantes bajo PROFINET

·   Control de la configuración (Options handling)

La configuración del hardware se puede construir para la configuración máxima del controlador, incluso aunque ciertos módulos no se estén usando de momento. Los módulos que se hayan configurado pero que no estén conectados no generan mensajes de error.

·  Simulación de las CPUs del S7-1200 con la versión de firmware V4.0 y superior:

Usando el S7-PLCSIM V13 SP1, se pueden comprobar los programas de PLC en un controlador simulado, sin necesidad de disponer de hardware.

Información de pedido y datos técnicos

 

Producto Número de referencia Enlace a la descarga de la versión de firmware  Memoria de trabajo con la V4.1 Descripción del producto Característica
CPU 1211 CPU 1211C AC/DC/Relé 6ES7 211-1BE40-0XB0 107539610 50 kB CPU 1211C compacta, memoria de carga 1MB;  periferia integrada: 6 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 entradas analógicas Tiempos de ejecución de instrucciones binarias 0,085 μs por instrucción; ampliable con hasta 3 módulos de comunicación y 1 tarjeta de señal; se pueden usar entradas digitales de 24 V DC como contadores de alta velocidad (HSC) hasta a 100 kHz, y salidas digitales de 24 V DC como PTO o PWM hasta a 100 kHz
CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7 211-1AE40-0XB0 107247170
CPU 1211C DC/DC/Relé 6ES7 211-1HE40-0XB0 107539825
CPU 1212 CPU 1212C AC/DC/Relé 6ES7 212-1BE40-0XB0 107539957 75 kB CPU 1212C compacta, memoria de carga 1MB;  periferia integrada: 8 entradas digitales, 6 salidas digitales, 2 entradas analógicas; ampliable con hasta 2 módulos de señal
CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7 212-1AE40-0XB0 107539748
CPU 1212C DC/DC/Relé 6ES7 212-1HE40-0XB0 107540369
CPU 1214 CPU 1214C AC/DC/Relé 6ES7 214-1BG40-0XB0 107540156 100 kB CPU 1214C compacta, memoria de carga 4 MB;  periferia integrada: 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas; ampliable con hasta 8 módulos de señal
CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AG40-0XB0 107539750
CPU 1214C DC/DC/Relé 6ES7 214-1HG40-0XB0 107539979
CPU 1215 CPU 1215C AC/DC/Relé 6ES7 215-1BG40-0XB0 107540594 125 kB CPU 1215C compacta, memoria de carga 4 MB;  periferia integrada: 14 entradas digitales, 10 salidas digitales, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; ampliable con hasta 8 módulos de señal
CPU 1215C DC/DC/DC 6ES7 215-1AG40-0XB0 107539980
CPU 1215C DC/DC/Relé 6ES7 215-1HG40-0XB0 107540296
CPU 1217 CPU 1217C DC/DC/DC 6ES7 217-1AG40-0XB0 107540595 150 kB CPU 1217C compacta, memoria de carga 4 MB;  periferia integrada: 14 entradas digitales en total de las que 10 x 24 V DC, 10 salidas digitales en total de las que 6 x 24 V DC, 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas; ampliable con hasta 8 módulos de señal;  4 x entradas diferenciales como line driver HSC hasta a 1 MHz; 4 x salidas diferenciales como line driver PTO hasta a 1 MHz (periferia Line Driver con características RS485)

 

Requisitos necesarios para el funcionamiento de los módulos y funcionalidades mencionados con anterioridad

Para configurar las CPUs del SIMATIC S7-1200 con versión 4.1 y superior se necesita el sistema de ingeniería Step7 con la versión V13 SP1 y superior.

Véase la entrada con número de identificación, ID 103627307

 

Compatibilidad y componentes necesarios

SIMATIC Memory Card

Se puede usar de manera opcional una tarjeta de memoria SIMATIC para ampliar la memoria de carga de la CPU, para cargar el software de aplicación o para realizar una actualización del firmware.
 

Compatibilidad del hardware y del software

Las CPUs del SIMATIC S7-1200 con V4 que ya se tengan (número de referencia 6ES721x-1xx40-0XB0) se pueden actualizar al nuevo firmware 4.1 de CPU.

Una CPU del S7-1200 con versión 4.1 es un sustituto compatible de un S7-1200 con versión de firmware 4.0
 

Material de información
 

Página en Internet http://www.automation.siemens.de/s7-1200
Manual de sistema "Controlador programable SIMATIC S7 S7-1200", Edición: 01/2015 Entrada con nº de identificación, ID: 107623221
Portal de documentación de los controladores SIMATIC Enlace
Directrices de programación para S7-1200/ S7-1500   Entrada con nº de identificación, ID: 81318674
Lista de tablas S7-1200 / S7-1500 Entrada con nº de identificación, ID: 86630375

 

 

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
undefined.