×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 107536072, Beitragsdatum: 15.12.2014
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SIMATIC RF650R

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Der UHF-RFID-Reader SIMATIC RF650R wird  ab sofort für die Ländervarianten (ETSI, FCC, CMIIT -> Europa, Nordamerika, China) zur Lieferung freigegeben.

Produktbeschreibung

 

SIMATIC RF650R ist ein leistungsfähiger UHF-RFID-Reader mit vier Antennenanschlüssen, die beliebig als Einzel-Lesestellen oder als Gate konfiguriert werden können. Die hohe Strahlungsleistung von bis zu 2 W ERP / 4 W EIRP (abhängig von Antenne und Kabel) ermöglicht große Reichweiten von bis zu 10 m in Portal-Anwendungen.

 

Die integrierte Verarbeitungslogik des Readers erlaubt es, zahlreiche Funktionen der überlagerten Software-Schichten bereits im Gerät auszuführen. Bei  Bedarf erfolgt eine automatische Ansteuerung der digitalen Ausgänge für Signalisierungsfunktionen. Der Vorteil: Durch seine Intelligenz sinkt der Aufwand für zusätzliche Software-Module (RFID-Middleware) erheblich.

Die Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose erfolgt über ein einfach zu bedienendes Web-Interface, das sich über gängige Internet-Browser bedienen lässt.

Der Reader unterstützt die Inbetriebnahme, wie z.B. das Ausrichten der Antenne(n), oder das Ermitteln der erforderlichen Strahlungsleistung durch entsprechende Tools.

Vielfältige Diagnoseanzeigen, wie das Live-Funksignal-Diagramm oder das Diagnose-Logbuch erleichtern und beschleunigen die Fehlersuche erheblich.

Die Datenkommunikation erfolgt beim RF650R über ein XML-Protokoll über TCP/IP.

Durch die digitalen Ein- und Ausgänge (DI/DO) können einfache Prozessanbindungen erfolgen (Sensoren, Aktoren).

Es werden alle Antennen der RF600-Familie unterstützt (SIMATIC RF620A, RF640A, RF642A, RF660A).

 

Lieferprogramm, Varianten, Zubehör

SIMATIC RF650R wird in drei Varianten geliefert: Europa (ETSI), USA/Kanada (FCC), China (CMIIT)

  

Bestelldaten

 

Produktname

Bestellnummer

SIMATIC RF650R (ETSI)

6GT2811-6AB20-0AA0

SIMATIC RF650R (FCC)

6GT2811-6AB20-1AA0

SIMATIC RF650R (CMIIT)

6GT2811-6AB20-2AA0



Zubehör

 

Produktname

Bestellnummer

Schutzkappenset

6GT2898-4AA10

Hutschienen Montageset

6GT2890-0AB00

Ethernet-Kabel, 10 m

6XV1870-3QN10

Ethernet-Kabel schleppfähig, versch. Längen

6XV1871-5Bxxx

DIO Kabel

6GT2891-0CH50

Spannungsversorgungskabel 24V für Netzteil

6GT2891-0PH50

Spannungsversorgungskabel 24V, offene Enden

6GT2891-4EH50

Netzteil (EU-Stecker)

6GT2898-0AA00

Netzteil (UK-Stecker)

6GT2898-0AA10

Netzteil (US-Stecker)

6GT2898-0AA20

 

 

Anwendungsbereich

Der stationäre UHF-Reader SIMATIC RF650R eignet sich ideal für typische Gate-Applikationen in Logistik, Distribution, Supply Chain Management, oder Asset Management.

Der SIMATIC RF650R unterstützt den etablierten Standard EPCGlobal Class 1 Gen 2 und wird in drei Varianten gemäß ETSI für Europa, FCC für USA/Kanada und CMIIT für China angeboten.

 

Sonstiges

 

 

Bilder / CAX Daten

CAX Daten RF650R

 

Handbücher / Doku

Systemhandbuch RF600

Projektierungshandbuch RF600

 

CD/DVD

 

Die mitgelieferte CD enthält:

-       Dokumentation in Deutsch, Englisch, Chinesisch:

o   Systemhandbuch

o   Projektierhandbuch

o   Getting Started

o   Funktionshandbuch für die Ident-Profil Funktionsbausteine)

-       Konfigurationsbeispiele

-       XML Demoprogramm mit Source-Code

-       SIMATIC Anwendungsbeispiele (RF680R, RF685R)

-       GSDML Datei (RF680R, RF685R)

-       HSP für TIA Portal V13 (ab V13 SP1 sind die Geräte bereits integriert) (RF680R, RF685R)

-       S7 Funktionsbausteine (Ident_Profil) für TIA-Portal und Step7_V5.5 (RF680R, RF685R)

-       PST-Tool V4.2

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.