×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109475044, Beitragsdatum: 15.01.2019
(37)
Bewerten

SINAMICS Kommunikationsbausteine DriveLib zur Ansteuerung im TIA Portal

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Hier finden Sie die DriveLib zur Ansteuerung der Umrichtersysteme SINAMICS S/G mit SIMATIC S7-300/400/1200/1500 im TIA Portal.

Das Ziel der Standardbausteine “Kommunikationsbausteine für SIMATIC S7-300/400/1200/1500“ ist die einfache Realisierung einer zyklischen bzw. azyklischen Kommunikationsverbindung zwischen einer Steuerung SIMATIC S7-300/400/1200/1500 im TIA Portal und einem Antrieb eines SINAMICS S/G Umrichtersystems. 


Downloads
Dokumentation für Version V14 / V14 SP1 / V15 / V15.1  Sinamics_Bausteine_TIAP_V14_072019_DE.pdf (3,2 MB)
 
 
DriveLib V522 für SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 (Wichtiges Update der Version V52)

Zur Ergänzung, wenn Startdrive V15.1 Upd 2 (Optionspaket) nicht installiert ist.

DriveLib Version 522  Registrierung notwendig  109475044_drivelib_TIA15.1_V522.zip (3,4 MB) 
SHA-512 Prüfsumme: Registrierung notwendig  drivelib_TIA15.1_V522_sha512zip.txt (1 KB) 
 

DriveLib V511 für SIMATIC STEP 7 Professional V15

Zur Ergänzung, wenn Startdrive V15 Upd 4 (Optionspaket) nicht installiert ist.

DriveLib Version 511 Registrierung notwendig  109475044_drivelib_TIA15_V511.zip (3,3 MB)
SHA-512 Prüfsumme:  Registrierung notwendig  drivelib_TIA15_V511_sha512zip.txt (1 KB) 
 

DriveLib V501 für SIMATIC STEP 7 Professional V14 / V14 SP1

Zur Ergänzung, wenn Startdrive V14 SP1 Upd 8 (Optionspaket) nicht installiert ist.

Hinweis:
Dieser Download ist ein Update, wenn Startdrive V14 vorliegt.

DriveLib Version. Empfehlung: Diesen Download nachinstallieren.

DriveLib Version 501 Registrierung notwendig  109475044_drivelib_TIA14_V501.zip (4,4 MB)
SHA-512 Prüfsumme:  Registrierung notwendig  drivelib_TIA14_V501_sha512zip.txt (1 KB) 

Hinweis

Die aktuellen Versionen des SINAMICS Startdrive können unter 109760845heruntergeladen werden.

Ergänzende Suchbegriffe

FB284, FB285, FB286, Bausteine, SINA_POS, SINA_SPEED, SINA_PARA

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.