×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109476154, Beitragsdatum: 21.11.2018
(8)
Bewerten

SITOP Bibliothek für SIMATIC PCS 7

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
SITOP Bibliothek für SIMATIC PCS 7 V8.1 mit SP1, SIMATIC PCS 7 V8.2, SIMATIC PCS 7 V9.0 und SIMATIC PCS 7 V9.0 mit SP1

Beschreibung:
Ab sofort steht die erweiterte SITOP Bibliothek V3.2 für SIMATIC PCS 7 zum Download zur Verfügung.

Zum neuen Funktionsumfang gehört die Unterstützung von

  • neuem Firmware-Stand V1.4.0 für das Stromversorgungssystem SITOP PSU8600, die Erweiterungsmodule CNX8600 und Puffermodule BUF8600
  • neuem USV-Modul SITOP UPS8600 (6EP4197-8AB00-0XY0) für die Überbrückung von Netzausfallzeiten bis in den Stundenbereich

  • neuem Batteriemodul SITOP BAT8600 Pb (6EP4145-8GB00-0XY0), 380 Wh mit Blei (Pb)-Akkumulatoren

  • neuem Batteriemodul SITOP BAT8600 LiFePO4 (6EP4143-8JB00-0XY0), 264 Wh mit Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Akkumulatoren


Zum bestehenden Funktionsumfang gehört die Unterstützung von

  • SITOP PSU8200: 1- und 3-phasige 24-V-Stromversorgungen
  • SITOP PSE202U: Redundanzmodul zur Entkopplung von SITOP PSU8200
  • SITOP PSE200U: Selektivitätsmodul zur Überwachung von 24-V-Abzweigen
  • SITOP PSU8600: 3-phasiges Stromversorgungssystem mit Ethernet/PROFINET-Schnittstelle
  • SITOP UPS1600: Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung (DC-USV) mit Meldekontakt
  • SITOP UPS1600: Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung (DC-USV) mit Ethernet/PROFINET-Schnittstelle 


Das SETUP installiert neben der Bibliothek „SITOP APL“ mit den AS-Bausteinen und CFC-Template auch alle für die Bedienung und Beobachtung von SITOP UPS1600 und SITOP PSU8600 erforderlichen Bildbausteine auf der Basis des APL-Standards (Bausteinsymbole, Gruppenbilder). Außerdem werden die erforderlichen XML Dateien zur Steuerung der CFC-Funktion Baugruppentreiber erzeugen sowie die Online-Hilfe installiert. Darüber hinaus enthält die Bausteinbibliothek auch CFC-Templates für die Einbindung der SITOP Produkte mit Meldekontakt, wie beispielsweise die Ergänzungsmodule SITOP PSE200U und SITOP PSE202U.

Hardwarevoraussetzungen:
Für die Installation gelten die Bedingungen von STEP 7 und WinCC.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Datei  Registrierung notwendig  P7TOP32A.rtf (12,9 KB)
(im Download enthalten unter \_Product_Information\P7TOP32A.rtf).

Softwarevoraussetzungen:
Die Bibliothek unterstützt die folgenden Versionen von SIMATIC PCS 7:

  • SIMATIC PCS 7 V8.1 mit SP1
  • SIMATIC PCS 7 V8.2
  • SIMATIC PCS 7 V9.0
  • SIMATIC PCS 7 V9.0 mit SP1

Betriebssysteme:
Die Bibliothek unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

  • Microsoft Windows 7 Ultimate (64-Bit) SP1
  • Microsoft Windows 7 Ultimate (32-Bit) SP1
  • Microsoft Windows 7 Enterprise (64-Bit) SP1
  • Microsoft Windows 7 Enterprise (32-Bit) SP1
  • Microsoft Windows 7 Professional (64-Bit) SP1
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (64-Bit) SP1
  • Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition (64-Bit) Upd

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Datei  Registrierung notwendig  P7TOP32A.rtf (12,9 KB)
(im Download enthalten unter \_Product_Information\P7TOP32A.rtf).

Installationshinweise / Integration:
Die SITOP Bibliothek V3.2 für SIMATIC PCS 7 V8.1 mit SP1, SIMATIC PCS 7 V8.2, SIMATIC PCS 7 V9.0 und SIMATIC PCS 7 V9.0 mit SP1 wird in Form der Download-Datei "SITOP_PCS7_Application_Example_V32.zip“ angeboten. 

Vor dem Start der Installation beenden Sie bitte alle Applikationen.
Nach dem Entpacken der *.zip-Datei starten Sie bitte das Programm "Setup.exe".
Bitte beachten Sie auch die Installations- und Benutzungshinweise in der Datei  Registrierung notwendig  P7TOP32A.rtf (12,9 KB)
(im Download enthalten unter \_Product_Information\P7TOP32A.rtf).

Download:

 Registrierung notwendig  SITOP_PCS7_Application_Example_V32.zip (153,1 MB) 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links
    Themenseiten zu diesem Beitrag