×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 109476781, 文档发布日期 2019年6月13日
(65)
评估

TIA Portal 指令程序示例库

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
“指令示例库”提供了一系列不同示例,为您介绍如何在 TIA Portal STEP 7 中使用这些指令。

“指令示例库”是 STEP 7 (TIA Portal) 中指令的核心编程示例库。 
此库为 S7-1200/S7-1500 CPU 的编程提供帮助。您可在库中非常方便地找到 TIA 信息系统指令的编程示例。这些程序示例可毫不费力地添加到项目中,因为它们非常容易理解。



图 01

目标用户
 

目标用户指令示例库的优势
初学者
  • 通过由预互连和预参数化指令组成的程序示例提供指令使用支持。
  • 无需任何额外工作即可轻松测试 TIA Portal 指令。
  • 通过使用 TIA Portal 信息系统中相应程序示例的描述,演示对应指令的功能。
高级用户、专家
  • 通过可修改和可扩展的程序示例提供编程支持(减少工作量)。

文档内容
 

安装手册
  • 本文档包含使用全局库“指令示例库”的要求和使用程序示例的基本信息。 
TIA Portal
信息系统
  • 除每条指令文档外,本文档还包含程序示例的描述。 
模块的注释区域
  • 该区域包含使用上述程序示例的先决条件。因此,也可以在不使用 TIA Portal 信息系统的情况下执行这些程序示例。  

 

要求 V1.0.4 (TIA Portal V15.1)

硬件

  • CPU S7-1500,固件版本 V1.8 或更高(或者 V2.0 或更高) 
  • 或 CPU S7-1200,固件版本 V4.1 或更高 

软件

  • SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 (TIA Portal) 或更高版本
  • SIMATIC STEP 7 Basic V15.1 (TIA Portal) 或更高版本

下载 V1.0.4
  Documentation_installation_manual_V15.1.pdf (774.0 KB)
STEP 7 Basic/Professional 的库:
 Registrierung notwendig  109476781_Sample_Library_for_Instructions-V15_1_CODE_v1_04_S7BasProf.zip (9.2 MB)


要求V1.0.3 (TIA Portal V14 SP1)

硬件

  • CPU S7-1500,固件版本 V1.8 或更高(或者 V2.0 或更高)
  • 或 CPU S7-1200,固件版本 V4.1 或更高

软件

  • SIMATIC STEP 7 Professional V14 SP1 (TIA Portal) 或更高版本
  • SIMATIC STEP 7 Basic V14 SP1 (TIA Portal) 或更高版本

下载V1.0.3
  Documentation_V14SP1 (1.5 MB)
STEP 7 Basic 的库:
 Registrierung notwendig  109476781_Sample_Library_for_Instructions-V14SP1_CODE_v1_03_S7Bas.zip (2.8 MB)
STEP 7 Professional 的库:
 Registrierung notwendig  109476781_Sample_Library_for_Instructions-V14SP1_CODE_v1_03_S7Prof.zip (6.1 MB)

要求V1.0.2 (TIA Portal V14)

硬件

  • CPU S7-1500,固件版本 V1.8 或更高(或者 V2.0 或更高)
  • 或 CPU S7-1200,固件版本 V4.1 或更高

软件

  • SIMATIC STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) 或更高版本
  • SIMATIC STEP 7 Basic V14 (TIA Portal) 或更高版本

下载V1.0.2
  文档_V14 (790.1 KB)
 Registrierung notwendig  “指令示例库”_V14 库 (6.1 MB)


要求
V1.0.1 (TIA Portal V13)

硬件

  • CPU S7-1500,固件版本 V1.7 或更高
  • 或 CPU S7-1200,固件版本 V4.1 或更高

软件

  • SIMATIC STEP 7 Professional V13 SP1 Update 4 (TIA Portal) 或更高版本
  • SIMATIC STEP 7 Basic V13 SP1 Update 4 (TIA Portal) 或更高版本

下载V1.0.1
  文档_V13 (721.8 KB)
 Registrierung notwendig  “指令示例库”_V13 库 (2.3 MB)

更多信息
STEP 7 信息页面
系统手册
TIA 入门网站
STEP 7 (TIA Portal) 和 S7-1200/S7-1500 通用函数库 (LGF)


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。