×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109476914, 文档发布日期 2018年6月20日
(34)
评估

ET 200SP 以及 ET 200MP 的基本 (BA), 标准(ST), 高性能(HF) 和高速(HS) 模块之间有什么区别?

推荐文档: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
本文提供了ET 200SP 和 ET200MP 分布式 IO 系统中接口模块和 IO 模块的功能分类信息。

ET 200SP 和 ET200MP 的接口模块和IO模块可有以下功能分类。

  • 基本 (BA): 为实现基本要求而设计的基本模块。
  • 标准 (ST): 为标准要求而设计的标准模块并被大多数客户使用。
  • 高性能 (HF): 高性能模块包含高级功能。
  • 高速 (HS):高速模块为高速处理做了优化。


ET 200MP 各级别的接口模块的功能属性

属性

DP 标准 (ST)

PN 基本(BA)

PN 标准 (ST)

PN 高性能 (HF)

应用

标准要求

基本要求

标准要求

额外要求的高级功能

模块数量/机架

最多 12 个

最多 12 个

最多 30 个

最多 30 个

地址范围

每站最大 244 字节,每个模块最大 128 个字节 (输入和输出)

每站最大 64字节,每个模块最大 64 个字节 (输入和输出)

每站最大 512 字节,每个模块最大 256 个字节 (输入和输出)

每站最大 512 字节,每个模块最大 256 个字节 (输入和输出)

不带空插槽的组态控制 (可选操作)

不支持不支持支持支持

时钟同步模式

PROFIBUS: 不支持

PROFIBUS: 不支持

PROFINET: 从 250µs起的同步

PROFINET: 从 250µs起的同步

I&M 数据(识别 & 维护)

支持: I&M0 to I&M3

支持: I&M0 to I&M3

支持: I&M0 to I&M3

支持: I&M0 to I&M3

介质冗余

不支持

MRPMRPMRP, MRPD

共享设备

不支持

最多 2个 IO 控制器的共享设备

最多 2个 IO 控制器的共享设备

最多 4个 IO 控制器的共享设备

模块内部的共享输入/输出 (MSI/MSO)

不支持

支持支持支持

在 S7-400H 中的系统冗余

不支持

不支持

不支持

支持
(
须在 STEP 7 V5.5 SP3 中组态)

系统冗余 S2

不支持

不支持

不支持

支持

表 01

ET 200MP 的 IO 模块的功能属性

属性

基本 (BA)

标准 (ST)

高性能 (HF)

高速 (HS)

应用

基本模块

标准模块

复杂模块

高速应用的专用模块

参数的设定情况

无参数

模拟量模块:

  • 通道
  • 负载组 / 模块1)

数字量模块:

  • 负载组 / 模块

通道

负载组 / 模块或通道 (依据组态类型设定情况: 最短输入延迟

参数诊断

无诊断

模拟量模块:

  • 每个通道
  • 每个负载组 / 模块1)

数字量模块 :

  • 每个负载模块 / 模块

每个通道

每个通道: 最短处理时间

时钟同步模式

不支持

不支持

以下模块支持:

  • DI 16 x 24V DC HF: 6ES7521-1BH00-0AB0
  • DI 32 x 24V DC HF:
    6ES7521-1BL00-0AB0
  • DQ 16 x 24V DC / 0.5A HF:
    6ES7522-1BH01-0AB0
  • DQ 32 x 24V DC / 0.5A HF:
    6ES7522-1BL01-0AB0
  • AI 8xU/I HS
    6ES7531-7NF10-0AB0
  • AQ 8xU/I HS
    6ES7532-5HF00-0AB0
  • AQ 8xU/I HF
    6ES7532-5ND00-0AB0



支持

特殊功能

只有数字量模块的基本版本 ,因为特定的系统原因模拟量模块总是有参数和诊断

使用模拟量模块:

  • 通用模块
  • 精度 >= 0.3%
  • 共模电压约 10V to 20V

使用模拟量模块:

  • 最高精度(<0.1%)
  • 高共模电压, 如果必要的话, 单通道隔离

-

附加功能

不支持

不支持

  • 脉宽调制
  • DI集成计数
  • 可缩放的测量范围
  • 测量值的缩放
  • 测量范围调整
  • 输入和输出的过采样

 

表 02

1)只能使用 PROFIBUS GSD 文件来配置。

ET 200SP 的接口模块的功能属性

属性

PN 基本(BA)

PN 标准(ST)

DP高性能 (HF)

PN 高性能 (HF)

PN 高速(HS)

应用

  • 为小站点做了优化
  • 基本要求
  • 优化的标准配置
  • 标准要求
  • 高度灵活的应用
  • 额外要求的高级功能
  • 高度灵活的应用
  • 额外要求的高级功能
  • 优化的快速响应时间
  • 快速数据交换

接口

集成 RJ45 插座

PROFINET 连接通过铜总线适配器

集成 RS485 插座

PROFINET 连接通过铜总线或者光纤总线适配器

PROFINET 连接通过铜总线或者光纤总线适配器

每个机架的模块数量

最多12个模块
(除了 PROFIsafe)

最多32个模块+ 16 x ET 200AL
(所有模块)

最多32个模块+ 16 x ET 200AL
(所有模块)

最多64个模块+ 16 x ET 200AL
(所有模块)

最多30个模块

地址范围

最大 32个字节每个模块和站  (输入和输出

最大 798 个字节每个站和256个字节每个模块 (输入和输出)

最大 244个字节每个站和244个字节每个模块 (输入和输出)

最大 1440 个字节每个站和288个字节每个模块 (输入和输出)

最大 968个字节每个站和32个字节每个模块 (输入和输出)

带/不带空插槽的组态控制

支持

支持

支持

支持

支持

带间隙的站运行

支持

支持

支持

支持

支持

时钟同步模式

不支持

不支持

不支持

从 250µs起的同步

从 125µs起的同步

最小更新时间

1ms (RT)1ms (RT, IRT)

取决于组态和PROFIBUS波特率, 典型值 3ms

250µs (RT, IRT)125µs (RT, IRT)

热插拔

单模块热插拔 (一个模块被移除后站点仍然运行) 单模块热插拔 (一个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

多模块热插拔 (多个模块被移除后站点仍然运行)

I&M 数据
(
识别& 维护)

支持:I&M0 to I&M3支持:I&M0 to I&M3支持:I&M0 to I&M3支持:I&M0 to I&M4支持:I&M0 to I&M3

介质冗余

MRPMRP

不支持

MRPMRP, MRPD

共享设备

不支持

最多 2个 IO 控制器的共享设备

不支持

最多 4个 IO 控制器的共享设备

最多4个 IO 控制器的共享设备

模块内部的共享输入/输出

不支持

支持

不支持

支持支持

系统冗余 S2

不支持

不支持

不支持

支持

不支持

通过RESET  键恢复到出厂设置

不支持

支持

不支持

支持支持

优先启动

支持支持

不支持

支持支持

过采样

不支持

不支持

不支持

支持支持
模块通道分区成多个子模块

不支持

固件版本V3.3 及更高版本,带高性能和高速 IO模块

不支持

支持: 模块通道最多分区成4个子模块

支持: 模块通道最多分区成4个子模块

表 03

ET 200SP 的 IO 模块的功能属性

属性

基本 (BA)

标准 (ST)

高性能 (HF)

高速 (HS)

应用

  • 为价格做了优化
  • 基本需求
  • 为降低栈的使用做了优化
  • 标准需求
  • 为快速定位错误做了优化
  • 高级要求
  • 为短响应时间做了优化
  • 高速的数据交换

诊断

基本诊断

每个模块的诊断 (如:断线 和 短路 )

通道诊断

模块诊断或通道诊断

特殊功能

  
  • 灵活的应用通过参数的高适应性
  • 可选择的操作模式和扩展模块功能
  • 灵活的应用通过参数的高适应性
  • 可选择的操作模式和扩展模块功能

表 04

注意


    所有 ET 200SP IO 模块都能在所有 ET 200SP 接口模块上使用。  

    例外:

    • PROFIsafe 模块无法在基本接口模块上使用。
    • 工艺模块TM Timer DIDQ 10x24V不能在DP接口模块上使用。

    需要注意,接口模块的功能限制可能会限制IO模块的功能。例如:
    HF 和 HS IO 模块都支持时钟同步模式。基本、标准和 DP 接口模块不支持时钟同步模式。

    安全性信息
    为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
    https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
    评估文档
    无评估
    请求和反馈
    您想要做什么?
    注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。