×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109476939, Beitragsdatum: 14.05.2019
(3)
Bewerten

Firmware-Update für ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Firmware-Update für ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST
Beschreibung:

Wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird, ist immer auf die neueste Version upzudaten, die für die jeweilige Artikelnummer zur Verfügung steht.
Die jeweils neueste Version einer Firmware ist für alle Ausgabestände dieser Artikelnummer gültig.

Die Durchführung des Updates der Firmware wird ausführlich im Beitrag 78646133 beschrieben.

Hinweis:
Wird ein Peripheriemodul getauscht oder über Firmware-Update hochgerüstet, dann muss ggf. zusätzlich auch die Firmware des Interfacemoduls hochgerüstet werden.
Nachfolgende Tabelle zeigt, bei welchen Versionen von Interfacemodulen eine Hochrüstung erforderlich ist:

betroffenes
Interfacemodul
ArtikelnummerMindestfirmwarestandbetrifft Auslieferung ab
Lager Siemens bis ca.
IM155-6PN ST (PROFINET) 6ES7155-6Ax00-0BN0V1.1.112/2013
IM155-6DP HF (PROFIBUS) 6ES7155-6Bx00-0CN0V1.1.012/2013
IM155-6PN HF (PROFINET) 6ES7155-6AU00-0CN0 V2.1.012/2013 

Das Firmware-Update für die oben aufgeführten Interfacemodule wird daher für IM´s mit FW-Stand < Mindestfirmwarestand generell dringend empfohlen!

 

Übersicht der Artikelnummer und aktuellen Ausgabestände des ET 200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST:

 Artikelnummer

Software-
Stand

Hochrüstung durch ...

6ES7132-6BH00-0BA0

  
 V1.1.1

Zur Hochrüstung:
Beschreibung siehe unten Update V1.1.1

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7132-6BH00-0BA0_V111.ZIP (51,6 KB) 

Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7132-6BH00-0BA0_V111.ZIP (51,6 KB)

 V1.1.0

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.1.0

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7132-6BH00-0BA0_V110.ZIP (51,6 KB)

Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7132-6BH00-0BA0_V110.ZIP (51,6 KB)

 V1.0.3

Nur Backup:
Beschreibung siehe unten Update V1.0.3

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_6ES7132-6BH00-0BA0_V103.EXE (169,5 KB)

Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_6ES7132-6BH00-0BA0_V103.EXE (169,5 KB)

 

V1.0.2

Nur Backup:

Für STEP 7 ab Version 5.5
 Registrierung notwendig  Classic_1326BH00_V102.EXE (162,0 KB)

Für STEP 7 TIA Portal
 Registrierung notwendig  TIA_1326BH00_V102.EXE (162,0 KB)

 

Hinweis:

Ein Zurückrüsten von einer Version V1.1.0 oder höher auf eine Version < V1.1.0 ist nicht möglich.

 

Update V1.1.1

Bei Betrieb von Baugruppen außerhalb des spezifizierten Lastbereiches (> 12kOhm) und mindestens einer aktivierten Diagnose (Drahtbruch / Kurzschluss L+) schaltet der Ausgang evtl. nicht.

Mit V1.1.1 können diese Lasten bei deaktivierter Drahtbruchdiagnose geschaltet werden.

 

Update V1.1.0

Funktionserweiterung:

  • Unterstützung von Wertstatus ( Quality Info)

 

Update V1.0.3

Verbesserung des Diagnoseverhaltens nach Umparametrieren

 

 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.