×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 109477497, Fecha del artículo: 12/09/2016
(4)
Evaluar

Nueva versión de firmware V1.8 para las CPUs de SIMATIC S7-1500 y de la ET 200SP

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Además de las mejoras funcionales, el nuevo firmware V1.8 para CPU permite trabajar con la SIMATIC S7 app en un controlador SIMATIC S7-1500(F) o en un controlador ET 200SP(F).

Ya se encuentra disponible una actualización al firmware V1.8 de CPU para todos los controladores SIMATIC S7-1500(F) y ET 200SP(F) sin restricciones. Los ficheros necesarios y una descripción del procedimiento para llevar a cabo la una actualización de firmware se encuentran disponibles en las páginas de Asistencia y Soporte.

Módulos afectados de la gama de controladores avanzados SIMATIC S7-1500:

Tipo de CPU

Número de referencia

Versión de STEP 7 necesaria
para FW V1.8

Descarga del firmware

CPU 1511-1 PN

6ES7 511-1AK00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

78301349

CPU 1513-1 PN

6ES7 513-1AL00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

78065246

CPU 1515-2 PN

6ES7 515-2AM00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

92273069

CPU 1516-3 PN/DP

6ES7 516-3AN00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

78066881

CPU 1517-3 PN/DP

6ES7 517-3AP00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

106655787

CPU 1518-4 PN/DP

6ES7 518-4AP00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

92272759

CPU 1511F-1 PN

6ES7 511-1FK00-0AB0STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4109476729

CPU 1513F-1 PN

6ES7 513-1FL00-0AB0STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4109476732

CPU 1515F-2 PN

6ES7515-2FM00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

106656661

CPU 1516F-3 PN/DP

6ES7516-3FN00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

92274475

CPU 1517F-3 PN/DP

6ES7517-3FP00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

106655938

CPU 1518F-4 PN/DP

6ES7518-4FP00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

92274064

Tipo de CPU

Número de referencia

Descarga del firmware

Display para CPU 1511(F), CPU 1511C, CPU 1512C y CPU 1513(F)

6ES7 591-1AA00-0AA0

78301954

Display para CPU 1515(F), CPU 1516(F), CPU 1517(F) y CPU 1518(F)

6ES7 591-1BA00-0AA0

78300948

Módulos afectados de la gama de CPUs de controladores distribuidos ET 200SP CPU:

Tipo de CPU

Número de referencia

Versión de STEP 7 necesaria
para FW V1.8

Descarga del firmware

CPU 1510SP-1 PN

6ES7 510-1DJ00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

106663856

CPU 1512SP-1 PN

6ES7 512-1DK00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

106664077

CPU 1510SP F-1 PN

6ES7 510-1SJ00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

109476725

CPU 1512SP F-1 PN

6ES7 512-1SK00-0AB0

STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4

109476731

La actualización de firmware para todos los módulos afectados se encuentra disponible como un resumen: 109478459

Nota:
Se dispone de indicaciones sobre cómo realizar la actualización del firmware bajo la entrada con número de identificación, ID: 77492231
Después de llevar a cabo la actualización del firmware, el programa de usuario, la configuración del hardware, las recetas y los archivos en la tarjeta de memoria y los datos declarados como "remanentes" en la CPU se mantienen.

Compatibilidad entre el firmware de la CPU y el firmware del display:
Una CPU con una versión de firmware inferior o igual a la V1.8 se puede utilizar con un display con una versión de firmware V1.8. Una CPU con una versión de firmware V1.8 se puede utilizar con un display con una versión de firmware inferior o igual a la V1.7.

Nuevas propiedades de las CPUs con el firmware V1.8:
Para usar las nuevas funcionalidades, es necesaria la configuración en el TIA Portal a partir del STEP 7 Professional V13 SP1 UPD 4 (109311724).

Además de las propiedades de producto ya existentes, una CPU SIMATIC S7-1500 o una CPU ET 200SP ofrecen las siguientes funciones adicionales con la versión de firmware 1.8:

  • Posibilidad de trabajar con la SIMATIC S7 app
  • Reducción del tiempo de arranque hasta 5 segundos (todas las CPUs inferiores o iguales a la CPU 1516(F)-3 PN/DP
  • Posibilidad de trabajar con los módulos ET 200SP CM AS-i Master ST y F-CM AS-i Safety ST a través de las CPUs de la ET 200SP en el bus plano posterior central
    Tenga en cuenta los siguientes requisitos adicionales:
    CM AS-i Master ST:

    • Versión de firmware del CM AS-i Master ST: V1.1

    • STEP 7 (TIA Portal): A partir de la versión V13 SP1 Update 4

F-CM AS-i Safety ST:

  • Versión de firmware del CM AS-i Safety ST: V1.0
  • STEP 7 (TIA Portal): A partir de la versión V13 SP1 Update 4 y HSP0070 V3.0

Programación:

  • La dirección IP configurada del servidor NTP se puede modificar en el bloque T_Config en tiempo de ejecución del programa.

Display de las CPUs del S7-1500:

  • Acceso a escritura de variables en una tabla de variables a través del display
  • La información de "protección de know-how" sólo se visualiza cuando los bloques de usuario con protección por contraseña se usan en el programa.

Servidor Web:

  • Acceso a escritura de variables en una tabla de variables a través del servidor web de la CPU

  • Acceso a escritura de variables por medio de la página web "estado de variables" (Tag Status)

  • Adaptación de la ventana de registro en el idioma de interfaz de usuario "español"

  • Adaptación de la ventana de registro al diseño del servidor web de las CPUs del S7-1200

  • Adaptación de la reacción a un registro no válido para que coincida con la reacción que se tiene en las CPUs del S7-1200

Sustitución de un equipo:

Cuando se sustituye una CPU con versión de firmware inferior o igual a la versión V1.7 con una CPU con versión de firmware V1.8, no es necesario cambiar el proyecto de STEP 7. No hace falta realizar una actualización del software de STEP 7.

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Respaldo de estadísticas
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).

Generar lista
Copiar URL
Mostrar esta página en el nuevo diseño
mySupport Cockpit