×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 109478117, 文档发布日期 2019年3月5日
(6)
评估

在 STEP 7 (TIA Portal) 中组态 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统

  • 文档
  • 涉及产品
在 SIMATIC S7-1200 或 S7-1500 系统中,块库可用作 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站对 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统进行控制。

SIPLUS HCS 智能解决方案可从容解决工业应用中的各种热敏感问题,确保对阻性负载的高精准控制。
根据具体需求,西门子推出具有 PROFINET 或 PROFIBUS 通信连接的 SIPLUS HCS4200 和 SIPLUS HCS4300 加热控制系统。
在本应用示例中,将介绍 STEP 7 (TIA Portal) 中的“LHcs4x00”块库,如何作为 S7-1200/S7-1500 系统中的 PROFINET 设备或 PROFIBUS 从站,对 SIPLUS 4200/4300 加热控制系统进行精准控制。
使用 V3.0 块库,还可选择库变体“易于使用”来执行以下功能:

  • 直接控制电源输出模块 (POM) 的输出通道
  • 在值更改的情况下即时写入,随后读取以下数据集:
    – 152“没有诊断消息的通道”
    – 160“内部风扇的控制”
  • 根据数据集的请求读取:
    – 200“测量值”
    – 201“版本”
    – 202“测量值 PM4000 U/I”

图 01

优势
本应用示例具备以下优势:

  • SIPLUS HCS4x00 可通过块库直接集成到现有项目中
  • 通过监控表,即可轻松控制 HCS4x00
  • 集成库的示例项目,用于测试
  • 有关库块以及在 STEP 7 (TIA Portal) 中组态 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统的文档
  • 块库 V3.0 提供两个变体:
    - 所有功能(包括现场的集群通道以及对所有数据集的访问)
    - 简化的库变体“易于使用”(功能范围:请参见以上内容)

下载
适用于 CIM4x10 PROFINET V2 和 S7-1200/S7-1500 的块库 V3.0
支持 POM4220 Highend 和 I&M0 设备标识
  带有所有功能的块库 V3.0 的文档 (3.7 MB) 
 Registrierung notwendig  STEP 7 V15 (TIA Portal) 块库 V3.0 (1.4 MB)
 Registrierung notwendig  带有所有功能的 STEP 7 V15 (TIA Portal) 示例项目 V3.0 (3.7 MB)
  块库 V3.0 简化变体“易于使用”的文档 V1.0 (1.9 MB)
 Registrierung notwendig  适用于库变体“易于使用”的 STEP 7 V15 (TIA Portal) 示例项目 V3.0 (3.9 MB)

用于 CIM4x10 PROFINET V2 / CIM4x10 PROFIBUS V1 和 S7-1200 / S7-1500 的块库 V2.2
支持 POM4220 Highend
  文档 V2.2.1 (3.8 MB)
 Registration required  STEP 7 V14 SP1 (TIA Portal) 块库 V2.2 (977.5 KB)
 Registration required  STEP 7 V14 SP1 (TIA Portal) 示例项目 V2.2 (2.8 MB)

用于 CIM4x10 PROFINET V2 / CIM4x10 PROFIBUS V1 和 S7-1200 / S7-1500 的块库 V2.1
<a class="attLnk" href="/cs/attachments/109478117/109478117_HCS4x00_DOC_v21_en.pdf" onclick="PersonalizedDownloadInfo('109478117','909053'); return false;" "=""> Registration required  文档 V2.1 (2.4 MB)
 Registration required  STEP 7 V14 (TIA Portal) 块库 V2.1 (793.3 KB)
 Registration required  STEP 7 V14 (TIA Portal) 示例项目 V2.1 (2.3 MB)

用于 CIM4x10 PROFINET V2 / CIM4x10 PROFIBUS V1 和 S7-1500 的块库 V2
<a class="attLnk" href="/cs/attachments/109478117/109478117_HCS4x00_DOC_v201_en.pdf" "="">  文档 V2.0.1 (2.5 MB)
 Registration required  STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal) 块库 V2 (2.2 MB)
 Registration required  STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal) 示例项目 V2 (5.6 MB)

用于 CIM4x10 PROFINET V1 和 S7-1500 的块库 V1
<a class="attLnk" href="/cs/attachments/109478117/109478117_HCS4x00Library_en.pdf" "="">  文档 (3.0 MB)
 Registration required  STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal) 块库 (1.4 MB)
 Registration required  用于为 S7-1500 Web 服务器生成用户自定义网页的 HTML 程序代码 (322.2 KB)
 Registration required  STEP 7 Professional V13 SP1 (TIA Portal) 示例项目  (4.5 MB)

更多 信息
TIA Portal 中硬件目录的支持包 (HSP)
加热控制系统 SIPLUS HCS4200
加热控制系统 SIPLUS HCS4300
SIPLUS HCS4200 安装和扩展
SIPLUS HCS4300 安装
SIPLUS HCS4300 扩展
SIPLUS HCS4x00 PROFIBUS GSD 文件
SIPLUS HCS4x00 PROFINET GSD 文件
SIPLUS HCS 加热控制系统
在 STEP 7 V5.5 中组态 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统
使用 SIMOTION 组态 SIPLUS HCS4x00 加热控制系统

联系人
关于 SIPLUS HCS 加热控制方面的任何问题,请联系:
请发送邮件至: technical-assistance@siemens.com


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接