×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel, Beitrags-ID: 109478527, Beitragsdatum: 14.09.2015
(15)
Bewerten

Kommunikation mit S7-CPU über M-Bus Gateway

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Dieses Anwendungsbeispiel zeigt, wie eine Kommunikation zwischen einer SIMATIC SPS und einem M-Bus Netzwerk mit einem Gateway projektiert wird.

Gateways ermöglichen die Kommunikation zwischen zwei Netzwerken, die unterschiedliche Kommunikationsprotokolle benutzen. M-Bus (Meter-Bus) ist ein Netzwerkprotokoll, mit dem Daten von Verbrauchszählern übertragen werden können.
Die Aufgabe ist eine Kommunikations­verbindung zwischen einer SIMATIC SPS über PROFINET‑Schnittstelle mit einem M-Bus-Gateway herzustellen. Ziel dieses Beitrags ist darzustellen, welches Gateway dafür geeignet ist und wie die Projektierung zwischen der SIMATIC SPS und dem Gateway erfolgt.

 


Bild 1

Lösung
Stellvertretend für alle SIMATIC Steuerungen wird eine S7-1200 CPU eingesetzt. Die folgende Abbildung zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten der Lösung für die Kommunikation zwischen einer S7-1200 CPU und dem Gateway „UGW//micro PROFINET MBUS“ der Firma MBS GmbH.
 


Bild 2
 
Vorteile
Die vorliegende Applikation bietet Ihnen insbesondere folgende Vorteile:
  • Das Anwendungsbeispiel kann einfach an andere SIMATIC Steuerungsfamilien angepasst werden.
  • Das Anwendungsbeispiel kann bei Anlagenerweiterungen einfach angepasst werden.
  • Parametrierungstools sind bei diesem Gateway "on board".

Downloads
  Dokumentation (1,9 MB)
 Registrierung notwendig  Projekt für STEP 7 V13 SP1  (3,3 MB)
 Registrierung notwendig  UGW Gateway Code (4,8 KB)
 
Weiterführende Informationen
Homepage der Firma MBS GmbH

Letzte Änderung 
Neuerstellung

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit