×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档编号 109480700, 文档发布日期 2019年5月14日
(14)
评估

SIMOTION 简介

  • 文档
本页为您提供了 SIMOTION 运动控制系统最重要的文档和链接信息。无论是初学者还是经验丰富的 SIMOTION 用户,都能够了解到 SIMOTION 的关键信息。

通过以下链接可以了解到 SIMOTION 的关键信息(按工艺划分):

下载
当前服务包、热补丁、固件等.

 


SIMOTION SCOUT、SCOUT 单机版及 SCOUT TIA V5.3 SP1
SIMOTION D - 固件(内核)
SIMOTION C - 固件(内核)
SIMOTION 固件支持包
SIMOTION 的使用及应用
用于 SIMOTION C、P 和 D/DXF 文件的 EPLAN Electric P8 宏
SIMOTION D的尺寸图和 CAD 数据
用于 SIMOTION 的 PROFIBUS GSD 文件,作为 PROFIBUS 上的从站
SIZER for Siemens Drives
TIA 选型工具(自动化应用配置器)


教程和视频
借助 SIMOTION 教程可以进一步了解 SIMOTION。您可以大致了解运动控制系统和典型自动化任务选型。

 


SIMOTION 培训教程
SIMOTION 视频
多载波系统


产品信息
营销部门C的当前产品相关信息

 
Delivery Release for Motion Control System SIMOTION Version V5.3 SP1
SIMOTION easyProject 项目生成器
欧盟双重使用法规(EG-Dual-Use-Verordnung)变更 / 对 SIMOTION 的影响
Release for sales and delivery for SINAMICS S120 booksize C/D type 24 A, 45 A, 60 A
SIMOTION 系统中软件产品的兼容列表
哪些外设模块可与 SIMOTION 配套使用?
SIMOTION 上哪些编码器可以与 SINAMICS、SIMOVERT-MASTERDRIVE 和 SIMODRIVE 611 Universal 组合使用?
SIMOTION C/D和端子模块有哪些可选备件, 在哪里可以订到这些备件?
SIMOTION V4.3 SP1 HFx 及以下固件(内核)版本停产公告
认证、兼容性说明、许可证、检验证书等
SINAMICS/SINUMERIK/SIMOTION/SIMOTICS: UL 认证
关于相关产品环境保护的信息
中国 RoHS, 制造商


手册
包含产品操作或运行的所有必要信息的文档。

 
SIMOTION 技术文档
SINAMICS technical documentation
SIMOTION 文档包,适用于软件版本 V4.0 至 V5.3 SP1


应用示例
借助应用示例可以帮助您解决自动化任务。重要的不是单个产品,而是产品的配套使用。

 
SIMOTION 的使用及应用
所有 SIMOTION 应用示例一览


常见问题
常见问题及解答

  
有关SIMOTION SCOUT升级的问题
SIMOTION 和 SINAMICS 支持哪些 PROFINET 功能?
如何升级到一个新的SIMOTION版本?
How do you efficiently collect diagnostics and system information with the SIMATIC Assessment Suite - Data Collector (SAS-DC)?
通过例子展示SIMOTION 中ST源程序中函数,函数块,程序以及类型定义的语法
SIMOTION:激活/取消轴模拟
SIMOTION: 在运行中下载


论坛
讨论如何在工业在线支持论坛中获得提示或帮助其他用户

  
SIMOTION - 英语论坛


培训/课程
由制造商提供的专有技术实践培训!

  
用于职业深造的 SITRAIN 课程
用于 SIMOTION 的 SITRAIN 培训
产品演示系统和培训系统
SIMOTION D4x5-2 V4.4 培训箱指南


其它

  
网上 SIMOTION
网上商城(产品样本)


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接