×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 109480900, Fecha del artículo: 22/11/2015
(2)
Evaluar

Módulos de salidas digitales revisados para SIMATIC S7-1500 y ET 200MP con diagnóstico de canal individual

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

Ya se encuentras disponibles, con efecto inmediato, dos módulos de salidas digitales revisados con diagnóstico de canal individual para el sistema S7-1500 / ET 200MP.

  • DQ 16x24VDC/0.5A HF
  • DQ 32x24VDC/0.5A HF

Estos dos módulos sustituyen a los anteriores módulos estándares con compatibilidad como repuesto.

Una vez se haya agotado el inventario actual de módulos, se sustituirá de manera automática a los números de referencia nuevos.

Tipos anteriores

Tipo nuevo

DQ 16x24VDC/0.5A ST

    6ES7 522-1BH00-0AB0

    DQ 16x24VDC/0.5A HF

      6ES7 522-1BH01-0AB0

      DQ 32x24VDC/0.5A ST

        6ES7 522-1BL00-0AB0

        DQ 32x24VDC/0.5A HF

          6ES7 522-1BL01-0AB0

          Consideración:

          Debido a la capacidad de diagnóstico del módulo, hay un máximo de intensidad residual de 0,5 mA incluso con una señal de "0". Esta intensidad residual es independiente a día de hoy de si el diagnóstico está habilitado o no. Esta intensidad residual puede causar un brillo cuando se activen los LEDs bajo ciertas circunstancias. Como alternativa, en consecuencia, se dispone de los siguientes módulos adicionales.

          Tipo

          Número de referencia

          Manual

          DQ 16x24VDC/0.5A BA

          6ES7 522-1BH10-0AA0

          83500415

          DQ 32x24VDC/0.5A BA

          6ES7 522-1BL10-0AA0

          83500404

          DQ 16x24VDC/0.5A HF

          109480717

          DQ 32x24VDC/0.5A HF

          109480716

          Véase también la Colección de Manuales que incluye todos los documentos importantes para el sistema SIMATIC S7-1500 / ET 200MP además de los módulos de periferia:

          86140384

          Configuración:

          Estos módulos se pueden configurar con una serie de herramientas de ingeniería:

            TIA Portal a partir de la versión V13.0, SP1
            Para ello instalar el HSP
            143 STEP 7 V5.5, SP3
            Configuración a través de fichero GSD
            Otras herramientas de ingeniería
            Configuración a través de fichero GSD

            Los ficheros GSD se encuentran disponibles para su descarga en:

            PROFIBUS: 80206700

            PROFINET: 68189683

            Datos de pedido:

            Accesorios

            Los accesorios para el S7-1500 / ET 200MP se pueden utilizar también con estos dos módulos.

            Tipo

            Número de referencia

            Perfil de montaje, 160 mm (con agujeros)

            6ES7 590-1AB60-0AA0

            Perfil de montaje, 245 mm (con agujeros)

            6ES7 590-1AC40-0AA0

            Perfil de montaje, 482 mm (con agujeros)

            6ES7 590-1AE80-0AA0

            Perfil de montaje, 530 mm (con agujeros)

            6ES7 590-1AF30-0AA0

            Perfil de montaje, 830 mm (con agujeros)

            6ES7 590-1AJ30-0AA0

            Perfil de montaje, 2.000 mm (sin agujeros) para personalización

            6ES7 590-1BC00-0AA0

            PE elemento de conexión para perfil de montaje 2000 mm (repuesto),

            20 unidades

            6ES7 590-5AA00-0AA0

            Conector frontal para módulos de 35 mm; terminales de tornillo, 40 polos

            6ES7 592-1AM00-0XB0

            Conector frontal para módulos de 35 mm; terminales de tipo push-in, 40 polos

            6ES7 592-1BM00-0XB0

            Conector tipo U, 5 unidades

            6ES7 590-0AA00-0AA0

            Puerta frontal universal para módulos de periferia (PU = 5 unidades)

            6ES7 528-0AA00-7AA0

            Hojas con tiras rotulables (Al gris) (PU = 10 unidades)

            6ES7 592-2AX00-0AA0

            Puente de potencial para conector frontal (PU = 20 unidades)

            6ES7592-3AA00-0AA0

            Información de seguridad
            Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
            https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
            Evaluar artículo
            No hay ninguna valoración
            Solicitudes y comentarios
            ¿Qué desea hacer?
            Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.