Wie wird die Lebensdauer einer Speicherkarte der S7-1500/S7-1200 und ET 200 berechnet?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Beschreibung
In den "Technischen Daten" sowie auch in der nachfolgenden Tabelle finden Sie für die SIMATIC S7 Memory Cards (SMC) die folgenden Angaben:
Artikel-Nr. | Produkt | Anzahl Lösch-/ Schreibvorgänge min. | Datenhaltung min. (nach der letzten Programmierung) |
---|---|---|---|
6ES7954-8LB01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LC01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LC02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 4 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LE01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LE02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 12 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LF01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LF02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 24 MB | 500.000 | 10 Jahre1) |
6ES7954-8LL02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 256 MB | 200.000 | 10 Jahre2) |
6ES7954-8LP01-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 2 GB | 100.000 | 10 Jahre5) |
6ES7954-8LP02-0AA0 | SIMATIC Memoy Card, 2 GB | 60.000 | 10 Jahre3) |
6ES7954-8LT02-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 32 GB | 50.000 | 10 Jahre4) |
6ES7954-8LT03-0AA0 | SIMATIC Memory Card, 32 GB | 100.000 | 10 Jahre5) |
1) 10 Jahre, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 50.000 (1 Jahr, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 450.000)
2) 10 Jahre, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 20.000 (1 Jahr, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 180.000)
3) 10 Jahre, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 6.000 (1 Jahr, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 54.000)
4) 10 Jahre, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 5.000 (1 Jahr, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 45.000)
5) 10 Jahre, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 10.000 (1 Jahr, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 90.000)
Für alle SIMATIC S7 Memory Cards gilt die 10%-Regel der maximalen Lösch- und Schreibzyklen.
Für die 32 GB SMC (6ES7 954-8LT03-0AA0) gilt beispielsweise, dass die gespeicherten Daten mindestens 10 Jahre erhalten bleiben, wenn die Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge kleiner als 10.000 ist.
Ist die Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge größer als 90.000, wird eine sichere Datenhaltung für 1 Jahr gewährleistet.
Berechnung der Lebensdauer für die 32 GB SMC (6ES7 954-8LT03-0AA0)
Das nachfolgende Beispiel zeigt, welches maximale Schreibvolumen Ihnen für die 32 GB SMC zur Verfügung steht.
- Die 32 GB SMC (...-8LT03-0AA0) wird mit 100.000 Lösch-/Schreibvorgängen angegeben.
- Auf jedes Byte können Sie 100.000-mal zugreifen (schreiben oder löschen).
- Die Speichergröße der SMC beträgt ca. 32.000.000.000 Bytes.
- Die zusätzlich erzeugten internen Metadaten wirken sich um den Faktor 100 auf das Schreibvolumen aus.
Das Schreibvolumen für SIMATIC S7 Memory Cards können Sie allgemein wie folgt berechnen:
Speichergröße | ||||
Schreibvolumen | = | ------------------------------------- | * | Mindest-Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge |
Anzahl interner Meta-Daten |
| |||
Für die 32 GB SMC gilt: | ||||
32.000.000.000 Bytes | ||||
Schreibvolumen | = | --------------------------------- | * | 100.000 |
100 | ||||
Schreibvolumen | = | 32 TB |
Die Lebensdauer der 32 GB SMC berechnen Sie wie folgt:
Beispiel 1
Wenn Sie pro Sekunde einen Datenbaustein mit einer Größe von 160 Bytes auf die SMC schreiben, dann beträgt die sichere Datenspeicherung auf der SMC: 32 TB / 160 Bytes/s = 200.000.000.000 Sekunden
(theoretisch 6334 Jahre; Annahme: 1 Jahr = 365,24 Tage).
Beispiel 2
Wenn Sie pro Sekunde ein Data Log (csv) mit einer Größe von 160 kB auf Ihrer SMC schreiben, dann beträgt sichere Datenspeicherung auf der SMC: 32 TB / 160 kB/s = 200.000.000 Sekunden (theoretisch 6,34 Jahre).
Hinweis
Vernachlässigt wurden hier die Operationen wie das Schreiben und Löschen unter MS Windows oder der Download von Projekten, da diese im Gegensatz zu den nachfolgenden Operationen nicht so oft vorkommen.
Bei den S7-1500 CPU-Baugruppen erscheint eine Meldung im Diagnosepuffer, wenn 80% der Mindestlebensdauer der SMC überschritten ist. Die MAINT-LED leuchtet auf, wenn 100% der Mindestlebensdauer erreicht ist. Diese Funktionalität wird bei den folgenden SIMATIC Memory Cards nicht unterstützt, wenn die FW-Version der S7-1500 CPU-Baugruppe kleiner als V2.0 ist.
- 2 GB, (Artikel-Nr. 6ES7 954-8LP02-0AA0)
- 32 GB, (Artikel-Nr. 6ES7 954-8LT02-0AA0)
- 32 GB, (Artikel-Nr. 6ES7 954-8LT03-0AA0)
Ab der FW-Version 2.1 der S7-1500 CPU-Baugruppe ist der Baustein "GetSMCinfo" verfügbar.
Dieser Baustein bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Diagnoseeintrag beim Überschreiten einer definierten Lebensdauer anzuzeigen.
Der Baustein bietet im Anwenderprogramm Zugriff auf folgende Informationen:
Kartengröße
belegter Speicher
Prozentualwert der bereits durchgeführten Lösch- und Schreibvorgänge auf der SMC, bezogen auf die Anzahl der garantierten Lösch- und Schreibvorgänge (z.B. 50.000; 100.000; etc.).
Bei einer intensiven Nutzung (z.B. Rezepten und Archiven) können Sie die Information zur Lebensdauer Ihrer SMC Karte auswerten und diese zu einem definierten Zeitpunkt, im Rahmen Ihrer Wartungsmaßnahmen, austauschen.
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Bausteine haben Lese-/Schreibzugriff auf die SMC:
Baustein | Name | Beschreibung |
---|---|---|
FB | SET_TIMEZONE | Zeitzone setzen |
SFC 84 | WRIT_DBL | In Datenbaustein im Ladespeicher schreiben |
SFC 86 | CREATE_DB | Datenbaustein erzeugen |
SFC 95 | DELETE_DB | Datenbaustein löschen |
SFB 140 | DataLogCreate | Data Log erstellen |
SFB 142 | DataLogWrite | Data Log schreiben |
SFB 143 | DataLogClear | Data Log leeren |
SFB 144 | DataLogClose | Data Log schließen |
SFB 145 | DataLogDelete | Data Log löschen |
SFB 147 | DataLogOpen | Data Log öffnen |
SFB 148 | DataLogNewFile | Data Log in neuer Datei |
SFB 1003 | RecipeExport | Rezept exportieren |
Hinweis
Das zyklische Aufrufen dieser in der Tabelle aufgeführten Bausteine kann die Lebensdauer der SMC deutlich verkürzen.
- Englisch
- Spanisch
- Chinesisch
- Italienisch
- Türkisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Sonderbaugruppen Simulator SIM 1274
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Basic Controller S7-1200 Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zubehör Speicherkarten
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen ET 200SP Open Controller
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET200Pro Zentralbaugruppen Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Software Controller S7-1500 Software Controller Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC IO Systeme ET 200 Systeme ohne Schaltschrank ET 200pro Peripheriemodule Anschlussmodule für Interface-, Power- und Elektronikmodule
- Automatisierungstechnik Industrie-Software Automatisierungssoftware TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 Professional (TIA Portal)
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Verkabelungstechnik IE TP Cord
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Advanced Controller SIPLUS S7-1500 SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Standard-CPUs
- Building Technologies GAMMA Gebäudesystemtechnik Steuer- und Automationsgeräte Speicherprogrammierbare Automationsgeräte
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Kompakt CPUs
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Distributed Controller auf Basis SIPLUS ET 200SP SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Standard-CPUs
- Automatisierungstechnik Produkte für spezifische Anforderungen Automatisierungstechnik für extreme Anforderungen Industrie-Automatisierungssysteme SIPLUS extreme Steuerungen SIPLUS Distributed Controller auf Basis SIPLUS ET 200SP SIPLUS Zentralbaugruppen SIPLUS Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-1500 Zentralbaugruppen Technologie CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen ET 200SP Open Controller Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET200Pro Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Distributed Controller auf Basis ET 200SP Zentralbaugruppen ET 200SP Open Controller Standard-CPUs
- TIA Portal - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links - Industrielle Schalttechnik
- TIA Portal - Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links - Kommunikation
- PC-based Automation: Ein Überblick der wichtigsten Dokumente und Links (ASIS - After Sales Information system, Service & Support)