Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109482729, Beitragsdatum: 27.08.2020
(31)
Bewerten

SIMARIS therm 2.5

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Berechnung der Verlustleistung für die Auslegung von Steuerschränken

zEinfach und komfortabel

Mit SIMARIS therm überprüfen und bewerten Sie einfach die Erwärmung der Schaltgerätekombination durch Angabe der Umgebungstemperatur und Auswahl der entsprechenden Geräte im Systemschrank.
Die Software ist kostenlos. Neben den genannten Siemens Produkten lässt sich auch die abführbare Verlustleistung der Verteiler sowie auch der Geräte anderer Hersteller gemäß IEC 61439-1 bewerten.



Highlights:

  • Komfortable Auswahl von Gehäusen wie Systemschrank SIVACON 8MF1oder auch anderer Hersteller

  • Prüfung der Schaltgerätekombinationen nach in der Software hinterlegten, geprüften und maximal abführbaren Verlustleistungen diverser Geräte

  • Erstellen eines Zertifikats als Nachweis der Erwärmungsberechnung der Schaltgerätekombination gemäß IEC 61439

Folgende Produkte können Sie schnell und einfach bewerten:

  • Systemschrank SIVACON 8MF1

  • Kleinverteiler ALPHA SIMBOX XL

  • SENTRON Schutz- und Schaltgeräte

  • SIRIUS Systembaukasten

  • SIMATIC Steuerungen

  • SINAMICS Frequenzumrichter

  • SITOP Stromversorgungen

  • SIVACON 8MR Kühlgeräte/Filterlüfter

  • SIVACON 8MR Heizgeräte


Systemanforderungen für SIMARIS therm

Unterstützte Betriebssysteme:
Windows 7 32bit / 64bit
Windows 8 32bit / 64bit
Windows 10 32bit / 64bit

with .NET Framework 4.6

Festplattenspeicherplatz:
Programm: 150 MB (lokal)

Prozessor/Taktfrequenz:
Prozessor: Intel Core i3, i5, i7 or AMD Athlon II, Fusion, FX
Taktfrequenz: 1,7 MHz min. /2 GHz empf.

Hauptspeicher / RAM:
4GB min.

Weitere Software- und Hardwareempfehlungen:
MS Office-Versionen: 2007, 2010, 2013, 2016
Empfohlene Bildschirmauflösung: 1280x1024


Download:

   SIMARIS_therm-Setup-2.5.8.299.zip (43,9 MB) 
SIMARIS Software SIMARIS therm Planungstool - Bedienhandbuch

SHA-256 Checksumme:  Registrierung notwendig  SIMARIS_therm-Setup-2.5.8.299.exe.txt (1 KB)  Information zu SHA-256 

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit