×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: Notificación del producto ID de artículo 109483092, Fecha del artículo: 13/03/2016
(0)
Evaluar

SIPLUS extreme - Liberación para el suministro del SIPLUS ET 200SP

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Se están anunciando los siguientes productos de la familia de producto SIPLUS ET 200SP de la gama de producto SIPLUS extreme con recubrimiento y un rango de temperatura entre -40 °C y 60 °C. La gama de producto de SIPLUS extreme se caracteriza por componentes perfeccionados a partir de la base de los productos estándares de Siemens Industry.

Datos de pedido

Descripción

Número de referencia SIPLUS

Basado en
Número de referencia

Liberación para el suministro

SIPLUS ET 200SP AI 2 X U/I 2-, 4-HILOS HF

6AG1134-6HB00-2CA1

6ES7134-6HB00-0CA1

19 de Febrero de 2016

SIPLUS ET 200SP CM PTP

6AG1137-6AA00-2BA0

6ES7 137-6AA00-0BA0

19 de Febrero de 2016

SIPLUS ET 200SP TM COUNT 1X24V

6AG1138-6AA00-2BA0

6ES7 138-6AA00-0BA0

19 de Febrero de 2016

Campos de aplicación

Condiciones ambientales

Humedad relativa

100% humedad relativa - condensación permitida - no poner en servicio en estado condensado

Sustancias biológicas activas

Conformidad con la EN 60721-3-3, clase 3B2 esporas de moho, hongos y esporángios (exceptuando fauna) 2)

Sustancias activas químicamente

Conformidad con la EN 60721-3-3, clase 3C4
incluyendo rocío salino 1) 2)

Sustancias activas mecánicamente

Conformidad con la EN 60721-3-3, clase 3S4
incluyendo arena, polvo 2)

Presión del aire - instalación en altitud

1080 hPa ... 795 hPa (de -1000 m a +5.000 m)

1)Carga continua: en conformidad con la EN60721-3-3, clase 3C4
Valor límite (máx. 30 min/g): en conformidad con la EN60721-3-3, clase 3C4

2)¡Las cubiertas de conector suministradas deben dejarse puestas en su posición en las interfaces no utilizadas cuando se trabaja en
atmósferas que contienen gases corrosivos!

Se puede encontrar información sobre los productos SIPLUS en: www.siemens.de/siplus-extreme

Si tiene cualquier otra pregunta al respecto, se ruega ponerse en contacto con su interlocutor para SIMATIC en su oficina local de Siemens.

Interlocutores de Siemens en Internet

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.