Lieferfreigabe SIMATIC WinCC V7.4
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Ab sofort sind SIMATIC WinCC V7.4 und SIMATIC WinCC V7.4 ASIA lieferbar. SIMATIC WinCC V7.4 / WinCC V7.4 ASIA gelten als eigenständiges Produkt und Vollversion. Der Kauf von SIMATIC WinCC V7.2/V7.3 SE sowie SIMATIC WinCC V7.2/V7.3 SE ASIA ist weiterhin möglich.
Im Rahmen des WinCC Software Update Service erfolgt die Lieferung automatisch.
1. Lieferfreigabe
Neben den WinCC Basispaketen in europäischer Ausführung SIMATIC WinCC V7.4 und SIMATIC WinCC V7.4 ASIA werden folgende WinCC Optionen freigegeben, bzw. sind kompatibel:
- WinCC/Server V7.4
- WinCC/Redundancy V7.4
- WinCC/Archive V7.4
- WinCC/UserArchives V7.4
- WinCC/WebNavigator V7.4
- WinCC/DataMonitor V7.4
- WinCC/Connectivity Pack V7.4
- WinCC/Connectivity Station V7.4
- WinCC/WebUX V7.4
- WinCC/ODK V7.4
Über den Liefereinsatz bzw. Verträglichkeitstest folgender Optionen wird getrennt informiert:
- WinCC/IndustrialDataBridge V7.4
- SIMATIC InformationServer 2014 SP2
- SIMATIC ProcessHistorian 2014 SP2
- WinCC/Audit V7.4
- WinCC/SES V7.4 (Sequence Execution System)
- WinCC/CalendarScheduler V7.4
- WinCC/EventNotifier V7.4
- WinCC/Performance Monitor V7.4
- SIMATIC ProAgent V7.4
- SIMATIC Powerrate
- SIMATIC B.Data
- SIMATIC TeleControl
Andere Versionen dieser Optionen sind nicht mit SIMATIC WinCC V7.4 / WinCC V7.4 ASIA lauffähig, bzw. verträglichkeitsgetestet.
2. Inhalte
SIMATIC WinCC V7.4 weist gegenüber SIMATIC WinCC V7.3 neben der Konsolidierung der bis dato erschienenen WinCC Updates, folgende Änderungen am Funktionsumfang auf:
2.1. Betriebssysteme
Mit WinCC V7.4 werden die nachfolgend aufgeführten Microsoft Betriebssysteme unterstützt:
- Windows 10 (64-Bit) Professional, Enterprise für WinCC Server/ Einzelplatz/ Client
- Windows 7 SP1(32-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate für WinCC Einzelplatz / Client
- Windows 7 SP1(64-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate für WinCC Server/ Einzelplatz / Client
- Windows 8.1(32-Bit) Professional, Enterprise für WinCC Einzelplatz / Client
- Windows 8.1(64-Bit) Professional, Enterprise für WinCC Server/ Einzelplatz / Client
- Windows 2008 Server R2 SP1 (64-Bit) Standard, Enterprise für WinCC Server / Einzelplatz
- Windows 2012 Server R2 (64-Bit) Standard, Enterprise für WinCC Server / Einzelplatz
Unter Windows 7 SP1, Windows 8.1 und Windows 10 sind maximal 3 Client Verbindungen in einer Mehrplatzkonfiguration möglich.
2.2. Upgrade Möglichkeiten
Mit dem den entsprechenden Upgrade-Paketen können Lizenzen der V7.x direkt auf die V7.4 hochgerüstet werden.
2.3. Erweiterte Funktionalität für WinCC/WebUX
Neuerungen umfassen unter anderem:
- Erweiterung des plattformunabhängigen Web-Clients um zusätzliche Controls
- Dynamisierungen per VB Skript oder per Dynamik-Dialog realisierbar
- Versionsunabhängige Lizenz-Pakete lassen sich kumulieren und mit WebNavigator Lizenzen kombinieren
2.4. Erweiterte Funktionalität des WinCC Configuration Studios
Neuerungen umfassen unter anderem:
- Effizientes Engineering mit „Drag&Drop“
- Erweiterte Massendaten-Verarbeitung mit „Suchen und Ersetzen“
- VBA im WinCC Configuration Studio z.B. zur automatischen Generierung von Tags im Variablenhaushalt sowie im Tag Logging
2.5. Kommunikation
- Erweiterung des Kommunikationskanals für SIMATIC S7-1200 und S7-1500
- Erhöhte Anzahl von Verbindungen (S7-1500 bis zu 128 Verbindungen)
- Einsatz von Rohdatenvariablen-Kommunikation
- Verbindungen in der Runtime auf- und abbauen
- Eigenständiger WinCC OPC UA Kommunikationskanal zur Einbindung externer Prozesswerte
2.6. Vereinfachte Runtime-Bedienung
- Zusätzliche Multi-Touch-Bedienung in Runtime (z.B. Zoom und Pan innerhalb von Controls)
- Anpassung der Größe von Symbolleisten möglich
- Favoriten-Bilder in Runtime konfigurieren
2.7. Erweiterte Funktionalität bei WinCC-Controls
- Einführung zwei neuer Controls:
- BarChartControl zur Darstellung von Archivvariablen
- SysDiagControl zur Systemdiagnose der S7-1200 und S7-1500 Steuerungen
2.8. Graphics Designer
- Drag&Drop Funktionalität (z.B. könnenVariablen aus dem Configuration Studio direkt in ein Bild gezogen werden)
- Im WinCC Explorer lassen sich WinCC-Prozessbilder als Vorschau anzeigen
2.9. Weitere Funktionalitäten
- Vereinfachte Installation mit der Möglichkeit einer „Record-Funktion“
- Fernwartung über Remote Desktop Protokoll für ausgewählte Szenarien
- WinCC WebNavigator ViewerRT kann auch mit Load Balancing betrieben werden
- Zentrale WebNavigator-Einstellungen für das STEP 7-Multiprojekt festlegen
- …
Hinweis:
Weitere Informationen zu den Neuerungen in SIMATIC WinCC V7.4 / WinCC V7.4 ASIA finden Sie in dem Dokument "Was ist neu in WinCC V7.4" auf der Produkt DVD.
3. Software Download
Alle Pakete für WinCC V7.4 EU Version inkl. Software Update Service (SUS) stehen auch als Download zur Verfügung (Software und Lizenz).
Möchten Sie auf alle Upgrades der Automatisierungssoftware schon am Tag der Veröffentlichung jeder Zeit und standortunabhängig zugreifen?
Dann wechseln Sie am besten gleich jetzt zum Online Software Delivery (OSD) um Software Pakete per Download zu beziehen! Weitere Informationen zu Online Software Delivery finden Sie unter folgendem Link:
http://www.automation.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/online-software-delivery/Seiten/default.aspx
4. Bestelldaten
WinCC V7.4 DVD/Download :
WinCC_V7.4_DVD-DL_Orderdata.pdf (85,0 KB)
WinCC V7.4 Asia:
WinCC_V7.4_Asia_Orderdata.pdf (76,8 KB)
- Englisch
- Spanisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Basic-SW
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/Connectivity Pack & WinCC Connectivity Station
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/DataMonitor
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/Open Development Kit (ODK)
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/Redundancy
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/Server
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/User Archives
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/ Web Navigator
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/WebUX
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden