×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Тип сообщения: Сообщение о продукте ID сообщения: 109736511, Дата сообщения: 15.06.2016
(0)
Оценить

Enhanced functions of the SITOP PSU8600 power supply system

  • Сообщение
  • Относится к продукту(ам)
The following products of the SITOP PSU8600 product line are immediately available with firmware version V1.1.0 and enhanced features.

The following products of the SITOP PSU8600 product line are immediately available with firmware version V1.1.0 and enhanced features.

  • Base unit SITOP PSU8600 40 A/4 x 10 A (6EP3437-8MB00-2CY0)
  • Expansion module CNX8600 4 x 5 A (6EP4436-8XB00-0CY0)

  • Expansion module CNX8600 4 x 10 A (6EP4437-8XB00-0CY0)

  • Buffer module BUF8600 100 ms/40 A (6EP4297-8HB00-0XY0)

  • Buffer module BUF8600 300 ms/40 A (6EP4297-8HB10-0XY0)

The hardware version will also be incremented to product state "2" for the PSU8600 basie unit and CNX8600 expansion modules.


Enhanced features:

Base unit SITOP PSU8600 40 A/4 x 10 A (6EP3437-8MB00-2CY0)

  • Output voltage adjustable from 5 V to 28 V (previously 12 V to 28 V)

  • Web server release also directly on the device via DIP switch (previously only in TIA Portal)

  • Expandable with up to four CNX8600 expansion modules to 20 outputs (previously three expansion modules to 16 outputs)

  • Support of new buffer modules BUF8600 4 s/40 A (6EP4293-8HB00-0XY0) and 10 s/40 A (6EP4295-8HB00-0XY0)

Expansion modules CNX8600 4 x 5 A (6EP4436-8XB00-0CY0) and 4 x 10 A (6EP4437-8XB00-0CY0)

  • Output voltage adjustable from 5 V to 28 V (previously 12 V to 28 V)

Buffer modules BUF8600 100 ms/40 A (6EP4297-8HB00-0XY0) and 300 ms/40 A (6EP4297-8HB10-0XY0)

  • Buffer mode can be enabled/disabled via remote command


Compatibility

In principle, it is permitted to operate a system configuration with different firmware versions V1.0.0 and V1.1.0 of the individual system components, which means that downward compatibility is ensured and general upgrading to the same firmware version of all system components is not required.

Enhanced functions resulting from the expansion module firmware V1.1.0 and the buffer module firmware V1.1.0, however, can only be used with a basic device with the latest firmware V1.1.0. In this case, firmware version V1.1.0 is available for download free-of-charge under entry ID 102295547.


More information about the SITOP PSU8600 power supply system

Указания по безопасности
Для обеспечения и дальнейшего поддержания кибер-безопасности технической инфраструктуры, систем, машин и сетей необходимо внедрить комплексную концепцию информационной безопасности, которая соответствует последним достижениям науки и техники. Продукты и решения Сименс являются всего лишь одним из компонентов такой концепции. Более подробную информацию о кибер-безопасности можно получить здесь
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Поддержка статистики
Данная функция позволяет выдавать идентификаторы (ID) результата поиска согласно желаемому количеству (формат .txt)

Генерировать список
Копировать URL
Отобразить эту страницу в новом дизайне
Панель управления mySupport
Ссылки по теме