×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 109736665, 文档发布日期 2016年7月25日
(8)
评估

串口通信时,如何连接SIMATIC 和 SIPLUS模块的 RS485/RS422 接口?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
使用以下模块,可以通过 RS485 和 RS422 接口进行串行通讯,在图中给出了端子分配。

图1.(RS485)和图2.(RS422)

  • ET 200SP CM PtP

图3.(RS485)和图4.(RS422)

  • S7-1500 CM PtP RS485/RS422 BA/HF
  • CP 340 / CP 341
  • CP440 / CP 441-1 / CP 441-2

图5.(RS485)和图6.(RS422)

  • ET 200S 1SI

图7.和图8.(RS485)

  • CM1241
  • CB1241

注意:

如果使用了超过 50m RS485 连接线或 RS422 连接线,需要加约 330Ω 的终端电阻。

例外的是,CM 1241 和 CB 1241 的模块使用其它的终端电阻。

终端在 RS485 网络的两端设置,中间的设备不需要设置终端。

ET200SP CM PtP

1 .显示了 RS485 接口通讯的端子分配。
  

图. 1
 

2.显示了 RS422 接口通讯的端子分配。


图. 2
  
 如下所示为 ET200SP CM PtP的附件。 
基座单元订货号 连接电缆横截面
Base Unit Type A0, BU15-P16+A0+2B6ES7193-6BP00-0BA0
  • min: 0.14 mm², AWG 26 (推荐)
  • max: 2.5 mm², AWG 14
Base Unit Type A0, BU15-P16+A0+2D6ES7193-6BP00-0DA0
Base Unit Type A0, BU15-P16+A10+2B6ES7193-6BP20-0BA0
Base Unit Type A0, BU15-P16+A10+2D6ES7193-6BP20-0DA0

表. 1


S7-1500 CM PtP RS485/RS422 BA/HF, CP 340,CP341,CP440, CP 441-1 CP 441-2 通讯模块的 RS485 RS422 接口连接


3.显示了 RS485 接口通讯的端子分配



图. 3

 

4.显示了 RS422 接口通讯的端子分配
  

图. 4
 

以下概述S7-1500 CM PtP 的附件 RS 485/RS 422 BA/HF、CP340、 CP341、CP440、CP441-1和 CP441-2。

插件连接电缆订货号
S7 插件连接电缆RS422/485, 5 m
用于RS422-RS422点对点连接, 每个连接器是15针D型公头
6ES7902-3AB00-0AA0
S7 插件连接电缆RS422/485, 10 m
用于RS422-RS422点对点连接, 每个连接器是15针D型公头
6ES7902-3AC00-0AA0
S7 插件连接电缆RS422/485, 50 m
用于RS422-RS422点对点连接, 每个连接器是15针D型公头
6ES7902-3AG00-0AA0

表 2


ET200S 1SI

5.显示了 RS485 接口通讯的端子分配
  

图. 5

通信时选择 LIYCY 3 x 2& x 0.14类型电缆,ET200S 1SI 支持的长度如下所示:

  • 19200 baud时:max. 1200 m
  • 38400 baud时:max. 500 m
  • 76800 baud时:max. 250 m
  • 115200 baud时:max. 200 m


6.显示了 RS422 接口通讯的端子分配。
  
图. 6

通信时选择 LIYCY 3 x 2& x 0.14类型电缆,ET200S 1SI 支持的长度如下所示:

  • 19200 baud时:max. 1200 m
  • 38400 baud时:max. 500 m
  • 76800 baud时:max. 250 m


CM1241


图 7 显示了 RS485 接口通讯的端子分配。

可以使用西门子9-针的 PROFIBUS  DP 头连接 CM1241。

使用 RS 485 公头连接器可以在一个 RS485 网络中连接多个设备,连接器可以在终端网络选择终端电阻。更多的信息参考下列链接中 S7-1200 手册的第13.2 章节。


注意:下面的特性用于自己设计连接器使用。



图. 7

CB 1241


Fig. 8显示了 RS485 连接通讯的端子分配.

可以通过西门子的PROFIBUS 总线电缆和总线连接器连接 CB1241

 CB1241 提供了内部的终端电阻,不具备 9-针的母头 D 型连接器。

连接终端电阻时,将 TRA 和 TA 短接,TRB 和 TB 短接。


  8

更多信息
有关通过 RS485 和 RS422 接口通讯的详细信息参考下列手册。
安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。