×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ ID de artículo 109736883, Fecha del artículo: 26/05/2020
(0)
Evaluar

¿Qué limitaciones hay en la potencia de conexión de los controladores de calefacción SIPLUS HSC4x00 si se utilizan emisores de calor rápidos?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Debido a las diferentes propiedades físicas de los emisores de calor, pueden aparecer limitaciones en la potencia de conexión admisible en función del modo de emisión.

Los emisores halógenos o infrarojos de onda corta, los llamados emisores de calor de tipo "flash", tienen una elevada corriente de conexión debido a su resistencia en frío relativamente baja. Esta corriente puede llegar a multiplicar la corriente nominal sobre todo en la primera semionda. Dependiendo del número de conexiones y de la duración de los tiempos de pausa y conexión, puede aparecer una sobrecarga en los fusibles internos del módulo de salida de potencia (POM).


En particular pueden aparece corrientes de conexión muy elevadas en el modo de control "de media onda" si se utilizan emisores de calor de tipo "flash", y por tanto fundirse los fusibles.
SIPLUS HCS4x00 ofrece variantes de arranque suave para el control de los emisores de calor con altas corrientes de conexión
(consulte el FAQ "¿Qué modos de control permite tener un controlador de calefacción SIPLUS HCS4x00?").).

Potencia de conexión por cada canal de salida de potencia
Módulo
de
potencia
Ejecución
ReferenciaPotencia de conexión
min. max. Indicación
Con elementos calentadores con
corrientes de conexión elevadas
POM4220Lowend6BK1942-2AA00-0AA0100 W750 W1449 WCon AC 230 V
Midrange6BK1942-2CA00-0AA0100 W1600 W2760 WCon AC 230 V
Midrange para paso de fase6BK1942-2CA00-0AA1100 W1600 W3680 WCon AC 230 V
Highend6BK1942-2DA00-0AA0400 W2700 W4600 WCon AC 230 V
Flexible6BK1942-2FA00-0AA0100 W1600 W3680 WCon AC 230 V
POM 4320Montaje en perfil conjunto (IEC)
6BK1943-2AA00-0AAx
200 W4000 W6400 WCon AC 400 V
Montaje en perfil conjunto (UL)6BK1943-2BA00-0AA0200 W3000 W5760 WCon AC 480 V
6BK1943-2BA00-0AA2200 W4000 W7200 WCon AC 480 V
Montaje en ejecución posterior (IEC)6BK1943-2CA00-0AAx 200 W4000 W6400 WCon AC 400 V

Montaje en ejecución posterior (UL)
6BK1943-2DA00-0AA0200 W3000 W5760 WCon AC 480 V
6BK1943-2DA00-0AA2200 W4000 W7200 WCon AC 480 V
Montaje en barras Highend6BK1943-2AH00-0AA01200 W6000 W12800 WCon AC 400 V
Montaje trasero Highend6BK1943-2AH00-0AA01200 W6000 W12800 WCon AC 400 V

Tabla 1

Indicación
Los valores indicados para la potencia de conexión máxima con los elementos calentadores con corrientes de conexión elevadas son valores prácticos de pruebas.
Por eso se recomienda que Siemens AG pruebe los emisores de calor en este rango de potencia.
De esta manera se puede saber si los sistemas SIPLUS HCS pueden controlar los emisores, con qué módulo de potencia pueden funcionar y con qué tipo de control.

Contacto
La dirección de correo electrónico del soporte técnico para los sistemas SIPLUS HCS es la siguiente:
mailto:technical-assistance@siemens.com

Información adicional

Información de seguridad
Para proteger las infraestructuras tecnológicas, los sistemas, las máquinas y las redes contra amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad de TI holístico de última generación. Los productos y soluciones de Siemens son parte de este concepto. Para obtener más información sobre seguridad cibernética. Encontrará más información sobre la seguridad cibernética en
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Evaluar artículo
No hay ninguna valoración
Solicitudes y comentarios
¿Qué desea hacer?
Nota: el comentario hace referencia siempre al artículo o producto actual. Su mensaje se enviará a los técnicos del soporte online. Dentro de unos días recibirá nuestra respuesta, si fuera necesario. Si no hay más preguntas por nuestra parte, no recibirá ninguna respuesta.