×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109738699, 文档发布日期 2017年11月7日
(0)
评估

触控笔系统产品声明、销售与供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
设计用于操作电容式和电阻式触控显示器的触控笔系统已经发布,可以供货,且立即生效。

该触控笔系统专为工业应用而开发,非常适用于操作电容式触控系统。
触控笔也可用于电阻式和压感式触控系统。
由于其外形符合人体工程学,也可以戴手套使用。在大多数情况下,并不影响其功能。

注:由于玻璃板有一定厚度,在电容触控系统的玻璃面板上使用触控笔可能会影响其功能。
触控系统包括触控笔和笔座。它们通过弹性绳连接。也支持操作对角尺寸超过 20" 的显示屏。

可通过以下三种方式安装笔座:

1.胶合:可以通过使用密封胶垫将笔座固定到光滑的无硅、无油脂表面上。注:只能通过机械方式去除胶垫。
关于泡沫胶粘剂型号 KP.30.P_PE.AL.2500 的更多信息及数据表Registrierung notwendig Datasheet (german).pdf (9.7 KB),敬请访问制造商主页

2.使用 2x M3 螺钉:要安装在任意表面上,都可以使用符合 IP65 中的 2x M3 螺纹、钣金或木质螺钉固定笔座。

3. 22.5 mm 钻孔:也可以将笔座安装在标准的 22.5 mm 钻孔中,用于大行程按键,防护等级为 IP65。


触控笔配有特殊橡胶帽。由于橡胶帽在运行过程中会受到一定磨损,因此可再次订购。触控笔有一个小凹槽,以防止笔帽脱落。


触控笔包括介绍安装程序的产品信息。更换触控笔时,请遵守目标系统的操作说明。

注:由于触控笔及其笔座由铝制成,当在含有腐蚀性物质(例如盐雾)的环境中操作时,可能会发生氧化。

更多技术数据,请参见我们的 Mall_SIMATIC_HMI_accessories、在线支持和技术规格。

触控笔系统

触控笔更换笔帽

订货号6AV2181-8AV20-0AX06AV2181-8AV60-0AX0
内容请参见技术规格

标价请参见在线商城



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接