×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109740539, 文档发布日期 2017年11月7日
(0)
评估

工业平板 IFP2200 PRO 和 IFP1900 PRO(适合支撑臂和延长组件安装)供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
工业平板 IFP2200 PRO" 和 IFP1900 PRO(适合支撑臂和延长组件安装)已开始供货,防护等级达 IP65,可提供全方位保护。
具备全方位 IP65 防护的新型工业平板 PRO 产品组合已经扩展,新增了 22" 显示屏的型号。此外,目前已供货的 IFP1900 PRO 设备也已增加了新型号,该型号支持安装支撑臂和延长组件。


IFPxx00 PRO 是工业级监视器,可提供全方位的 IP65 防护,适于在恶劣的环境条件。它们采用创新的投射电容式触摸技术(多点触控)和带玻璃面板的高清宽屏显示屏。这些设备通过 DVI/显示屏端口和 USB 连接到 PC(尤其是 SIMATIC IPC)。

Simatic IFPxx00 PRO 坚固耐用的铝合金外壳可提供全封闭保护,防护等级达 IP65,这使得该面板可以直接在机器上使用。操作单元既可以安装在支架上,也可以从上方连接到支撑臂系统

根据应用场景,IFP1900 PRO 和 IFP2200 PRO 提供 3 种不同型号:

  • 适合支撑臂和延长组件(使用标准的 48.3mm 圆管或西门子法兰安装适配器进行安装)
  • 适合支撑臂(不含延长组件)(使用产品包中随附的基本适配器进行安装)
  • 适合基座/延长组件(使用包产品包中随附的基本适配器进行安装)



延长组件包括不锈钢键盘、键盘托架和用于集成操作员控件的新扩展单元等。




扩展单元的安装示例

适用于 16:9 PRO 设备的全新扩展单元可灵活安装操作员控件,从而轻松、独立地扩展本地操作选项。它们旨在与 PRO 设备的形状相匹配,以便可以将其安装在设备的下方。

扩展单元具有以下特点:

  • 分别针对 12"、15"、19" 和 22" PRO 设备提供四种不同尺寸的产品
  • 每个尺寸有三个连接选项:硬接线、PROFINET 和 PROFISAFE

  • 提供各种操作员控件

  • 拥有完全的灵活性,可对操作员控件进行个性化排列

由于这些特性,客户可借助扩展单元在多种操作情境中进行操作。

其他技术细节将随扩展单元的供货发布一同提供。


重要产品特性:



工业平板
SIMATIC IFP

SIMATIC IFP1900/2200 PRO

操作方式

投射电容式触摸 (PCT)
同时最多可用 5 个手指操作的多点触控功能

分辨率

19":1366 x 768 像素 / 22":1920 x 1080

视频端口

DVI,显示屏端口 (DP)

电源

24 V DC

防护等级

IP65 全方位防护

到 PC 的距离

长达 30 米,含配套电缆组

后置 USB 接口

是 - PRO 外壳内有两个板载接口

集成操作员控件

是 - 与新的扩展单元集成(正在开发中)


兼容性

与以前的所有 4:3 平板 PRO 设备类似,借助基本适配器可以安装到支撑臂/基座系统。基本适配器始终包含在产品包中。只有“适合支撑臂和延长组件安装”的型号除外,因为该型号涉及到使用圆管安装。

更新:对于目前已供货的 IFP1900 PRO 设备(目前无基本适配器),自 2016 年 9 月 1 日起,基本适配器将包含在产品包装中。


法兰安装:

对于“适合支撑臂和延长组件”型号,可以使用西门子法兰安装或标准的 ø48.3 mm 圆管进行安装。由于借助法兰安装适配器可以从圆管安装过渡到基本适配器的常见机械接口,因此可确保统一的机械安装接口。法兰安装的法兰具有与基本适配器相同的孔型。这意味着带机械接口的支撑臂或基座系统的所有联轴器都可用于基本适配器。




订货数据



说明

订货号

IFP1900 PRO,适合支撑臂和延长组件安装(圆管)

6AV7863-3MA16-0AA0

IFP2200 PRO,适合基座/延长组件(法兰在下方) - 基本适配器包含在产品包中

6AV7863-4MA14-0AA0

IFP2200 PRO,适合支撑臂(不含延长组件)(法兰在上方) - 基本适配器包含在产品包中

6AV7863-4MA15-0AA0

IFP2200 PRO,适合支撑臂和延长组件安装(圆管)

6AV7863-4MA16-0AA0

法兰安装(可选)6AV7674-1KF00-0AA0


附件:用于 5 米以内的距离



订货号

说明

6AV7860-0DH30-0AA0

显示屏端口电缆(工业品质)3 米

6AV7860-0DH50-0AA0

显示屏端口电缆(工业品质)5 米

6AV7860-0BH30-0AA0

DVI-D 电缆(工业品质)3 米

6AV7860-0BH50-0AA0

DVI-D 电缆(工业品质)5 米

6AV7860-0CH30-0AA0

USB 电缆(工业品质)3 m

6AV7860-0CH50-0AA0

USB 电缆(工业品质)5 m


附件:适用于 5 米到 30 米范围


订货号

说明

6AV7860-1EX21-0AA1

电缆组 10 米(USB/Cat5;发送器模块;DVI)

6AV7860-1EX21-5AA1

电缆组 15 米(USB/Cat5;发送器模块;DVI)

6AV7860-1EX22-0AA1

电缆组 20 米(USB/Cat5;发送器模块;DVI)

6AV7860-1EX23-0AA1

电缆组 30 米(USB/Cat5;发送器模块;DVI)

6AV7860-1EX22-0BA1

电缆组 20 米 90°(USB/Cat5;发送器模块;直角 DVI)

6AV7671-1EX02-0AA0

USB 主机扩展器,包含 20 厘米 USB 电缆(USB 连接至 CAT5)



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接