×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109741867, Beitragsdatum: 11.11.2016
(2)
Bewerten

Vertriebs- und Lieferfreigabe SIMATIC Energy Manager PRO 7.0

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die Energiemanagementsoftware SIMATIC Energy Manager PRO 7.0 ist ab sofort zur Lieferung freigegeben.

SIMATIC Energy Manager PRO 7.0 ist der innovierte Nachfolger von SIMATIC B.Data.

Ein Upgrade von SIMATIC B.Data 6.0 auf den SIMATIC Energy Manager PRO 7.0 ist möglich und Bestandteil des SIMATIC B.Data Software Update Service (SUS).


Mit dem SIMATIC Energy Manager PRO steht dem Anwender ein modulares
und branchenneutrales Energiemanagement- und Betriebsinformationssystem für Industriebetriebe zur Verfügung.

SIMATIC Energy Manager PRO schafft die Basis für eine wirtschaftliche Energiebetriebsführung zur Senkung der Energiekosten und zur Steigerung der Energieeffizienz. Im Einzelnen bringt das folgende Vorteile:

  • Schafft unternehmensweite Transparenz durch lückenlose Energie- und Stoffbilanzierung der Energieerzeugungs- und Verbrauchsanlagen

  • Ermöglicht eine verursachergerechte Energiekostenaufteilung und schafft eine Überleitung ins Abrechnungssystem (z.B. SAP)

  • Bildet Kennwerte für fundierte Aussagen zur Steigerung der Effizienz von Energieerzeugungsanlagen und Verbrauchern

  • Gibt Planungssicherheit durch produktionsbezogene Last- und Bedarfsprognose

  • Erfüllt die gesetzlichen Auflagen der Überwachung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen (CO2-Emissionen)

  • Entlastet durch die automatische Führung des internen und externen Energieberichtswesens


Highlights

Widget-basiertes Web Dashboard

Voll flexible Erstellung von Web Dashboards zur Laufzeit und intuitive Benutzung durch Widget-basiertes Konzept



Statistik Funktionen

Dynamische Statistik Funktionen ermöglichen flexible Energie-Analysen im Web Dashboard und Desktop Chart


Nahtlose Anbindung an SIMATIC Energy Suite

Reduzierung des Engineeringaufwands durch Übernahme der Engineering-Daten aus SIMATIC Energy Suite


Sonstiges

  • Leistungsfähige MS SQL Datenbank als zentraler Datenspeicher zur Langzeitarchivierung der Energie-Daten
  •  Lieferform auf DVD oder zum Download per Online Software Delivery


Funktionserweiterungen

Komprimierung und Vorverarbeitung 

  • Direkt bei der Datenerfassung werden die Daten verdichtet um die Last zu verteilen
    (z. B.: 1 sec – 15 min – 1 d)
  • Aus Zählwerten werden automatisch Verbrauchs- und Leistungswerte

Schnelle Datenaufzeichnung

  • Abhängig vom gewählten Treiber können bis zu 1000 Datenpunkte im 1 sec Raster aufgezeichnet werden.
  • Die Daten werden direkt auf der Erfassungskomponente abgespeichert
  • Mit dem Chart kann wiederum auch auf diese Daten zugegriffen werden

Authentifizierung über Active Directory

  • Die zentrale IT kann steuern, welche Benutzer sich im Energy Manager PRO anmelden dürfen
  • Ein Single Sign On wird auch im Web Client unterstützt

Performance Verbesserungen

  • Applikative Berechnung der Kennzahlen
  • Verdichtung der Daten bereits bei der Datenerfassung

Backup & Recovery

  • Über den Energy Manager PRO Client kann das Backup & Recovery konfiguriert werden

ErweiterteSystemfreigaben

  • Windows 10
  • Office 2016
  • Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari iOS 9, Mozilla Firefox 36


Software-Voraussetzungen für Energy Manager PRO


Details zu den Software-Voraussetzungen entnehmen sie bitte den Versionshinweisen

  simatic_enmpro_versionshinweise.pdf (280,7 KB)



Bestellübersicht


SIMATIC Energy Manager PRO

V7.0

Arikelnummer
(Download)

Artikelnummer
(Paket)

SIMATIC Energy Manager PRO

incl. 50 Tags

6AV6372-2DF07-0AH0

6AV6372-2DF07-0AX0

Tag Package 50 1)

6AV6372-2DF07-0CH0

6AV6372-2DF07-0CX0 

Tag Package 100 1)

6AV6372-2DF07-0DH0

6AV6372-2DF07-0DX0

Tag Package 250 1)

6AV6372-2DF07-0EH0

6AV6372-2DF07-0EX0

Tag Package 500 1)

6AV6372-2DF07-0FH0

6AV6372-2DF07-0FX0

Tag Package 1000 1)

6AV6372-2DF07-0GH0

6AV6372-2DF07-0GX0

Tag Package 5000 1)

6AV6372-2DF07-0HH0 

6AV6372-2DF07-0HX0 

Tag Package 30000 1)

6AV6372-2DF07-0JH0 

6AV6372-2DF07-0JX0 


SIMATIC Energy Manager PRO

Erweiterungen

Artikelnummer
(Download)

Artikelnummer
(Paket)

SIMATIC Energy Manager PRO

3 Web Clients

6AV6372-2DF27-0AH0
6AV6372-2DF27-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO

20 Web Clients

6AV6372-2DF27-0BH0

6AV6372-2DF27-0BX0

SIMATIC Energy Manager PRO

60 Web Clients

6AV6372-2DF27-0CH0
6AV6372-2DF27-0CX0

SIMATIC Energy Manager PRO

Client

6AV6372-2DF37-0AH0
6AV6372-2DF37-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO

Planung & Prognose

6AV6372-2DF47-0AH0

6AV6372-2DF47-0AX0

SIMATIC Energy Manager PRO Erfassungskomponente

6AV6372-2DF57-0AH0
6AV6372-2DF57-0AX0


SIMATIC Energy Manager PRO

Software Update Service (SUS)

Artikelnummer
(Download)

Artikelnummer
(Paket)

SUS bis 100 Tags
für max. zusätzliche 100 Tags

durch Tag Packages 2)

6AV6372-2DF00-0DY0

6AV6372-2DF00-0DL0

SUS bis 500 Tags
für max. zusätzliche 500 Tags

durch Tag Packages 2)

6AV6372-2DF00-0FY0

6AV6372-2DF00-0FL0

SUS bis 5000 Tags
für max. zusätzliche 5000 Tags

durch Tag Packages 2)

6AV6372-2DF00-0HY0

6AV6372-2DF00-0HL0

SUS mehr als 5000 Tags
ab mehr als 5000 zusätzliche Tags durch Tag Packages 2)

6AV6372-2DF70-0XY0
6AV6372-2DF70-0XL0


SIMATIC B.Data 6.0 to

Energy Manager PRO 7.0 Upgrades

Artikelnummer
(Download)

Artikelnummer
(Paket)

Upgrade von Systemen

mit bis zu 100 zusätzliche Tags  durch Tag Packages

6AV6372-2DF07-0DH4

6AV6372-2DF07-0DX4

Upgrade von Systemen

mit bis zu 500 zusätzliche Tags  durch Tag Packages

6AV6372-2DF07-0FH4

6AV6372-2DF07-0FX4

Upgrade von Systemen

mit bis zu 5000 zusätzliche Tags  durch Tag Packages

6AV6372-2DF07-0HH4

6AV6372-2DF07-0HX4

Upgrade von Systemen

mit mehr als 5000 zusätzliche Tags  durch Tag Packages

6AV6372-2DF77-0XH4

6AV6372-2DF77-0XX4


SIMATIC Energy Manager PRO TRIAL


Artikelnummer
(Download)

Artikelnummer 
(Paket)

SIMATIC Energy Manager PRO TRIAL

-

6AV6372-2DF17-0AX0

1) Mit den Tag Packages kann die Tag-Anzahl dynamisch erweitert werden. Dabei wird jeweils die Gesamt-Tag-Anzahl um den Wertdes Tag-Packages erhöht.

2) Der SUS-Vertrag läuft 1 Jahr. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf die Kündigung erfolgt.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.