×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109741917, 文档发布日期 2019年3月5日
(0)
评估

SIMATIC HMI PRO 设备的硬接线扩展单元(19" 和 22")和操作员控件的供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
具备全面 IP65 防护的 HMI 设备产品组合扩展有硬接线扩展单元(19" 和 22")和操作员控件。这些组件可根据客户的个性化需求进行相应调整,实现机器级操作员控制和监视,可立即供货。

PRO 设备的系统组件仅适用于 SIMATIC HMI/IPC PRO 设备。其中包括扩展元件,例如扩展单元及其操作员控件。将所有这些组件与 SIMATIC IFP PRO 和 SIMATIC IPC477 PRO 系列的基本单元配合使用,可支持用户基于标准化产品创建其自定义系统:这是一个用于实现可视化和自动化的极具吸引力的解决方案,无需使用控制柜。

扩展单元:





带操作员控件的扩展单元的安装示例

适用于 16:9 PRO 设备的全新扩展单元可灵活安装各种操作员控件,从而轻松、独立地扩展本地操作选项。它们旨在与 PRO 设备相匹配,客户可以轻松地将其安装在设备的下方。

扩展单元具有以下特点:

  • 分别针对 12"、15"、19" 和 22" PRO 设备提供四种不同尺寸的产品。

  • 每个尺寸有三个连接选项:硬接线、PROFINET 和 PROFISAFE。

  • 提供各种操作员控件。

  • 在排列操作员控件时具有完全的灵活性。

  • 使用预先组装的电缆束和连接器进行快速接线。

由于这些属性,客户可借助扩展单元在多种操作情境中进行操作。

在供货的初始阶段,只发布相应的 19" 和 22" PRO 设备的硬接线扩展单元。硬接线版本的操作员控件使用两个可轻松快速插拔的现场端子进行连接。因此,这些控件可轻松连接到自动化系统。




每个扩展单元可为操作员控件提供特定数量的插槽:

  • 扩展单元 19":10 个插槽

  • 22" 扩展单元:12 个插槽

对于硬接线版本的扩展单元,最多只能使用(连接)8 个标准操作员控件 + 2 个急停按钮(两个安全输入)。必须遵守特定规则。急停按钮可根据需要安装(请参见手册)。

扩展单元的组装非常简单。各个操作员控件均可轻松安装并快速连接在预打孔位置,无需使用专门的工具。若元件出现故障或进行机器改装或扩展,则稍后可对元件进行更换或安装新元件,这一过程同样十分简单轻松。
扩展单元的组装由客户执行。


扩展单元的组装在现场执行。

总之,扩展单元可以自由组态和升级,易于定制,具有最大灵活性。这表示您可以轻松地为您的机器或设备开发和实施标准化概念。

扩展单元的操作员控件:

利用已发布的扩展单元操作员控件,可简单轻松地将标准组件组装到定制的系统解决方案之中。扩展单元中的操作员控件的类型、数量和布局可以根据客户要求进行个性化定义。此外,根据扩展单元的属性,这些组件可以升级或更换(即使在日后)。

操作员控件由优质塑料制成,防护等级为 IP65,非常适合高端工业应用。这些控件的设计还具有现代且紧凑的特点。

提供有以下操作员控件:

  • 急停按钮

  • 选择器开关

  • 发光按钮

  • 按键开关

  • 指示灯


操作员控件随附在套件中,套件中包含以下部件:

  • 带螺纹环的操作员控件

  • 电子连接模块

  • 所需紧固件

  • 镜片组件,根据型号选用(用于发光按钮和指示灯)




电子连接模块带螺纹的操作员控件示例


使用发光按钮和指示灯,可通过各种镜片组件区分颜色编码命令。如果这些概念在设备的生命周期中发生变化,则随时可以通过更换镜片组件来轻松更改操作员控件的颜色。




用于发光按钮和指示灯的镜片组件(5 个)

操作员控件通过连接模块连接器和线束插头(预组装在扩展单元中)连接






发光按钮指示灯选择器开关按键开关急停蘑菇形按钮

交付清单中包含 1 个常开触点,可发光的 5 个镜片组件(红色、黄色、绿色、蓝色和白色)

交付清单中包含镜片组件(红色、黄色、绿色、蓝色和白色)
2 个常开触点
3 个位置 2-0-1,锁定 2 × 60°

2 个常开触点
3 个位置 2-0-1,锁定 2 × 60°,每种情况下按键有 3 个可移动的位置
2 个常闭触点
通过转动解锁



订货数据:

说明

订货号

硬接线 19" 扩展单元

6AV7674-1LA51-0AA0

硬接线 22" 扩展单元

6AV7674-1LA61-0AA0

用于扩展单元的急停UNIT

6AV7674-1MA00-0AA0

用于扩展单元的发光UNIT

6AV7674-1MB00-0AA0

用于扩展单元的指示UNIT

6AV7674-1MC00-0AA0

用于扩展单元的选择器UNIT

6AV7674-1MD00-0AA0

用于扩展单元的按键UNIT

6AV7674-1ME00-0AA0


扩展单元供货时不会安装组件:




硬接线 19" 扩展单元



硬接线 22" 扩展单元


对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接