×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109742334, Beitragsdatum: 21.12.2016
(20)
Bewerten

SIMOTION SCOUT, SCOUT Stand-alone und SCOUT TIA V4.5 HF1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Download von SIMOTION SCOUT, SCOUT Stand-alone und SCOUT TIA V4.5 HF1

Allgemeine Informationen

Anbei finden Sie die Download-Dateien zum Engineering-System SIMOTION SCOUT, SCOUT Stand-alone und SCOUT TIA V4.5 HF1.
Als Download werden 3 verschiedene Installations-Pakete angeboten:
 

Installations-Paket

Bezeichnung

Verzeichnisse

Inhalt 

Paket 1

SCOUT

V4.5 + HF1

(Komplettinstallation)

VOL1
SCOUT V4.5 + HF1
Addon
CamTool
HSP..TM_Timer_...
InstData
SSP_...
SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT V4.5 + HF1
200SP Timer DIDQ
SSPs für SINAMICS

VOL2

SCOUT V4.5 + HF1

Dokumentation

Documentation
STEP7_V55_SP4_HF11
Utilities_Applications
 
SIMOTION V4.5 Dokumentation
STEP7 V5.5 SP4 HF11 (Installationsvoraussetzung)

 

VOL3

SCOUT TIA V4.5 + HF1

ScoutTia
MigTool
 
SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT TIA V4.5 + HF1
(incl. CamTool V3.0 SP3 HF2)
SCOUT Migrations-Tool Plug-In V4.5 + HF1
 

Paket 2:

SCOUT Stand-alone 

V4.5 + HF1

(Komplettinstallation)

 

VOL1
SCOUT Stand-alone
 

V4.5 + HF1

SC
Addon
CamTool
HSP..TM_Timer_...
InstData
SSP_...
 

SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT Stand-alone V4.5 HF1
 

VOL2

SCOUT Stand-alone
V4.5 + HF1
Dokumentation

Documentation
Utilities_Applications
 
SIMOTION V4.5 Dokumentation

Paket 3:

SCOUT TIA

V4.5 + HF1

(TIA Portal Client-Setup)

SCOUT TIA V4.5 + HF1

ScoutTia
MigTool 

SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT TIA V4.5 HF1
(incl. CamTool V3.0 SP3 HF2)
SCOUT Migrations-T
ool Plug-In V4.5 HF1

Voraussetzung für die Installation ist

  • bei SCOUT ein auf dem Engineering-Rechner installiertes STEP 7 V5.5 SP4 HF11. Dieses STEP7 Hotfix befindet sich bei Paket 1 im Verzeichnis VOL1. Die Version SIMOTION SCOUT V4.5 HF1 ist eine Komplettinstallation von SCOUT.
  • bei SCOUT TIA ein auf dem Engineering-Rechner installiertes TIA Portal Framework V14  (SCOUT TIA ist ein TIA Portal Client-Setup). Wir empfehlen das neuste Update vom TIA Portal V14 zu verwenden.

 Weitere Informationen zu SCOUT V4.5 HF1 sind in der Mitteilung zur Lieferfreigabe 109742328 zu finden.


Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei Read_OSS.

Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer:
Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei Read_OSS.htm müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

 Registrierung notwendig  Read_OSS.ZIP (1,4 MB) 

Availability of Source Code
Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG 
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com
 

Hinweise zu den Installations-Paketen

Die Installations-Pakete sind auf mehrere Dateien aufgeteilt. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Wählen Sie als Ordner, in den die Setup-Dateien extrahiert werden sollen, das Hauptverzeichnis einer Ihrer Festplatten aus.  Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen. 


Installations-Paket 1: SIMOTION SCOUT V4.5 HF1

 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.exe (2,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.001 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.002 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.003 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.004 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.005 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.006 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.007 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.008 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.009 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.010 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.011 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.012 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.013 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.014 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.015 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_V4_5_0_1.016 (594,3 MB) 


Installations-Paket 2: SIMOTION SCOUT Stand-alone V4.5 HF1

Hinweis
Für die Nutzung der Online-Hilfe wird auf dem Rechner die Microsoft-Komponenten des KB917607 benötigt. Diese Komponente wird ggf. automatisch über eine Internetverbindung angefordert.
Sollte währen der Installation des SCOUT Stand-alone keine Internetverbindung bestehen, muss die Microsoft-Komponente vor Start der Installation (setup.exe) manuell durch den Anwender vorgenommen werden.
Sie finden die entsprechende Komponente KB917607 unter
https://support.microsoft.com/de-de/kb/917607


 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.exe (2,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.001 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.002 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.003 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.004 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.005 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.006 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.007 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.008 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.009 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.010 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.011 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.012 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.013 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.014 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.015 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.016 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.017 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.018 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V4_5_0_1.019 (165,1 MB)


Installations-Paket 3: SIMOTION SCOUT TIA V4.5 HF1

 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V4_5_0_1.exe (2,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V4_5_0_1.001 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V4_5_0_1.002 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V4_5_0_1.003 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V4_5_0_1.004 (181,3 MB)

Hinweis
Verwenden Sie SCOUT TIA V4.5 HF1 und SCOUT V4.4 in einer Partition, beachten Sie den Beitrag mit der ID 109745779


Weitere Downloads

Folgende Downloads stehen Ihnen zusätzlich als Einzel-Downloads über die Internet Produkt Support Seiten zur Verfügung. Die Bestandteile sind auch im Download von SIMOTION SCOUT und SCOUT Stand-alone (= Installations-Paket 1 und 2) enthalten.

  • SIMOTION C Kernel/Firmware V4.5 HF1, siehe 31263919 
  • SIMOTION D Kernel/Firmware V4.5 HF1, siehe 31045047 
  • SIMOTION  Firmware Support Package (FWSP) für Geräte-Update-Tool, siehe 33119786  
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit