×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
ID de artículo 109742667, Fecha del artículo: 24/01/2018
(3)
Evaluar

Documentación para del sistema de periferia descentralizada ET 200AL

  • Artículo
La documentación del sistema de periferia descentralizada SIMATIC ET 200AL se divide en tres partes.



Informatión bàsica

El manual de sistema describe entre otras cosas las características del sistema, el montaje, el cableado y la puesta en marcha. La información del producto contiene información actualizada y prevalece sobre lo indicado en otras publicaciones. La Ayuda en pantalla de STEP 7 le asiste en la configuración y programación.
SIMATIC ET 200AL Sistema de periferia descentralizada Manual de sistema
SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V15.1 y SIMATIC WinCC V15.1 Ayuda en pantalla


Informatión de dispositivos

Los manuales de producto contienen una descripción sintetizada de la información específica de los módulos, como características, esquemas de conexiones, curvas características o datos técnicos.

Módulo de interfaz

SIMATIC ET 200AL Módulo de interfaz IM 157-1 PN(6ES7157-1AB00-0AB0)
SIMATIC ET 200AL Módulo de interfaz IM 157-1 DP(6ES7157-1AA00-0AB0)

Módulos de entradas digitales

SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas digitales DI 8x24VDC 8xM8(6ES7141-5BF00-0BA0)
SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas digitales DI 8x24VDC 4xM12(6ES7141-5AF00-0BA)

SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas digitales DI 16x24VDC 8xM12(6ES7141-5AH00-0BA0)

Módulos de salidas digitales

SIMATIC ET 200AL Módulo de salidas digitales DQ 8x24VDC/2A 8xM12(6ES7142-5AF00-0BA0)

Módulos de entradas/salidas digitales

SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas/salidas digitales DIQ 4+DQ 4x24VDC/0.5A 8xM8(6ES7143-5BF00-0BA0)
SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas/salidas digitales DIQ 4+DQ 4x24VDC/0.5A 4xM12(6ES7143-5AF00-0BA0)
 SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas/salidas digitales DIQ 16x24VDC/0.5A 8xM12 (6ES7143-5AH00-0BA0)

Módulos de entradas analógicos

SIMATIC ET 200AL Módulo de entradas analógicas AI 4xU/I/RTD 4xM12(6ES7144-5KD00-0BA0)

SIMATIC ET 200AL Módulo de salidas analógicas AQ 4xU/I 4xM12 (6ES7145-5ND00-0BA0)

Módulos de comunicación

SIMATIC ET 200AL Módulo de comunicación CM 4xIO-Link 4xM12(6ES7147-5JD00-0BA0)


Informatión general

En los manuales de funciones encontrará descripciones exhaustivas sobre temas generales relacionados con el sistema de periferia descentralizada SIMATIC ET 200AL, p. ej. diagnóstico, comunicación, procesamiento de valores analógicos, sistema IO-Link.

Configuración mixta ET 200AL / ET 200SP

SIMATIC ET 200SP Información de producto configuración mixta ET 200SP/ET 200AL

Manual de functiones dignóstico

SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Diagnóstico

Módulos de comunicación

SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro Comunicación
SIMATIC PROFINET PROFINET con STEP 7 V15
SIMATIC PROFIBUS PROFIBUS con STEP 7 V13

Manual de functiones periferia

SIMATIC Sistema IO-Link
SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL, ET 200pro, ET 200eco PN Procesamiento de valores analógicos
SIMATIC S7-1500, ET 200MP, ET 200SP, ET 200AL Instalación de controladores con inmunidad a las perturbaciones


Manual Collection ET 200AL

La Manual Collection contiene la documentación completa del sistema de periferia descentralizada ET 200AL recogida en un pdf archivo.

SIMATIC Sistema de periferia descentralizada ET 200AL Manual Collection