×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ ID de la contribution : 109743141, Date de la contribution : 09/03/2017
(0)
Évaluer

Safety-relevant characteristics of 3SU1200-1SK10-2SA0 sensor switch

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)
This entry contains information on the safety-related characteristics of a 3SU1 sensor switch.

QUESTION:

Is there a B10 or B10d value for this sensor switch?



ANSWER:

There is no B10 or B10d value for the 3SU1200-1SK10-2SA0 sensor switch.
B10 or B10d values are only available for electromechanical switching devices.
As the sensor switch is purely an electronic component, no such values are available.

However, the following safety-relevant characteristic values are available and can be used to establish the SIL or PL level.

MTBF: 535.6 years (4,691,620 h)
MTTF: 535.6 years (4,691,620 h)
MTTFd: 1071.2 years
Worst case MTTFd: 107.12 years
FIT: 213
B10d: - (only available for electromechanical switching devices)

Calculation formula:

MTBF = 1 / Lambda = MTTF (basic formula from IEC 62061)
MTTFd = MTTF x 2 (in accordance with DIN EN ISO 13849-1 Annex C)
Worst case MTTFd = (MTTF x 2) / 10

The safety-relevant MTTFd and FIT values are given on the product data sheet.

The calculated values apply under the following conditions:
SNA:
Stationary operation in a maintained environment (Ground Benign)
Tu: 40 °C average ambient temperature for components
Zf: Continuous operation; 8760 h per annum
FIT: 1 FIT = 1 failure per 10e9 component hours
λ: Failure rate in 1 / time unit
Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes