×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 109743847, 文档发布日期 2019年3月5日
(0)
评估

SIMATIC HMI PRO 设备的硬接线扩展单元(12“ 和 15“)的销售与供货发布

  • 文档
  • 涉及产品
除了现有的硬接线扩展单元产品组合外,包含的 19“ 和 22“ 单元以及 12“ 和 15“ 扩展单元也可立即供货。


具备全面 IP65 防护的全新 HMI 设备产品组合扩展有硬接线 12" 和 15" 扩展单元。这些组件可根据客户的个性化需求进行相应调整,实现机器级操作员控制和监视,可立即供货。







带操作员控件的扩展单元的安装示例




适用于 16:9 PRO 设备的全新扩展单元可灵活安装各种操作员控件,从而轻松、独立地扩展本地操作选项。它们旨在与 PRO 设备相匹配,客户可以轻松地将其安装在设备的下方。


扩展单元具有以下特点:

  • 分别针对 12"、15"、19" 和 22" PRO 设备提供四种不同尺寸的产品。


  • 每个尺寸有三个连接选项:直接接线(硬接线)、PROFINET 和 PROFISAFE


  • 提供各种操作员控件


  • 在排列操作员控件时具有完全的灵活性


  • 使用预先组装的电缆束和连接器进行快速接线




由于这些属性,客户可借助扩展单元在多种操作情境中进行操作。

在供货的初始阶段,只发布相应的 12" 和 15" PRO 设备的硬接线扩展单元。硬接线版本的操作员控件使用两个可轻松快速插拔的现场端子进行连接。因此,这些控件可轻松连接到自动化系统。




每个扩展单元可为操作员控件提供特定数量的插槽:

  • 扩展单元 12":6 个插槽

  • 15" 扩展单元:8 个插槽

扩展单元的组装非常简单。各个操作员控件均可轻松安装并快速连接在预打孔位置,无需使用专门的工具。若元件出现故障或进行机器改装或扩展,则稍后可对元件进行更换或安装新元件,这一过程同样十分简单轻松。(扩展单元的组装由客户执行。)






利用已发布的扩展单元操作员控件,可简单轻松地将标准组件组装到定制的系统解决方案之中。扩展单元中的操作员控件的类型、数量和布局可以根据客户要求进行个性化定义。此外,根据扩展单元的属性,这些组件可以升级或更换(即使在日后)。


更多信息请参见:SIMATIC HMI PRO 设备的硬接线扩展单元(19" 和 22")和操作员控件的供货发布 


扩展单元和操作员控件是 PRO 设备的内置系统组件。

扩展单元供货时不会安装组件:


硬接线 12" 扩展单元




硬接线 15" 扩展单元
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接