×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 109745153, 文档发布日期 2017年7月24日
(194)
评估

SIMATIC STEP 7(包含 PLCSIM V14 SP1 试用版)的下载

  • 文档
  • 涉及产品
本服务包适用于升级以下 TIA Portal 产品:STEP 7 Basic / Professional / PLCSIM V14。(2017 年 3 月)

注册用户可下载 SIMATIC STEP 7 Basic / Professional V14 SP1 和 PLCSIM 的试用版,试用期为 21 天。STEP 7 V14 SP1 供货发布中介绍了与早期版本相比的新增功能和更改:109745984


重要安装说明:

该条目中的 SP 1 可用于升级现有 V14 以及用于新安装。

TIA Portal 产品 STEP 7(包括 PLCSIM)、Safety、WinCC、SIMATIC Energy Suite、SiVArc、Startdrive、SIMOCODE ES 和 Softstarter ES 必须升级到相同的版本 (V14 SP1)。SIMOTION SCOUT TIA 也必须升级到版本 V5.1。
如果版本不同,则将无法启动 TIA Portal。
因此,在开始安装之前,请确保您具有所使用产品的服务包。用户可以在以下条目中找到服务包:

关于 TIA Portal V13 SP2 中产品软件试用版的更多信息,请参见以下条目:109740201

安装说明:


Registrierung notwendig V14_SP1_Prof_Install_enUS.pdf (209.6 KB)

Registrierung notwendig V14_SP1_Basic_Install_enUS.pdf (209.0 KB)


自述文件:

有关 STEP 7 Basic/Professional V14 的更多信息,请参见随附的自述文件。
该文件为便携式文档格式 (.pdf):

Registrierung notwendig V14_SP1_Prof_ReadMe_enUS.pdf (332.7 KB)

Registrierung notwendig V14_SP1_Basic_ReadMe_enUS.pdf (287.9 KB)


下载注意事项:

该软件具有出口限制。仅注册用户可以下载。请注意,由于需求强劲,出口限制下载的注册需要一些时间。但是,SIMATIC STEP 7 V14 SP1 的试用版也可以直接以 DVD 形式订购。

  • 基础版:6ES7822-0AA04-0YA7
  • 专业版:6ES7822-1AA04-0YA7

下载被分成多个文件。请首先将所有部分下载到同一文件夹,然后运行扩展名为 .exe 的文件。随后,这些部分将被合并,即可执行安装。


STEP7 Professional V14 SP1:

DVD 1:(STEP 7 Prof. V14 SP1)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.001 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.002 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.003 (1.1 GB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.exe (2,8 MB) 


DVD 2:(硬件支持包、开源软件、工具)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1_2.001 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1_2.002 (1.3 GB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1_2.exe (2,8 MB) 


SHA-256 校验和:

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Professional_V14_SP1.txt (1.3 KB) SHA-256 的相关信息




STEP 7 Basic V14 SP1:

DVD 1:(STEP 7 Basic V14 SP1)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1.001 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1.002 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1.003 (1.1 GB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1.exe (2,8 MB) 


DVD 2:(硬件支持包、开源软件、工具)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1_2.001 (2.0 GB)

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1_2.002 (1.2 GB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1_2.exe (2,8 MB) 


SHA-256 校验和:

Registrierung notwendig SIMATIC_STEP_7_Basic_V14_SP1.txt (1.2 KB) SHA-256 的相关信息



SIMATIC STEP 7 PLCSIM V14 SP1 for STEP 7 Basic 和 STEP 7 Professional:

Registrierung notwendig SIMATIC_S7PLCSIM_V14_SP1.001 (650.0 MB)

Registrierung notwendig SIMATIC_S7PLCSIM_V14_SP1.002 (621.2 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_S7PLCSIM_V14_SP1.exe (2,7 MB) 

此外,从 V14 更新到 V14 SP1 时,应下载并安装 PLCSIM V14 SP1 更新 1:109747410

SHA-256 校验和

Registrierung notwendig SIMATIC_S7-PLCSim_V14_SP1.txt (1 KB)SHA-256 的相关信息


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。