×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download, Beitrags-ID: 109745155, Beitragsdatum: 31.03.2017
(93)
Bewerten

SIMATIC STEP 7 inkl. PLCSIM V13 SP2 TRIAL Download

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Servicepack ist für die Hochrüstung folgender TIA Portal Produkte gültig: STEP 7 Basic / Professional / PLCSIM V13 (SP1). Neben einer Reihe von Verbesserungen unterstützt das Servicepack die Installation auf Microsoft Windows 10 (März 2017)

Als registrierter Kunde können Sie sich die Trial für SIMATIC STEP 7 Basic, Professional und PLCSIM V13 SP2 herunterladen und 21 Tage lang testen.

SIMATIC STEP 7 V13 SP2 enthält:

  • V13 SP1 Update 9
  • Weitere Verbesserungen:
  • Freigabe für Windows 10


Wichtige Installationshinweise

Das im Beitrag verfügbare Servicepack 2 kann zur Hochrüstung bestehender V13 Installationen, als auch zur Neuinstallation verwendet werden.

Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), Safety, WinCC, Startdrive und SIMOCODE ES müssen auf die gleiche Version (V13 SP2) hochgerüstet werden. SIMOTION SCOUT TIA muss ebenfalls auf die Version V4.4 HF11 (nicht für Windows 10 freigegen) hochgerüstet werden.
Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten.
Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Service Packs der von Ihnen verwendeten Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Servicepacks finden Sie unter folgenden Beiträgen:

  • WinCC V13 Servicepack 2 109746075
  • Startdrive V13 Servicepack 2 109741912 
  • Safety V13 Servicepack 2 109746196 
  • SIMOCODE ES V13 Servicepack 2  109746269 
  • SCOUT TIA V4.4 HF11 (nicht für Windows 10 freigegeben109480713 

Weitere Informationen zu Trial-Software für die Produkte im TIA Portal V13 SP2 finden Sie auch im folgenden Beitrag: 89331880


Systemvoraussetzungen

STEP 7 Professional / Basic V13 SP2 werden freigegeben zur Nutzung unter den folgenden Betriebssystemen (64Bit, STEP 7 Basic auch für Windows 7 32Bit):

  • Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (nur STEP 7 Basic)
  • Microsoft Windows 7 Professional SP1 
  • Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 
  • Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
  • Microsoft Windows 8.1 (nur STEP 7 Basic) 
  • Microsoft Windows 8.1 Professional 
  • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
  • Microsoft Windows 10 Home Version 1607 (nur STEP 7 Basic) 
  • Microsoft Windows 10 Professional Version 1607
  • Microsoft Windows 10 Enterprise Version 1607
  • Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
  • Microsoft Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
  • Microsoft Server 2008 R2 StdE SP1 (nur STEP 7 Professional) 
  • Microsoft Server 2012 R2 StdE
  • Microsoft Server 2016 Standard


Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene Hardware für den Betrieb von STEP 7.


Hardware Empfehlung 
 Rechner Ab SIMATIC FIELD PG M4 Advanced (oder vergleichbarer PC)
 Prozessor

 ab Intel® Core™ i5-3320M 3.3  GHz

 RAM 8 GB oder mehr
 Festplatte SSD mit mindestens 50 GB verfügbarem Speicherplatz
 Bildschirm

 15,6" Full HD Display (1920 x 1080)

 

Kompatibilitäten zu anderen Produkten

Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), Safety, WinCC, Startdrive und SIMOCODE ES müssen auf die gleiche Version (V13 SP2) hochgerüstet werden. SIMOTION SCOUT TIA muss ebenfalls auf die Version V4.4 HF11 (nicht für Windows 10 freigegen) hochgerüstet werden.

STEP 7 Professional / Basic V13 SP2 (inkl. WinCC Basic V13 SP2) kann auf einem Rechner parallel zu anderen Versionen von STEP 7 V11, V12, V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible (ab 2008), S7-PCT (ab V3.3) und WinCC (ab V7.0 SP2) installiert werden.


Unterstützte Virtualisierungsplattformen

  • VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0
  • VMware Workstation 12.5
  • VMware Player 12.0
  • Microsoft Hyper-V Server 2016

Unterstützte Betriebssysteme für Virtualisierungsplattformen als Host-Betriebssystem

  • Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64Bit)
  • Windows 10 Professional/Enterprise Version 1607
  • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
  • Windows Server 2016 Standard (64 Bit)


Folgende Virenscanner wurden mit STEP 7 V13 SP2 getestet:

  • Symantec Endpoint Protection 12.1
  • Trend Micro Office Scan Corporate Edition 11.0
  • McAfee VirusScan Enterprise 8.8
  • Kaspersky Anti-Virus 2016
  • Windows Defender (ab Windows 8.1)
  • Qihoo 360 Total Security Essential 8.8


Hinweise zum Download

Die Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der starken Nachfrage die Registrierung für exportbeschränkte Downloads Zeit in Anspruch nimmt.

Der Download ist aufgeteilt auf mehrere Dateien. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.

 

STEP 7 Professional V13 SP2:

DVD 1: (STEP 7 Prof. V13 SP2)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.008 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.009 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.010 (440,2 MB)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.exe (2,8 MB)


DVD 2: (Hardware Support Packages, Open Source Software, Tools)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.005 (332,1 MB)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2_2.exe (2,8 MB)


SHA-256 Prüfsumme:

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Professional_V13_SP2.txt (3,0 KB)Information zu SHA-256



STEP 7 Basic V13 SP2:

DVD 1: (STEP 7 Basic V13 SP2)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.008 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.009 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.010 (222,2 MB)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.exe (2,8 MB)


DVD 2: (Hardware Support Packages, Open Source Software, Tools)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.005 (214,3 MB)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2_2.exe (2,8 MB)


SHA-256 Prüfsumme:

 Registrierung notwendig  SIMATIC_STEP_7_Basic_V13_SP2.txt (2,8 KB) Information zu SHA-256 



SIMATIC STEP 7 PLCSIM V13 SP2 für STEP 7 Basic und STEP 7 Professional :


 Registrierung notwendig  SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP2.001 (650,0 MB)


 Registrierung notwendig  SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP2.002 (613,7 MB)


 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_S7_PLCSIM_V13_SP2.exe (2,5 MB)



SHA-256 Prüfsumme:


 Registrierung notwendig  SIMATIC_S7-PLCSim_V13_SP2.txt (1 KB)  Information zu SHA-256


Securityhinweise
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.