×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109745870, Beitragsdatum: 12.05.2017
(5)
Bewerten

SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 (TIA Portal)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die zentrale Software für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose für die Sanftstarter 3RW44.

SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Premium download (21 Tage Trial Version)

SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 ist die zentrale Software für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose der SIRIUS 3RW44 High Feature Sanftstarter Reihe.

Lizenzen von Softstarter ES V14 können auch für Softstarter ES V14 SP1 verwendet werden. 

Neben der auf dem zentralen Engineering Framework Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) basierenden Soft Starter ES Version 14 SP1 steht für Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose für die Sanftstarter 3RW44 die Software weiterhin auch in der Version 2007 für alle Sanftstarter 3RW44 zur Verfügung: 109744122

SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 integriert sich bei Vorhandensein weiterer TIA Portal V14 SP1 basierter Software wie z. B. STEP 7 oder WinCC nahtlos und ermöglicht so dem Anwender eine durchgängige, effiziente und intuitive Lösung aller Automatisierungsaufgaben.

Aber auch Anwender, die SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 als eigenständige Software benutzen, profitieren von dessen Vorteilen.

Was ist neu in SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 im Vergleich zu SIRIUS Soft Starter ES V14?

  • Windows 10 Support
  • Änderungen
    • Unterstützung der Sirius task card auch wenn Online & Diagnose oder Parameter geöffnet sind und unter Online-Zugänge
    • Die IP-Adresse des 3RW44 PN kann unter Online-Zugänge geändert werden.
    • Verbesserungen im Logbuch
    • Verbesserungen im Trace

Es werden drei Varianten angeboten:

  • SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Basic
    für die direkte Verbindung zu dem SIRIUS Sanftstarter 3RW44 über die Systemschnittstelle am Gerät zum Inbetriebnehmen und Parametrieren.
  • SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Standard
    für die direkte Verbindung zu dem SIRIUS Sanftstarter 3RW44 über die Systemschnittstelle am Gerät, zum Inbetriebnehmen, Parametrieren und Diagnostizieren mit voller Funktionalität.

  • SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Premium

    für die Verbindung zu einem oder mehreren SIRIUS Sanftstartern 3RW44 über PROFIBUS DP, PROFINET oder direkt am Gerät über die Systemschnittstelle zum Inbetriebnehmen, Parametrieren und Diagnostizieren mit voller Funktionalität.

Mit SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Premium werden die Sanftstarter wahlweise direkt am Gerät oder von zentraler Stelle aus über PROFIBUS DP oder PROFINET parametriert und diagnostiziert. Durch die Anzeige aller Betriebs-, Service- und Diagnosedaten liefert SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Premium aussagekräftige Informationen, hilft dadurch Störungen zu vermeiden oder diese im Fehlerfall schnell zu lokalisieren und zu beseitigen.

Achtung:

Die Software (SW) beinhaltet eine Trial License. Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare Recht, die SW auf einem (1) Gerät zu installieren und zu Validierungszwecken zu nutzen.
Die Nutzungsdauer ist auf 21 Tage - beginnend mit dem erstmaligen Starten der SW - begrenzt.
Für SW, an der eine Trial License eingeräumt ist, oder die zu Validierungszwecken überlassen ist, haftet Siemens jedoch nur, wenn Siemens den Mangel arglistig verschwiegen hat.
Die Lizenz erhalten Sie nur mit einer kostenpflichtigen SIRIUS Soft Starter ES V14 SP1 Version.

 

 

Betriebssystem

Windows 7 64 Bit Professional/Ultimate/Enterprise (Service Pack1) 
Windows 8.1 64 Bit Professional/Enterprise
Windows 10 64 Bit Pro/Enterprise
Windows Server 2008 R2 StdE (Vollinstallation, Service Pack 1)
Windows Server 2012 R2 StdE (Vollinstallation)
Windows Server 2016

Prozessorleistung 
Empfohlen
minimal


Intel® Core™ i5-6440EQ (bis zu 3.4 GHz)
Intel® Core™ i3-6100U, 2.30 GHz

Arbeitsspeicher 
Empfohlen
minimal


 16 GB oder mehr (für große Projekte 32 GB)
4 GB

Bildschirm 

Empfohlen
minimal


15,6" Full HD Display (1920 x 1080 oder größer)
1024 x 768

Festplatte
Empfohlen
minimal


SSD mit mindestens 50 GB verfügbarem Speicherplatz
S-ATA mit mindestens 8 GB verfügbarem Speicherplatz

CD/DVD-Rom-Laufwerk

DVD-ROM (nur bei Installation von DVD)

Schnittstelle

abhängig vom PC-Kabel: seriell (COM) oder USB

PC-Kabel/Parametrierkabel/Verbindungskabel

Ja, USB

PROFIBUS-Schnittstelle

optional, bei Parametrierung und Diagnose über PROFIBUS

PROFINET-Schnittstelle

optional, bei Parametrierung und Diagnose über PROFINET

 

Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei ReadMe_OSS.

Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer                                                                                                 

Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

 Registrierung notwendig  ReadMe_OSS (1,3 MB)

Installationshinweise

Bitte laden Sie zunächst die Datei „SIRIUS_Soft_Starter_ES_V14_SP1.exe“ herunter und führen Sie die Datei aus. Anschließend wird die Datei entpackt und Sie können das Setup ausführen.

 Registrierung notwendig  ReadmeSOSTdeDE.rtf (256,2 KB)

Download (enthält auch OSS Quellcode)

 Registrierung notwendig  SIRIUS_Soft_Starter_ES_V14_SP1.exe (1,1 GB)
SHA-256 Prüfsumme:   Registrierung notwendig  Code_SIRIUS_Soft_Starter_ES_V14_SP1.txt (1 KB)
Information zu SHA-256: 109483101

Mehr Informationen zu SIRIUS Soft Starter finden sie unter: 
http://www.siemens.de/sirius-sanftstarter

 

     

       

       

      Securityhinweise
      Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
      https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.