×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109746074, Beitragsdatum: 14.12.2020
(41)
Bewerten

Servicepack 1 für SIMATIC WinCC V14 Engineering ( inkl. Trial)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das TIA Portal Servicepack ist für die Hochrüstung folgender Produkte gültig: WinCC Basic / Comfort / Advanced / Professional V14. Neben einer Reihe von Verbesserungen unterstützt das Servicepack die Installation auf Microsoft Windows 10 (März 2017)

Als registrierter Kunde können Sie sich die Trialsoftware für SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V14 SP1 herunterladen und 21 Tage lang testen. 

 

Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen sind in der Lieferfreigabe WinCC V14 SP1 beschrieben 109745460 


Wichtige Installationshinweise


Das im Beitrag verfügbare Servicepack 1 kann zur Hochrüstung bestehender V14 Installationen, als auch zur Neuinstallation verwendet werden.


Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), Safety, WinCC und Startdrive müssen auf die gleiche Version (V14 SP1) hochgerüstet werden.SIMOTION SCOUT TIA muss ebenfalls auf die Version V5.1  hochgerüstet werden.


Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Trials oder Servicepacks dieser Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Servicepacks finden Sie unter folgenden Beiträgen:


  • WinCC V14 Runtimes Servicepack 1 109746276  
  • Step 7 V14 Servicepack 1 109745153 
  • Startdrive V14 Servicepack 1 109746259 
  • Safety V14 Servicepack 1 109746195 
  • SiVArc V14 Servicepack 1 109746287 
  • Energy Suite V14 Servicepack 1 109746316
  • SIMOCODE ES V14 Servicepack 1 109745880 (geplant für 05/2017)
  • Softstarter ES V14 Servicepack 1 109745881 (geplant für 05/2017)
  • SCOUT TIA V5.1 (geplant für 07/2017)


Hinweise zum Download 

Die Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der starken Nachfrage die Registrierung für exportbeschränkte Downloads Zeit in Anspruch nimmt.

 

Der Download ist aufgeteilt auf mehrere Dateien. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.


WinCC Basic V14 SP1 Update 10 Trial:


DVD 1: WinCC Basic V14 SP1 Update 10


     SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.exe (2,8 MB)


SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.001 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.002 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.003 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.004 (226,9 MB)

DVD 2: (Open Source, Tools)

     SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10_2.exe (2,8 MB)


SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10_2.001 (2,0 GB)

     SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10_2.002 (1,4 GB)


SHA-256 Prüfsumme:

SIMATIC_WinCC_Basic_V14_SP1_Upd10.txt (1,4 KB) Information zu SHA-256 


WinCC Comfort/Advanced V14 SP1 Update 10 Trial:


DVD 1: WinCC Comfort/Advanced V14 SP11 Update 10

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.exe (2,8 MB)

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.001 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.002 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.003 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.004 (1,2 GB)


DVD 2: (Open Source, Tools)

     SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10_2.exe (2,8 MB) 

     SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10_2.001 (2,0 GB)

     SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10_2.002 (2,0 GB) 

     SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10_2.003 (1,2 GB)

SHA-256 Prüfsumme:

SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V14_SP1_Upd10.txt (1,8 KB)  Information zu SHA-256


WinCC Professional  V14 SP1 Update 10 Trial:


DVD 1: WinCC Professional  V14 SP1 Update 10

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.exe (2,8 MB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.001 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.002 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.003 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.004 (1,4 GB)


DVD 2: (Open Source, Tools)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10_2.exe (2,8 MB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10_2.001 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10_2.002 (2,0 GB)

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10_2.003 (1,2 GB)


SHA-256 Prüfsumme:

SIMATIC_WinCC_Professional_V14_SP1_Upd10.txt (1,7 KB)   Information zu SHA-256


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.