×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109746075, Beitragsdatum: 31.03.2017
(25)
Bewerten

Servicepack 2 für SIMATIC WinCC V13 Engineering ( inkl. Trial)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das TIA Portal Servicepack ist für die Hochrüstung folgender Produkte gültig: WinCC Basic / Comfort / Advanced / Professional V13 (SP1). Neben einer Reihe von Verbesserungen unterstützt das Servicepack die Installation auf Microsoft Windows 10 (März 2017)

Als registrierter Kunde können Sie sich die Trialsoftware für SIMATIC WinCC Basic/Comfort/Advanced/Professional V13 SP2 herunterladen und 21 Tage lang testen. 

 

Neuerungen und Änderungen gegenüber früheren Versionen sind in der Lieferfreigabe WinCC V13 SP2 beschrieben 109746073 


Wichtige Installationshinweise


Das im Beitrag verfügbare Servicepack 2 kann zur Hochrüstung bestehender V13 Installationen, als auch zur Neuinstallation verwendet werden.


Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), Safety, WinCC und Startdrive müssen auf die gleiche Version (V13 SP2) hochgerüstet werden. SIMOTION SCOUT TIA muss ebenfalls auf die Version V4.4 HF11 (nicht für Windows 10 freigegeben) hochgerüstet werden.
Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Trials oder Servicepacks dieser Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Die Servicepacks finden Sie unter folgenden Beiträgen:


  • WinCC V13 Runtime Advanced Servicepack 2 109746268 
  • STEP 7 V13 Servicepack 2 109745155 
  • Startdrive V13 Servicepack 2 109741912
  • Safety V13 SP2 Servicepack 2 109746196
  • SCOUT TIA V4.4 HF11 (nicht für Windows 10 freigegeben) 109480713 


Hinweise zum Download 

Die Software unterliegt Exportbeschränkungen. Der Download ist nur für registrierte Nutzer möglich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der starken Nachfrage die Registrierung für exportbeschränkte Downloads Zeit in Anspruch nimmt.

 

Der Download ist aufgeteilt auf mehrere Dateien. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.



WinCC Basic V13 SP2 Trial:

DVD 1: (WinCC Basic V13 SP2)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.008 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.009 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.010 (222,2 MB)


DVD 2: (Open Source, Tools)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2_2.005 (332,1 MB)


SHA-256 Prüfsumme:

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Basic_V13_SP2.txt (2,8 KB)  Information zu SHA-256



WinCC Comfort/Advanced V13 SP2 Trial:

DVD 1: (WinCC Comfort/Advanced V13 SP2)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.008 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.009 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.010 (345,0 MB)


DVD 2: (Open Source, Tools)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2_2.008 (247,8 MB)


SHA-256 Prüfsumme:

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_V13_SP2.txt (3,7 KB)  Information zu SHA-256


WinCC Professional V13 SP2 Trial:

DVD 1: (WinCC Professional V13 SP2)

 Download unterliegt Exportcontrolle  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.008 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.009 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.010 (558,3 MB)


DVD 2: (Open Source, Tools)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.exe (2,8 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.001 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.002 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.003 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.004 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.005 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.006 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.007 (650,0 MB)

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2_2.008 (247,8 MB)


SHA-256 Prüfsumme:

 Registrierung notwendig  SIMATIC_WinCC_Professional_V13_SP2.txt (3,5 KB)Information zu SHA-256


Hinweis zur WinCC Professional Installation:


Mit der Installation von WinCC V13 SP2 wird eine neue WINCC SQL 2014 Instanz installiert. Wenn Sie bereits eine Version von WinCC Runtime Professional V13 oder WinCC Runtime Professional V13 SP1 installiert hatten, müssen Sie vor der Installation von WinCC Professional V13 SP2 entweder

  • zuerst WinCC Runtime Professional V13 SP2 installieren, oder
  • die Instanz "WINCC" des SQL Server 2008 R2 deinstallieren(109745000).



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.