×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109746318, Beitragsdatum: 31.03.2017
(1)
Bewerten

Legacy System Services - Vetriebs- und Lieferfreigabe

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Legacy System Services in der Version V1.0 ist ab sofort zum Vertrieb und zur Lieferung freigegeben

Legacy System Services überbrücken die Zeit bis zu einer geplanten Anlagenmodernisierung der auf SIMATIC PCS 7 basierenden Leittechnik. Ausgewählte Komponenten aus dem Produktspektrum obsoleter SIMATIC PCS 7 Versionen stellen zusammen mit dem dafür vertraglich abgesicherten technischen Support den Betrieb einer bestehenden Anlage für eine festzulegende Zeit sicher.




Das Angebot für das Modul „System Support“ im Überblick:

  • Vertraglich gesicherter Zugang zu technischem Support für obsolete SIMATIC PCS 7 V(n-2) Komponenten.
  • Spezialisierte Experten mit entsprechendem technologischem Know-how koordinieren alle Anfragen.
  • System Support ist eine notwendige Option zum Bezug von ausgewählten und bereits abgekündigten Systemkomponenten (über das Modul Product Delivery).

Das Angebot für das Modul „Product Delivery“ im Überblick:

  • Gesicherter Zugang zu Komponenten der Produktversion SIMATIC PCS 7 V(n-2).
  • Bezug über Standard-Bestellprozesse und mit bekannten Bestellnummern.
  • Dieses Modul ist nur in Kombination mit dem Modul System Support erhältlich.


Von Legacy System Services profitieren

Proaktiver Support - Vertraglich gesicherte Unterstützung zu obsoleten SIMATIC PCS 7 Komponenten – für Bediener und Instandhalter – sichert den Anlagenbetrieb.

Investitionsschutz - Legacy System Services verschaffen den nötigen zeitlichen und finanziellen Freiraum bis zur Umsetzung einer Anlagenmodernisierung. 

Kostentransparenz - Die Planbarkeit der Instandhaltungskosten wird entscheidend verbessert und stellt damit den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage sicher.


Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zu Legacy System Services:
www.siemens.de/LSS

 Für registrierte Nutzer steht unser Produkt Support zur Verfügung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps

 Bei Fragen nehmen Sie bitte mit Ihrem Vertriebsbeauftragten in der Region Kontakt auf: Ansprechpartnerdatenbank weltweit




Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.