×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109746504, Beitragsdatum: 06.04.2017
(3)
Bewerten

Lieferfreigabe für SINAMICS Startdrive V14 SP1 Update 1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Update 1 für Startdrive V14 SP1 ist zur Lieferung freigegeben.

Das Update 1 für Startdrive V14 SP1 ist unter 68034568 verfügbar und enthält die folgenden Verbesserungen:

  • Maske der Analogeingänge

    • Korrektur der folgenden Funktionseinschränkung TFS-RQ 2202251:
      TIA-Portal hängt sich im Onlinemodus auf, wenn der Wert für "Analogeingänge Typ" (p756[0]) auf der Maske "Eingänge/Ausgänge"\"Analogeingänge" in der Funktionsansicht geändert wird.

  • Masken des Einfachpositionierers

    • Korrektur der folgenden Funktionseinschränkung TFS-RQ 2202757:
      TIA-Portal hängt sich beim Navigieren durch die Masken des Einfachpositionierers in der Funktionsansicht auf. 

Installationshinweise

  • Das Update lässt sich nur installieren, wenn bereits Startdrive V14 SP1 installiert ist.
  • Nach jeder Installation von Startdrive V14 SP1 muss das Update installiert werden.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.