×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
ID articolo: 109747812, Data articolo: 01/08/2017
(8)
Valuta

Safety Integrated - Tecnologia di sicurezza nella produzione automatizzata

  • Articolo
Questa pagina offre una panoramica dei documenti, articoli e link principali relativi a "Safety Integrated - Tecnologia di sicurezza nell'automazione di produzione".


Introduzione




Sulla rotta diretta alla sicurezza massima delle macchine – con Safety Integrated. Costruttori di macchinari e operatori di impianti traggono vantaggio dalla nostra soluzione all'avanguardia che integra la tecnologia di sicurezza nell'automazione standard: con ridotti costi di engineering per un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente e quindi per maggiore disponibilità.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni link che facilitano l'approccio al tema "Safety Integrated":


Safety Integrated per l'automazione di produzione - Il cammino semplice e rapido alla macchina sicura e affidabile
Perché Safety?
Norme e direttive
Prodotti certificati


Siemens offre con Safety Integrated una gamma completa e unica al mondo di controllori, sistemi di azionamento e comando in grado di soddisfare tutti i requisiti in materia di sicurezza funzionale di macchine e impianti. Safety Integrated è l'implementazione coerente di sistemi di sicurezza ai sensi di Totally Integrated Automation.

Per ciascuno dei nostri prodotti Safety Integrated è riportato di seguito un elenco di utili link:

  • Informazioni di prodotto
  • Manuali
  • Esempi applicativi e librerie
  • FAQ
  • Download
  • Certificati


SIMATIC Safety




Un controllore, una soluzione di engineering, un sistema di comunicazione per automazione standard e fail-safe

SIMATIC Safety Integrated è l'integrazione senza soluzione di continuità di sicurezza delle macchine nel sistema di automazione SIMATIC. Si sfrutta di conseguenza una sistema per l'automazione standard e fail-safe allo stesso tempo. Questa integrazione reale implica per gli utilizzatori maggiore valore aggiunto.


Informazioni di prodotto

Benestare alla fornitura per STEP 7 Safety Basic / Advanced V14 SP1
Eliminazione e cessazione del prodotto: SIMATIC STEP 7 V13 SP1, SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V13 SP1 e SIMATIC WinCC V13 SP1 Engineering
Benestare alla fornitura per SIMATIC S7-1500 Software Controller V2.0
SIMATIC S7-1200 Update V4.2 del firmware della CPU S7-1200
Benestare alla fornitura delle CPU 1516F-3 PN/DP e CPU 1518F-4 PN/DP fail-safe per controllori SIMATIC S7-1500


Manuali

SIMATIC Industrial Software SIMATIC Safety - Configuring and Programming
SIMATIC S7-1500 F-CPU
SIMATIC S7 Manuale di sicurezza funzionale S7-1200
SIMATIC ET 200SP Moduli periferici Failsafe
 Programming Guideline Safety for SIMATIC S7-1200/1500


Esempi applicativi

Realizzazione di funzioni di sicurezza mediante SIMATIC S7-1200 con Safety Integrated (video)
Safety Applications with S7-1200 FC CPU
Emergency stop up to SIL 3 / PL e with a fail-safe S7-1500 controller
Monitoring the feedback circuit in the safety program
Impiego di Mobile Panel di 2ª generazione in un'applicazione orientata alla sicurezza
Collegamento di azionamenti SINAMICS a controllori SIMATIC


FAQ

Protezione del know-how in programmi fail-safe
Perché non è possibile aprire nella versione attuale di STEP 7 (TIA Portal) un progetto creato con una versione precedente di STEP 7 Safety Advanced?
Quale parametro deve essere impostato in STEP 7 (TIA Portal), se il caricamento nella CPU S7-1200F viene interrotto con il messaggio "Loading the hardware configuration failed (0020-61 2 0)"?
Come è possibile intercettare un overflow di operazioni matematiche nel programma di sicurezza?
Come si può realizzare una disinserzione fail safe di moduli standard?


Download

Service Pack 1 per SIMATIC STEP 7 Safety V14 (incl. TRIAL)
SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V14 – TRIAL
SIMATIC STEP7 Tabella tempo di reazione / Safety Reaction Time Table SIMATIC S7-1500F / S7-1200F
S7-Distributed Safety V5.4 e V5.4 + SP 1,2,3,4: tempi di esecuzione dei blocchi applicativi F e degli elementi F-FUP/F-KOP, tempo di esecuzione del gruppo di esecuzione F, tempi di sorveglianza F e tempi di reazione


Altri link

Where can you find the TÜV certificates relevant for SIMATIC S7 F/FH systems?
TIA Portal - Una panoramica dei documenti e dei link principali - Sicurezza



SINAMICS Safety




Sicurezza semplice - Efficienza doppia

Con Safety Integrated negli azionamenti SINAMICS non si opta soltanto per un'eccellente soluzione tecnica ma anche per un perfetto supporto nelle questioni di sicurezza.


Informazioni di prodotto

Homepage SINAMICS
SINAMICS Safety Homepage
Safety Integrated for Drives and Motion Control (documento)
SINAMICS G120 Commissioning of Safety Functions (video)
Benestare alla fornitura per TIA Portal V14 SP1
Delivery release SINAMICS Startdrive V14 SP1 S120 Option
Suitable motors and encoders for the Safety Integrated functions of the SINAMICS S120 drive system and for SINUMERIK Safety Integrated
SINAMICS Startdrive Lists of General Conditions


Manuali

Safety Integrated Function Manual for SINAMICS G110M, G120, G120C, G120D and SIMATIC ET 200pro FC-2
SINAMICS S120 Manuale di guida alle funzioni Safety Integrated
SINAMICS G130, G150, S120 Chassis, S120 Cabinet Modules, S150; Safety Integrated


Esempi applicativi

SINAMICS G120: Application to support the acceptance test of the Safety Integrated Functions
SINAMICS S: S110/S120 Safety Acceptance Test
SINAMICS Positioning a G110M/G120 (Startdrive) with S7-1500 (TO) via PROFINET/PROFIBUS with Safety Integrated and HMI
SINAMICS S: Controllo Safety con S120, S7-300/400 (STEP 7 V5) con PROFINET e Safety Integrated (senza encoder via PROFIsafe)
SINAMICS application examples from Motion Control
Collegamento di azionamenti SINAMICS a controllori SIMATIC
SIMOTION/SINAMICS: Triggering drive-internal safety functions via SIMOTION and PROFINET with PROFIsafe (I device F proxy)


FAQ

SINAMICS, Safety Integrated: deactivation of the speed acceleration monitor (SAM) with overlaid SOS delay time
SINAMICS S120/S110, SIMOTION D: Connection of F-DIs to F-DOs
SINAMICS G: Currently available firmware releases and the upgrade/downgrade options
SINAMICS G Safety Integrated: Response to a discrepancy with active STO via the terminals on the PM240-2 FSD and FSE Power Modules
SINAMICS G120, G120C (CU240E-2): Commissioning or reset the Basic Safety Functions (STO) using the BOP-2


Download

SINAMICS Startdrive V14 SP1
SINAMICS STARTER


Certificati

SINAMICS Startdrive V14 SP1
SINAMICS STARTER



SINUMERIK Safety




Automazione per sicurezza e produttività

L'implementazione di sistemi di sicurezza innovativi che offrono il massimo in termini di protezione per uomo e macchina, è particolarmente semplice con SINUMERIK Safety Integrated. In combinazione con il sistema di azionamento SINAMICS, le funzioni di sicurezza integrate dei nostri controllori per macchine utensili SINUMERIK consentono una soluzione ottimale.


Informazioni di prodotto

Link collection on the topic of SINUMERIK Safety Integrated
SINUMERIK F-IO Connect
SINUMERIK 840D sl New features for Safety Integrated in Software Versions 4.7 SP2 and 4.7 SP3
SINUMERIK 828 – new features for Safety Integrated in software release 4.7 SP2


Manuali

System overview for "SINUMERIK Safety Integrated" with SINUMERIK 828 and SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840D sl/SINAMICS S120, SINUMERIK Safety Integrated
SINUMERIK 828D SINAMICS S120 Safety Integrated


Esempi applicativi

SINUMERIK 840D sl Safety functions: Calculation examples for safety functions at horizontal axes
SINUMERIK 840D sl Safety functions: Calculation examples for an axis subject to gravitational force
Emergency stop at performance level e with SINUMERIK 840D sl
SINAMICS Brake Test with SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840D sl: Mode selection using standard components


FAQ


Certificati

Functional Safety/Safety of Machinery, Fabbricante
Functional Safety/Safety of Machinery, Type Examination Certificate, BGIA



SIRIUS Safety




SIRIUS Safety Integrated: rilevamento, analisi e reazione – tutto da un unico partner

SIRIUS è la tecnologia di controllo industriale di Siemens – e per funzioni di sicurezza semplici include tutto ciò che è necessario per la realizzazione efficiente di una catena di sicurezza universale e proficua: dal rilevamento all'analisi fino alla reazione. Con gli apparecchi di comando di sicurezza SIRIUS 3SK possono essere realizzate con estremità semplicità funzioni di sicurezza locali. La perfetta combinazione con sensori e attuatori costituisce i presupposti per una configurazione rapida, semplice e affidabile delle catene di sicurezza complete.


Manuali

Manuale applicativo SIRIUS Safety Integrated Application Manual
Manuale del prodotto - Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK1 e morsetti d'interfaccia a relè a guida forzata 3RQ1
Manuale del prodotto - Dispositivi di sicurezza SIRIUS 3SK2
Equipment Manual - SIRIUS 3RK3 Modular Safety System (MSS)
Configuration Manual - SIRIUS 3SE5 / 3SF1 position switches and 3SE66 / 3SE67 magnetically operated switches
Operating Manual SIRIUS engineering Safety ES V1.0 (Software)
Manuale di sistema - SIRIUS ACT con PROFINET IO


Esempi applicativi

SIRIUS Safety Integrated: Disinserzione di arresto di emergenza fino a SIL 3 o PL e con un dispositivo di sicurezza
SIRIUS Safety Integrated: Sorveglianza di porta/riparo di protezione fino a SIL 3 o PL e con un dispositivo di sicurezza
SIRIUS Safety Integrated: Sorveglianza di porta/riparo di protezione mediante interruttore RFID fino a SIL 3 o PL e con un dispositivo di sicurezza
SIRIUS Safety Integrated: Sorveglianza di arresto di emergenza e sorveglianza di porta/riparo di protezione fino a SIL 3 o PL e con un dispositivo di sicurezza
SIRIUS Safety Integrated: Collegamento in cascata di dispositivi di sicurezza fino a SIL 3 o PL e
Emergency stop shutdown of multiple motors to SIL 3 or PL e with a 3SK1 safety relay
SIRIUS Safety Integrated: Disinserzione di arresto di emergenza tramite AS-i fino a SIL 3 o PL e con un sistema di sicurezza modulare


FAQ

3SK1 SIRIUS Safety Relays start function
Safe switching of contactors size S6 to S12
Implement the communication connection of the MSS 3RK3 to the different S7 controllers via AS-Interface
How can you read out diagnostics data from a SIRIUS 3RK3 modular safety system using a S7-300/400 CPU?
Diagnostic coverage level to be specified and achievable safety integrity level for subsystems or SRP/CS with electromechanical components


Download

SIRIUS Safety ES V1.0 + SP3



Comunicazione sicura





Comunicazione nella tecnologia di sicurezza: efficienza sulla base di standard consolidati.

Per la comunicazione fail-safe, Safety Integrated utilizza i comprovati sistemi bus di campo AS-Interface e PROFIBUS come pure l'innovativo Industrial Ethernet Standard PROFINET, che consente nuove soluzioni per macchine e impianti sicuri e al tempo stesso efficienti – come la comunicazione fail-safe wireless tramite IWLAN.


Esempi applicativi

SIMOTION/SINAMICS: Triggering drive-internal safety functions via SIMOTION and PROFINET with PROFIsafe (I device F proxy)


FAQ

Come è possibile realizzare lo Shared Device con CPU S7-1500 F e SINAMICS S120 nel TIA Portal a partire da SIMATIC Safety V13 SP1?
Esempi di configurazione per indirizzi PROFIsafe univoci a livello di rete e di CPU
In cosa si differenziano i tipi di indirizzo PROFIsafe 1 e 2 in riferimento all'univocità dell'indirizzo PROFIsafe?



Librerie




Librerie di blocchi
SIMATIC - Failsafe library LDrvSafe to control the Safety Integrated functions of the SINAMICS drive family
Blocchi di sicurezza per presse SIMATIC S7-F/P
SINAMICS S: Failsafe SIMATIC S7-300/400/1500 function blocks for storage and retrieval machines with S120
Burner application example for TIA Portal (Burner library)
Esempio applicativo per bruciatori di Distributed Safety e F System
Disattivazione sequenziale di una barriera luminosa tramite SIMATIC S7-1500



Norme




Link importanti
Safety Evaluation Tool (SET)
SIMATIC Industrial Software PFDavg and PFH values for components with use in SIMATIC Safety, Distributed Safety and F/FH Systems
Diagnostic coverage level to be specified and achievable safety integrity level for subsystems or SRP/CS with electromechanical components



Training



Corsi e webinar
Valuta articolo
nessuna valutazione
Richieste e feedback
Come vuoi procedere?
Avvertenza: il feedback si riferisce sempre all'articolo/al prodotto attuale. Il tuo messaggio verrà inviato ai redattori dell'Online Support. Se il tuo feedback lo richiede riceverai una risposta entro qualche giorno. Se non sono necessari ulteriori chiarimenti non ti invieremo alcun messaggio.
Sostegno per la statistica
Con questa funzione gli ID del risultato di ricerca saranno visualizzati secondo il numero desiderato (formato .txt)

Generare elenco
Copiare URL
Visualizzzare questa pagina nel nuovo design
Cockpit mySupport