×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109747953, Beitragsdatum: 20.09.2021
(7)
Bewerten

Dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Die bewährte SIMATIC ET 200SP HA, (Skalierbares Peripheriesystem, High Availability) bietet Ihnen die optimale Basis für die digitalen Herausforderungen in der Prozessindustrie.

Die Freigaben der neuen Peripheriemodule erweitern das bestehende Systemportfolio, was durch die Kombination von Standard-, Fehlersicheren- und Ex-IO-Modulen größte Flexibilität für jeden Anwendungsbereich bietet. Dabei können alle Signaltypen (Standard-, Fehlersichere-, und Ex-Signale) in einer Station verarbeitet werden.

Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der Prozessindustrie. Besondere Kennzeichen sind die kompakte Bauweise, flexible Anschlussmöglichkeiten und hohe Verfügbarkeit durch redundante PROFINET Anschlüsse.  
  

            


1. Komponenten

Grundsätzlich besteht das System aus folgenden Komponenten:




  • Trägermodul für Interfacemodul: Die Trägermodule dienen der elektrischen und mechanischen Verbindung der einzelnen Module.
  • Interfacemodul (IM) zur Anbindung an PROFINET Single oder Redundant. Anschluss des Feldbusses erfolgt über BusAdapter, mit denen sich Anschlusstechnik und Physik entsprechend den Anforderungen der Applikation frei wählen lässt.

  • Servermodul, schließt die Station ab.

  • Trägermodule für Peripherie: Durch die Verbindung der Trägermodule mit den Terminalblöcken entstehen die Steckplätze für die Peripheriemodule.

  • Terminalblöcke: Die Terminalblöcke stellen die Prozessklemmen für den Anschluss der Sensoren, Aktoren und anderer Geräte zur Verfügung.

  • Peripheriemodule, legen  die Funktion des Moduls an den Klemmen fest. Peripheriemodule werden in Modultypen unterteilt. Diese sind jeweils durch ein modultypspezifisches, frontseitig aufgedrucktes farbiges Quadrat gekennzeichnet.

    Analogeingang (AI inkl. ISOL), Farbe: hellblau

    Analogausgang (AQ inkl. ISOL), Farbe: dunkelblau

    Analog/Digital (CIQ), Farbe: grau

    Digitaleingang (DI), Farbe: weiß
     
    Digitalausgang (DQ), Farbe: schwarz
     
    Fehlersicherer Analogeingang (F-AI), Farbe: hellblau/gelb
     
    Fehlersicherer Digitaleingang (F-DI), Farbe: weiß/gelb 

    Fehlersicherer Digitalausgang (F-DQ), Farbe: schwarz/gelb
     


  • Zubehör (optional)


  • Es werden Beschriftungsstreifen und Referenzkennzeichnungsschilder zur individuellen Beschriftung angeboten.

  • Zur farbigen Kennzeichnung der durch das gesteckte Peripheriemodul festgelegten Potenziale gibt es modulspezifische Farbkennzeichnungsschilder.

  • Für eine schnelle niederimpedante Anbindung von Leitungsschirmen steht ein Schirmanschluss zur Verfügung.


    2. Bestellnummern  

    ProduktBestellnummer 
    Standard Peripheriemodule

    ET 200SP HA, AI 16xI 2-wire HART HA

    6DL1134-6TH00-0PH1 
    ET 200SP HA, AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA6DL1134-6JH00-0PH1 
    ET 200SP HA, AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL 6DL1134-6UD00-0PK0 
    ET 200SP HA, AI-DI 16/DQ16x24VDC HART HA6DL1133-6EW00-0PH1
    ET 200SP HA, AQ 8xI HART HA 6DL1135-6TF00-0PH1 
    ET 200SP HA, AQ 4XI HART ISOL 6DL1135-6UD00-0PK0 
    ET 200SP HA, DI 16x24VDC HA6DL1131-6BH00-0PH1
    ET 200SP HA, DI 8x230VAC HA6DL1131-6GF00-0PK0 
    ET 200SP HA, DI 8x24 ...125VDC HA 6DL1131-6DF00-0PK0 
    ET 200SP HA, DI 16xNAMUR HA6DL1131-6TH00-0PH1
    ET 200SP HA, DI 32x24VDC HA6DL1131-6BL00-0PH1
    ET 200SP HA, DQ 16x24VDC/0.5A 6DL1132-6BH00-0PH1 
    ET 200SP HA, DQ 32x24VDC/0.5A6DL1132-6BL00-0PH1

    ET 200SP HA, RQ 4x120VDC-230VAC/5A CO HA

    6DL1132-6HD50-0PK0

    Fehlersichere Peripheriemodule  
    ET 200SP HA, F-AI 8xl 2-/4-Wire HART HA 6DL1136-6AA00-0PH1 
    ET 200SP HA, F-DI 16x24VDC HA  6DL1136-6BA00-0PH1 
    ET 200SP HA, F-DQ 10x24VDC/2A HA 
    6DL1136-6DA00-0PH1 
    Ex-Peripheriemodule  
    ET 200SP HA, Ex-AI 2xl 2-Wire HART 6DL1134-6TB00-0HX1 
    ET 200SP HA, Ex-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-Wire  6DL1134-6JD00-0HX1 
    ET 200SP HA, Ex-AQ 2xI HART6DL1135-6TB00-0HX1 
    ET 200SP HA, Ex-DI 4xNAMUR6DL1131-6TD00-0HX1
    ET 200SP HA, Ex-DQ 2x17,4VDC/27mA6DL1132-6CB00-0HX1
    ET 200SP HA, Ex-DQ 2x23,1VDC/20mA6DL1132-6EB00-0HX1
    Powermodul für Ex-Peripheriemodule  
    SIMATIC ET 200SP HA, ET 200SP, Powermodul Ex-PM E 6DL1133-6PX00-0HW0
     Trägermodule
    Trägermodul IM redundant mit Servermodul 6DL1193-6BH00-0RM0 
    Trägermodul IM single mit Servermodul & IM-Abdeckung 
    6DL1193-6BH00-0SM0
    Trägermodul 2-fach (inkl. Powerbus) 
    6DL1193-6GA00-0NN0
    Trägermodul 8-fach (inkl. Powerbus)   6DL1193-6GC00-0NN0 
    Trägermodul 8-fach (ohne Powerbus)
    6DL1193-6GC00-8NN0
    ET 200SP HA, ET 200SP, BaseUnit Typ X1, für Ex-Elektronikmodule 6DL1193-6BP00-0BX1 
    ET 200SP HA, ET 200SP, BaseUnit Typ W0, für Powermodul Ex-PM E6DL1193-6BP00-0DW0
    Interfacemodule
    IM 155-6 PN HA
    6DL1155-6AU00-0PM0
    Busadapter
    ET 200SP HA, Busadapter 2xRJ456DL1193-6AR00-0AA0 
    ET 200SP HA, Busadapter 2xFC6DL1193-6AF00-0AA0
    ET 200SP HA, Busadapter 2xLC
    6DL1193-6AG00-0AA0
    ET 200SP HA, Busadapter LC/RJ45
    6DL1193-6AG20-0AA0
    ET 200SP HA, Busadapter LC/FC6DL1193-6AG40-0AA0
    SIMATIC BA 2xRJ45VD HA
    6GK5991-2VA00-8AA2
    Servermodule
    ET 200SP HA, Servermodul (Ersatzteil)
    6DL1193-6PA00-0AA0
    Profilschienen
    Profilschiene 482mm (19")6DL1193-6MC00-0AA0
    Profilschiene 1500mm (59")
    6DL1193-6MD00-0AA0
     Terminalblöcke
    Terminalblock Typ F1 (schwarz) 6DL1193-6TP00-0DF1 
    Terminalblock Typ H0, D-SUB (schwarz) 6DL1193-6TC00-0DH0 
    Terminalblock Typ H1 (dunkel)
    6DL1193-6TP00-0BH1
    Terminalblock Typ H1 (hell)
    6DL1193-6TP00-0DH1
    Terminalblock Typ K0 (dunkel)
    6DL1193-6TP00-0BK0
    Terminalblock Typ K0 (hell)6DL1193-6TP00-0DK0
    Terminalblock Typ M1 (dunkel)
    6DL1193-6TP00-0BM1 
    Terminalblock Typ M1 (hell)
    6DL1193-6TP00-0DM1

    Terminalblock Typ N0 (dunkel)

    6DL1193-6TP00-0BN0

    Terminalblock Typ N0 (hell) 

    6DL1193-6TP00-0DN0

    Terminalblock Typ P0 (dunkel)

    6DL1193-6TP00-0BP0

    Terminalblock Typ P0 (hell)

    6DL1193-6TP00-0DP0

    TM-Cover
    5 TM-Cover, 22,5MM, zum Schutz von PM Leerplätzen 
    6DL1133-6CV22-0AM0
    5 IM-Cover, 50MM, zum Schutz von IM Leerplätzen

    6DL1133-6CV50-0AM0 
    Beschriftungsstreifen
    450 Beschriftungsstreifen, hellgrau, 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier 280g
    6DL1193-6LA00-0AA0 
    450 Beschriftungsstreifen, gelb, 10 Bögen DIN A4, perforiert, Papier 280g6DL1193-6LA00-0AG0
    500 Beschriftungsstreifen hellgrau, Rolle mit 500 Streifen
    6DL1193-6LR00-0AA0 
    Farbkennzeichnungsschilder
    10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC00 
    6DL1193-6CP00-2HH1 
    10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC016DL1193-6CP01-2HH1
    10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC026DL1193-6CP02-2HH1 
    10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC406DL1193-6CP40-2HK0 
    10 Farbkennzeichnungsschilder Farbcode CC426DL1193-6CP42-2HK0 
         

    3. Systemvorteile

    Einfache Handhabung
    Die SIMATIC ET 200SP HA überzeugt bei Installation und Montage durch ihre besonders einfache Handhabung. Durch die neue Anordnung der Klemmen und die Push-in-Technologie ist eine werkzeuglose Verdrahtung möglich. Besonders flexibel lässt sich der Schaltschrankaufbau gestalten, da die Trennung von Mechanik und Elektronik die Vorverdrahtung der Station ohne Peripheriemodule erlaubt. Auf die integrierten Terminalblöcke sind Leermodule aufsetzbar, die später jederzeit problemlos ausgetauscht werden können. Die Stationserweiterung im laufenden Betrieb bietet weitere Vorteile in punkto Flexibilität, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der Anlage.
    Im Engineering profitiert man zusätzlich von der nahtlosen Integration in die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo. Zudem bietet die SIMATIC ET 200SP HA in Verbindung mit der Advanced Process Library (APL) eine flexible und einfache Online-Parametrierung und Auswahl von bis zu vier HART-Variablen pro Kanal.
        
    Höchste Verfügbarkeit
    Anlagenstillstände senken die Wirtschaftlichkeit von Prozessanlagen. Redundant auslegbare Komponenten erhöhen die Verfügbarkeit von Anlagen wesentlich. Neben der Möglichkeit, die SIMATIC ET 200SP HA Station redundant über das PROFINET-Interface zu betreiben, können auch die Peripheriemodule selbst redundant ausgeführt werden. Dies wird sehr platz- und kostensparend über einen Terminalblock für integrierte I/O-Redundanz realisiert. Die neue Aufbautechnik mit standardisierten Terminalblöcken macht die redundante Verdrahtung so einfach wie im Singlebetrieb.
      
    Kompaktes Design 
    Die kompakte Baugröße mit bis zu 56 Peripheriemodulen pro Station und die hohe Kanaldichte von bis zu 32 Kanälen auf einem 22,5 mm breiten Modul reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank auf ein Minimum.  

    Perfekt geeignet für den Einsatz im Feld

    • Installation bis in Ex-Zone 2
    • Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis + 70°C
    • Umsetzung erhöhter Störfestigkeit gemäß NAMUR-Empfehlung NE21
    • Conformal Coating sämtlicher Komponenten
    • Einsetzbar bis 4.000 Höhenmeter
        

    4. Projektierung

    Ausbaugrenzen
    Für das Interfacemodul IM155-6 PN HA gelten folgende Grenzwerte:
    • Peripheriemodule: max. 56
    • Adressraum: max. 1440 Byte
        
    Systemvoraussetzungen 
    Systemvoraussetzungen sind SIMATIC PCS 7 V9.0, SIMATIC PCS neo V3.0, STEP 7 V5.6, TIA Portal V16 und PROFINET. 
    Fehlersichere Peripheriemodule sind mit PCS 7 ab V9.0 SP3 und S7 F Systems V6.3 (F-DI, F-DQ) bzw. V6.4 (F-AI) betreibbar.

    Funktionsübersicht in verschiedenen Projekierungsumgebungen
    Abhängig von der Projektierungsumgebung stehen u. U. nicht alle Funktionen zur Verfügung oder bestimmte Randbedingungen sind zu beachten.
    Eine Übersicht erhalten Sie in folgendem Beitrag: 109782701

    Eine Übersicht welche Peripheriemodule mit welchen Interfacemodulen in SIMATIC PCS 7 freigegeben sind finden Sie im folgenden Beitrag: 109801065

    5. Dokumentation

    Die Dokumentation der SIMATIC ET 200SP HA ist modular aufgebaut. Sie besteht aus verschiedenen Dokumenten, die Sie anleiten, Nachschlageinformationen enthalten oder Ihnen Funktionen produktunabhängig nahe bringen. Mit Liefereinsatz stehen die Dokumente in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung. Etwa vier Wochen später folgen die Sprachen chinesisch, italienisch, französisch und spanisch.

    Handbuch SIMATIC ET 200SP HABeitrags-ID 
    Systemhandbuch (inklusive Trägermodule, Terminalblöcke und Zubehör)109781000
    Interfacemodul
    109761536
    BusAdapter
    109773801 
    Analogeingabemodul AI 16xI 2-wire HART HA
    109770922
    Analogeingabemodul AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA
    109770926
    Analogeingabemodul (galvanisch getrennt), AI 4XI 2-/4-Wire HART ISOL 109797796 
    Analog-/Digitalmodul AI-DI 16/DQ16x24VDC HART HA 109770921 
    Analogausgabemodul AQ 8xI HART HA 109747242 
    Analogausgabemodul (galvanisch getrennt), AQ 4XI HART ISOL 109797799 
    Digitaleingabemodul DI 16x24VDC HA
    109747249
    Digitaleingabemodul DI 32x24VDC HA
    109761513
    Digitaleingabemodul DI 16xNAMUR HA
    109747246
    Digitaleingabemodul DI 8x24...125VDC HA
    109775581 
    Digitaleingabemodul DI 8x230VAC HA
    109747243
    Digitalausgabemodul DQ 16x24VDC/0.5A HA
    109747248
    Digitalausgabemodul DQ 32x24VDC/0.5A HA
    109761512
    Digitalausgabemodul RQ 4x120VDC-230VAC/5A CO HA
    109747244
    Fehlersichere Module  
    Fehlersicheres Analogeingabemodul F-AI 8xl 2-/4-Wire HART HA109802504
    Fehlersicheres Digitaleingabemodul F-DI 16x24VDC HA
    109780930
    Fehlersicheres Digitalausgabemodul F-DQ 10x24VDC/2A HA
    109780931
    Ex-Module  
    ET 200SP HA, Ex-AI 4xTC/2xRTD 2-/3-/4-Wire 109795529 
    ET 200SP HA, Ex-AI 2xI 2-Wire HART 109795528 
    ET 200SP HA, Ex-AQ 2xI HART 109795527 
    ET 200SP HA, Ex-DI 4xNAMUR109795400 
    ET 200SP HA, Ex-DQ 2x17,4VDC/27mA109795513 
    ET 200SP HA, Ex-DQ 2x23,1VDC/20mA109795530 
    Technologiehandbücher  
    Hochgenaue Zeitstempelung bei Anwendung der SIMATIC ET 200SP HA
    109772337
    SIMATIC Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP HA / ET 200SP Module für Geräte im Ex-Bereich109795533 

     

    6. Downloads

    Firmware SIMATIC ET 200SP HABeitrags-ID 
    Firmware-Update: ET 200SP HA Interfacemodul IM155-6 PN HA109763483
    Firmware-Update: ET 200SP HA Analogeingabemodul AI 16xI 2-wire HART HA
    109781800
    Firmware-Update: ET 200SP HA Analogeingabemodul AI 16xTC/8xRTD 2-/3-/4-wire HA109781652
    Firmware-Update: ET 200SP HA Analog-/Digitalmodul AI-DI16/DQ16x24VDC HART HA
    109781671
    Firmware-Update: ET 200SP HA Analogausgabemodul AQ 8xI HART HA
    109781690
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitaleingabemodul DI 16x24VDC HA
    109781767
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitaleingabemodul DI 32x24VDC HA
    109781772
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitaleingabemodul DI 16xNAMUR HA
    109781771
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitaleingabemodul DI 8x24...125VDC HA
    109781691
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitaleingabemodul DI 8x230VAC HA
    109781715
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitalausgabemodul DQ 16x24VDC/0.5A HA
    109781780
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitalausgabemodul DQ 32x24VDC/0.5A HA
    109781775
    Firmware-Update: ET 200SP HA Digitalausgabemodul RQ 4x120VDC-230VAC/5A CO HA
    109781778


    HardwareintegrationBeitrags-ID 
    Hardware Update Package (HUP) für SIMATIC ET 200SP HA für DI32, DQ32 sowie
    24 V- und Masseverteiler-Terminalblöcke (SIMATIC PCS 7 V9.0 SP1)
    109762808
    Hardware Upgrade Package (HUP) für SIMATIC ET 200SP HA für AI 4xI 2-/4-wire HART ISOL HA, AQ 4xI HART ISOL HA und den Terminalblock Typ L0 (SIMATIC PCS 7 V9.1)109798646 
    Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP) (TIA Portal V16 – Integration Ex-Module)72341852 
    PROFINET GSD-Datei (GSDML) - SIMATIC ET 200SP HA
    109781191

     

    Systembroschüre SIMATIC ET 200SP HA Beitrags-ID
    Systembroschüre SIMATIC ET 200SP HA
     Systembroschüre

     

    7. Weitere Informationen

    Weitere Informationen zur SIMATIC ET 200SP HA finden Sie unter www.siemens.de/simatic-et200spha oder Sie wenden sich direkt an Ihren SIMATIC-Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung. Diese Seiten können auch als Offline-Version lokal gespeichert werden.   
         

    Securityhinweise
    Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
    https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
    Beitrag bewerten
    keine Bewertung
    Anfragen und Feedback
    Was möchten Sie tun?
    Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.