×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Download Beitrags-ID: 109749385, Beitragsdatum: 22.08.2017
(16)
Bewerten

SIMOTION SCOUT, SCOUT Stand-alone und SCOUT TIA V5.1 HF1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Allgemeine Informationen

Anbei finden Sie die Download-Dateien zum Engineering-System SIMOTION SCOUT, SCOUT Stand-alone und SCOUT TIA V5.1.

Für den dauerhaften Betrieb der Produkte wird für die Version 5.1 ein neuer License-Key benötigt.
Wird das in den Paketen enthaltene CamTool V4.1 mit installiert, erfordert diese Version ebenfalls einen neuen License-Key.

Weitere Informationen zu V5.1 HF1 sind in der Mitteilung zur Lieferfreigabe 109749349 zu finden.

Als Download werden 3 verschiedene Installations-Pakete angeboten: 

Installations-Paket

Bezeichnung

Verzeichnisse

Inhalt 

Paket 1

SCOUT

V5.1 + HF1

(Komplettinstallation)

VOL1
SCOUT V5.1 + HF1
Addon
CamTool
HSP..TM_Timer_...
InstData
SSP_...
SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT V5.1 + HF1
ET 200SP Timer DIDQ
SSPs für SINAMICS

VOL2

SCOUT V5.1 + HF1

Dokumentation

Documentation
Utilities_Applications 
SIMOTION V5.1 Dokumentation


 

VOL3

SCOUT TIA V5.1 + HF1

ScoutTia
MigTool 
SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT TIA V5.1 + HF1
(incl. CamTool V4.1 + HF1)
SCOUT Migrations-Tool Plug-In V5.1 + HF1

Paket 2:

SCOUT Stand-alone 

V5.1 + HF1

(Komplettinstallation)

 

VOL1
SCOUT Stand-alone 

V5.1 + HF1

SC
Addon
CamTool
HSP..TM_Timer_...
InstData
SSP_... 

SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT Stand-alone V5.1 + HF1

ET 200SP Timer DIDQ
SSPs für SINAMICS

VOL2

SCOUT Stand-alone
 V5.1 + HF1 Dokumentation

Documentation
Utilities_Applications 
SIMOTION V5.1 Dokumentation

VOL3

SCOUT TIA V5.1 + HF1

ScoutTia
MigTool
SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT TIA V5.1 + HF1
(incl. CamTool V4.1 + HF1)
SCOUT Migrations-Tool Plug-In V5.1 + HF1

Paket 3:

SCOUT TIA

V5.1 + HF1

(TIA Portal Client-Setup)

SCOUT TIA
V5.1 + HF1

ScoutTia
MigTool 

SIMOTION Gesamtsetup
SCOUT TIA V5.1 + HF1
(incl. CamTool V4.1 + HF1)
SCOUT Migrations-Tool Plug-In V5.1 + HF1

Voraussetzung für die Installation ist

  • bei SCOUT ein auf dem Engineering-Rechner installiertes STEP 7 V5.6. Die Version SIMOTION SCOUT V5.1 HF1 ist eine Komplettinstallation von SCOUT.
  • bei SCOUT TIA ein auf dem Engineering-Rechner installiertes TIA Portal Framework V14 SP1  (SCOUT TIA ist ein TIA Portal Client-Setup). Wir empfehlen das neuste Update vom TIA Portal V14 SP1 zu verwenden.

 

Fremdsoftware - Lizenzbedingungen und Copyright Hinweise

Copyright Hinweise der in diesem Produkt enthaltenen Fremdsoftware, insbesondere Open Source Software, sowie anwendbare Lizenzbedingungen solcher Fremdsoftware finden Sie in der Datei Read_OSS.

Besonderer Hinweis für Wiederverkäufer:
Die Hinweise und die Lizenzbedingungen in der Datei ReadMe_OSS.htm müssen an die Käufer weitergegeben werden, um Lizenzverstöße durch den Wiederverkäufer und den Käufer zu vermeiden.

 Registrierung notwendig  Read_OSS.zip (5,8 MB)

Availability of Source Code
Certain license conditions of third-party software components used in this product may require Siemens to provide you with the source code and additional information for such components. In most cases, Siemens provides this information on or with the device. In case Siemens is technically unable to do so, you may request a copy of this OSS source code against payment of shipping and handling charges. Please send your request to the address provided at the end of this section.

Siemens AG 
Digital Factory
Customer Services DF&PD
DF CS SD CCC TS
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg, Deutschland
Internet: http://www.siemens.com/automation/support-request
Tel.: +49 911 895 7222
Email: support.automation@siemens.com


 

Hinweise zu den Installations-Paketen

  • Die Installations-Pakete sind auf mehrere Dateien aufgeteilt. Bitte laden Sie zunächst alle Teile in den gleichen Ordner herunter und führen Sie die Datei mit der Endung .exe aus. Anschließend werden die Teile zusammengefügt und Sie können das Setup ausführen.
  • Wichtiger Hinweis:
    Wählen Sie nach dem Start der .exe keine Pfade zum Entpacken aus, die eine Pfadangabe länger als 32 Zeichen zur Folge haben. Bei Nichtbeachtung funktioniert das Entpacken nicht fehlerfrei und die Software kann nicht installiert werden.
  • Informationen zu SHA-256 finden Sie unter der Beitrags ID 109483101 


Installations-Paket 1: SIMOTION SCOUT V5.1 HF1

 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.exe (2,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.001 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.002 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.003 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.004 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.005 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.006 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.007 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.008 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.009 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.010 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.011 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.012 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.013 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.014 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_V5_1_0_1.015 (413,4 MB)

  SHA-256_Scout_V5.1.01.txt (1,9 KB)

Installations-Paket 2: SIMOTION SCOUT Stand-alone V5.1 HF1

 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.exe (2,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.001 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.002 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.003 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.004 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.005 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.006 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.007 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.008 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.009 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.010 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.011 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.012 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.013 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.014 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.015 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.016 (667,6 MB)
 Registrierung notwendig  SCOUT_SA_V5_1_0_1.017 (284,4 MB)

  SHA-256_Scout_SA_V5.1.01.txt (2,1 KB)


Installations-Paket 3: SIMOTION SCOUT TIA V5.1 HF1

 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_1.exe (2,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_1.001 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_1.002 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_1.003 (667,6 MB) 
 Registrierung notwendig  SCOUT_TIA_V5_1_0_1.004 (251,6 MB) 

  SHA-256_Scout_TIA_V5.1.01.txt (1 KB)


Weitere Downloads

Folgende Downloads stehen Ihnen zusätzlich als Einzel-Downloads über die Internet Produkt Support Seiten zur Verfügung.

  • SIMOTION C Kernel/Firmware V5.1 HF1, siehe 31263919 
  • SIMOTION D Kernel/Firmware V5.1 HF1, siehe 31045047 
  • SIMOTION  Firmware Support Package (FWSP) für Geräte-Update-Tool, siehe 33119786  
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit